00465083
Voedingskabel; 4G1; U0/U: 300/500 V; Silicoon; Aderidentificatie: Kleuren; -50°C - 180°C; flexibel
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF 4G1
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
- Langere levensduur in zware toepassingen dan de conventionele siliconenkabels
- Silconen samenstelling is kerf- en scheurbestendig en reduceert hierdoor beschadiging door mechanische belasting
- Flexibiliteit vereenvoudigt de installatie in beperkte ruimten
- Heeft isolerende eigenschappen na verbranding door de resterende SiO2-as op de geleider
- Door gebruik van speciale additieven in EWKF-siliconen maakt gearmeerde versies van de kabel overbodig
Toepassing
- Bij hoge omgevingstemperaturen in combinatie met mechanische belasting
- Typische toepassingsgebieden: - Staal-, keramiekfabrieken en hoogovens - Bakkerij-apparatuur en industriële ovens - Elektromotorindustrie - Sauna/solarium constructie - Thermische- en verwarmingselementen - Verlichtingstechniek - Ventilatorbouw - Airconditioningtechniek - Galvanotechniek
Opmerkingen