700751
Servokabel; 4G2,5; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Afgeschermd; UL listed; Kabelrups
ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE 4G14AWG
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
- Compatibel met servo-aandrijvingen van bekende fabrikanten.
- UL-listed als Tray Cable for Exposed Run (TC-ER, 600 V) en Flexible Motor Supply Cable (1000 V). Dit maakt het gebruik van slechts één kabel voor de complete bekabeling van frequentieomvormer en servomotor mogelijk.
- Duurzaam gebruik in kabelrupsen bij gemiddelde rijwegen of verhoogde versnellingen (LAPP Core Line-prestatieklasse).
- Kabel met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, zorgt voor minder onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
- Zeer flexibel kabelopmaak vereist zeer goede productprestaties.
- Laagcapacitieve EPDM-aderisolatie met optimale elektrische eigenschappen voor lange overdrachtswegen.
- Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.
- Product is zowel zonder als ook met één resp. twee afgeschermde besturingsaderparen voor bijv. rem en temperatuursensor verkrijgbaar.
Toepassing
- Voor de verbinding van frequentieomvormer en servomotor.
- Voor vaste, open installatie op kabelgoten zonder beschermslang of tussen kabelgoten en machine, ook in de VS.
- Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
- Kan worden gebruikt in droge en natte omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- Buitenmantel van speciaal ontworpen thermoplastische elastomeer is grotendeels ongevoelig voor chemicaliën, verhoogd oliebestendig en vlamvertragend.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- In de VS geschikt voor installatie in de grond.
- Flexibel binnenwerk mogelijk tot ‑25 °C.
Opmerkingen