73220855
Spiraalkabel; 3G1; 300mm - 1000mm; Aderidentificatie: Kleuren; Ronde 2-stift SchuKo-stekker CEE 7/7; Rechthoekig
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 3G1/300 SHOCKPLG
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Kan tot 3,5 x de niet-uitgerekte spiraallengte bereiken
- Duurzame kabel voor gebruik bij zware omstandigheden dankzij robuuste PUR mantel
- De kleur van de buitenmantel verhoogt de veiligheid en de visuele waarneming
- De ommanteling is bestand tegen vele op minerale olie gebaseerde smeermiddelen, verdunde zuren, waterige alkalische oplossingen en andere chemische middelen
- Toepasbaar bij groot temperatuurbereik in zware klimatologische omgevingen
Toepassing
- Mobiele elektrische toestellen en apparaten
- Medische apparatuur