15371000
ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8kV
Kabel voor spoorwegtoepassingen; 1X1.5; EN 50264-3-1; Typ MM; U0/U: 1.8/3 kV; -45 - 120 °C; polymeercompound gekoppeld door elektronen; ; zwart
ÖLFLEX® TRAIN 371 1,8KV 1X1,5
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
- Voor de bescherming van personen en materiaal.
- Hoog elektrisch vermogen en mechanische duurzaamheid dankzij kabelconstructie met dubbele laag
- Goede chemische bestendigheid
- Bestand tegen mechanische invloeden in zware werkomstandigheden
- Brandgedrag ook gecertificeerd volgens NF-testnormen van AFNOR (afhankelijk van artikel, zie technische gegevens).
- Uitgebreid temperatuurbereik
- Gekoppelde isolatie- en mantelmaterialen bevorderen de duurzaamheid bij hoge temperaturen of bij hoge stroombelasting, garanderen een hoge diëlektrische sterkte en een hoge kortsluittemperatuur.
- Verminderde brandverspreiding verhoogt de bescherming tegen schade aan personen en goederen in geval van brand.
- Halogeenvrije en zeer vlamvertragende materialen verminderen het risico op brandverspreiding, hoge rookdichtheid en toxische rookgassen in geval van brand.
Toepassing
- Voor het gebruik in railvoertuigen, voor vaste installatie en voor toepassingen waarbij in zekere mate met bewegingen rekening moet worden gehouden
- Veelzijdig toepasbaar in spoorwegvoertuigen.
- Ook toepasbaar in olieachtige omgevingen en gebieden met verhoogde omgevingstemperatuur
- Geschikt voor bedrading van schakelkasten, verdelers, omvormers, motoren en accu's
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige omgevingen en speciaal ook in zware en olierijke omgevingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Polymeercompound gekoppeld door elektronen is verhoogd bestand tegen oliën, brandstoffen, basen en zuren.