Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 
ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 GNYE
UKCA markedCE markedHarmonisation markingCSA certifiedUL recognized
flame-retardantoil resistant

ÖLFLEX® WIRE MS 1

Enkelader; 1X0.5; groen-geel; Ring; U0/U: 300/500 V; PVC; HAR-gecertificeerd; UL recognized; vaste installatie

ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,5 GNYE

4180400

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H05V-K, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit.
  • UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
  • Product met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, reduceert de diversiteit aan onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
  • Compacte opbouw voor eenvoudige verwerking.
  • Veelzijdig toepasbaar in verschillende toepassingen en omgevingen.
  • Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
  • Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
  • Als ring of in grote wegwerpdoos verkrijgbaar. De beschikbaarheid van grote dozen is afhankelijk van kleur en hebben over het algemeen een geleiderdoorsnede tot slechts 6 mm².

Toepassing

  • Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
  • Geschikt voor de interne bedrading in schakelkast.
  • Voor vaste en beschermde installatie.
  • Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
  • Binnenwerk bij temperaturen tot -40 °C mogelijk.