4160902
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Enkelader; 1X16; blauw; Ring; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR-gecertificeerd; UL listed; vaste installatie
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X16 BU
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
- Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H07V-K, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit (geldt niet voor de afmetingen 0,5/0,75/1,0/16 mm², afzonderlijke kleuren groen en geel evenals voor dubbele kleuren (behalve groen-geel)).
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Product met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, reduceert de diversiteit aan onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
- Compacte opbouw voor eenvoudige verwerking.
- Veelzijdig toepasbaar in verschillende toepassingen en omgevingen.
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
- Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
- Als ring of in grote wegwerpdoos verkrijgbaar. De beschikbaarheid van grote dozen is afhankelijk van kleur en hebben over het algemeen een geleiderdoorsnede tot slechts 6 mm².
Toepassing
- Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
- Geschikt voor de interne bedrading in schakelkast.
- Voor vaste en beschermde installatie.
- Kan worden gebruikt in droge en vochtige ruimtes.
- Binnenwerk bij temperaturen tot -40 °C mogelijk.