Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Remote I/O

Gedecentraliseerde randapparatuur voor maximale flexibiliteit


Met de toenemende vraag naar flexibele en schaalbare automatiseringsoplossingen spelen gedecentraliseerde randapparaten een doorslaggevende rol. Het maakt een geoptimaliseerd gebruik van bronnen mogelijk en stelt bedrijven in staat om hun systemen sneller en eenvoudiger aan te passen aan veranderende eisen. Het helpt ook om de complexiteit van systemen te verminderen en tegelijkertijd de transparantie en controle te vergroten.

Door remote I/O-modules te gebruiken, kunnen bedrijven hun productieprocessen efficiënter en flexibeler maken. Remote I/O (input/output) verwijst naar systemen die het mogelijk maken om de input- en output-interfaces van een besturingssysteem op afstand te plaatsen. Deze systemen spelen een sleutelrol in de moderne industriële automatisering en procesbesturing.

Waarom wordt decentralisatie steeds belangrijker in de industrie? En hoe zet LAPP nieuwe standaarden met de UNITRONIC® ACCESS productreeks?

Jürgen Greger, Product Manager Industrial Communication bij LAPP, geeft waardevolle inzichten in de wereld van remote I/O-apparaten en legt uit waarom flexibiliteit en eenvoudige integratie cruciaal zijn. Meer weten!

Download het remote I/O-overzicht hier

Interview met expert

Decentralisatie heroverwogen - Product Manager Jürgen Greger legt de voordelen uit in een interview.

Wat is remote I/O?


Remote I/O-systemen bestaan uit modules die analoge en digitale signalen van sensoren en actuatoren ontvangen en doorsturen naar een centrale besturingseenheid. De externe I/O-apparaten van LAPP, zoals de IO-Link-master (single en multi-protocol), ondersteunen afhankelijk van de variant verschillende industriële Ethernet-protocollen, waaronder PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP en CC-link IE. Daarnaast ondersteunen alle IO-Link masters en hubs ook IO-Link zelf. De centrale besturingseenheid verwerkt de ontvangen gegevens en stuurt besturingscommando's naar de externe modules om verschillende processen te besturen.

Heeft u vragen?

Onze experts adviseren u graag en werken met u samen om uw individuele project te implementeren.
Nu contact opnemen

Remote I/O en de automatiseringspiramide


Remote I/O-systemen zijn cruciaal voor automatisering op veldniveau. Ze werken op een gedecentraliseerde manier rechtstreeks met sensoren en actuatoren, zonder dat er een schakelkast nodig is. Met interfaces zoals sensor/actuator-aansluitingen, Ethernet-aansluitingen en voeding via serieschakeling maken ze flexibele en efficiënte integratie in automatiseringssystemen mogelijk.
 

LAPP biedt oplossingen voor alle niveaus van de automatiseringspiramide:

  1. Veldniveau: Decentrale componenten voor maximale flexibiliteit.
  2. Besturingsniveau: Naadloze aansluiting op besturingssystemen.
  3. Procesbesturingsniveau: centraliseerde besturing en gegevensanalyse.

Remote I/O-oplossingen


LAPP biedt uitgebreide remote I/O-oplossingen aan die naadloos kunnen worden geïntegreerd in bestaande automatiseringssystemen. Onze oplossingen bieden een breed scala aan toepassingen, van fabrieksautomatisering tot gebouwautomatisering, en zorgen voor maximale betrouwbaarheid en efficiëntie.

Remote I/O

UNITRONIC® ACCESS PN08IOLA08DIO
Registreer voor prijzen
UNITRONIC® ACCESS MP08IOLA08DIO
Registreer voor prijzen
UNITRONIC® ACCESS MP08DIO08DIO
Registreer voor prijzen
UNITRONIC® ACCESS IOL08DIO08DIO
Registreer voor prijzen
EPIC® POWER M12LM4S-M12LF4S-PVC2.5-0.3
Registreer voor prijzen
AB-C3-2,0PVC-M12FS
Registreer voor prijzen

Voordelen van remote I/O


Het gebruik van remote I/O-systemen biedt talloze voordelen:

Flexibiliteit

Vergemakkelijkt plaatsing en aanpassing.

Kostenefficiëntie

Draineert kabel- en installatiekosten.

Minder stilstandtijden

Sneller onderhoud en hogere beschikbaarheid.

Schaalbaarheid

Eenvoudig uitbreidbaar indien nodig.

Toepassingen voor externe I/O


Remote I/O-systemen zijn essentieel voor moderne automatisering en spelen een doorslaggevende rol in tal van industrieën. Ze maken de detectie en besturing van signalen over lange afstanden mogelijk en helpen de efficiëntie te verhogen, de kosten te verlagen en de veiligheid te verbeteren.

  • Productiefaciliteiten: Bewaking en besturing van productielijnen, machines en robots op een fabrieksvloer. 
  • Procesindustrie: Besturing van chemische, petrochemische en farmaceutische processen waarbij sensoren en actuatoren in gevaarlijke omgevingen of over lange afstanden worden verspreid 
  • Transportbandtechnologie: Besturing van transportbanden, kranen en andere transportsystemen voor materiaal, bijvoorbeeld in verpakkingstechnologie 
  • Productiefaciliteiten: Bewaking en controle van productieprocessen 
  • Energiecentrales: Bewaking en regeling van generatoren, transformatoren en schakelkasten.
  • Water- en afvalwatersystemen: Inspectie en controle van pompen, kleppen en waterbehandelingssystemen.
  • Olie- en gasindustrie: Op afstand bewaken en besturen van boorplatforms, pijpleidingen en raffinaderijen.
  • Zonneparken: Monitoring en besturing van zonnepanelen en omvormers.
  • Windparken: Besturing van windturbines en bewaking van weersinvloeden.

Patchkabel en cords: verbindingen voor uw I/O-systemen op afstand


Patchkabels en cordsets zijn essentieel voor het aansluiten van I/O-systemen op afstand. Het nieuwe portfolio van EPIC® cords en EPIC® patchkabels van LAPP opent ongekende ontwerpmogelijkheden. Nieuw toegevoegde cordsets met M5 A codering, 7/8" en M16 breiden de combinatiemogelijkheden van het bestaande M8 en M12 assortiment uit.

Voor elke standaardcombinatie van patchkabel en cordset is er de optie om ze uit te voeren met de mantelmaterialen PUR of PVC. Naast het standaardassortiment kan bijna elke technisch mogelijke verbinding worden gemaakt, zoals een 4-polige M8 A-stekker op een 3-polig M12 A buscontact.

Door alle gangbare coderingen voor cords te bieden, kunnen nu alle aansluitopties worden gebruikt om externe I/O-apparaten volledig uit te rusten (bijv. L-codering, A-codering + patchkabel).


Remote I/O-systemen zijn onmisbare onderdelen van moderne automatiserings- en besturingssystemen. Ze bieden flexibiliteit, kostenefficiëntie, minder stilstand en schaalbaarheid, waardoor ze in veel industriële toepassingen de voorkeur genieten. Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, zullen I/O-systemen op afstand een sleutelrol blijven spelen bij het optimaliseren en efficiënter maken van processen.

FAQ

Remote I/O is een gedecentraliseerde oplossing voor het vergroten van besturingssystemen. Hiermee kunnen sensoren en actuatoren via moderne communicatieprotocollen worden aangesloten op centrale besturingssystemen.
Ja, I/O-systemen op afstand zijn compatibel met veel bestaande besturingssystemen en kunnen eenvoudig worden geïntegreerd.
In tegenstelling tot analoge en digitale communicatie maakt IO-Link uitgebreide diagnose van sensoren en actuatoren mogelijk. Bovendien kunnen IO-Link apparaten eenvoudiger in gebruik worden genomen en vervangen dankzij automatische configuratie en plug-and-play. Vergeleken met Ethernet-communicatie is IO-Link kosteneffectiever en eenvoudiger te integreren.
De IO-Link-master en de digitale module worden geconfigureerd via een webinterface. De IO-Link hub wordt ingesteld met behulp van de IO-Link master. Er is geen extra software nodig.

IO-Link is een gestandaardiseerd communicatiesysteem dat speciaal is ontwikkeld voor de integratie van sensoren en actuatoren in automatiseringssystemen. Het maakt een point-to-point-verbinding mogelijk tussen een IO-Link-apparaat (bijvoorbeeld een sensor) en een IO-Link-master. IO-Link maakt de bidirectionele uitwisseling van procesgegevens en parameters voor het configureren van sensoren en Actuators mogelijk. Daarnaast worden gebeurtenis- en diagnosegegevens verzonden om feedback te geven over storingen of aanvullende informatie. 

Meer informatie over IO-Link: IO-Link-website van de PROFIBUS-gebruikersorganisatie e.V.
 

Digitale signaaloverdracht betekent dat zowel afgeschermde als niet-afgeschermde standaard kabels gebruikt kunnen worden. De maximale lengte is 20 meter.

De IO-Link master (enkel protocol), de IO-Link master (multiprotocol) en de IO-Link hub ondersteunen allemaal IO-Link. 

De IO-Link masters (enkel protocol) ondersteunen elk een van de volgende industriële Ethernet-protocollen, afhankelijk van het artikel: 

  • PROFINET 
  • EtherNET/IP 
  • EtherCAT 
  • Modbus TCP 
  • CC-Link IE 

De IO-Link-master (multiprotocol) ondersteunt alle bovengenoemde Industrial Ethernet-protocollen. Het respectieve protocol wordt ingesteld met een draaischakelaar voor codering.