Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Betrouwbare netwerkoplossingen voor verbindingen in de industrie


Moderne fabrieken hebben naadloze verbindingen nodig. Van de controlekamer tot de machines: LAPP biedt beproefde netwerkoplossingen die ervoor zorgen dat uw bedrijfsvoering soepel verloopt. Met ons uitgebreide assortiment aan Ethernet-switches, patchkabels, cordsets en gedecentraliseerde I/O-componenten kunt u netwerken opbouwen waarop u kunt vertrouwen.

U profiteert van een hoge betrouwbaarheid, een betrouwbare gegevensoverdracht en een optimale integratie in bestaande infrastructuren. Hiermee legt u de basis voor efficiënte processen, maximale transparantie en toekomstbestendige automatiseringsoplossingen.

Ontdek onze oplossingen

Bent u klaar om uw industriële netwerk te upgraden?

Onze specialisten op het gebied van netwerkoplossingen staan klaar om u te helpen. We staan klaar om uw project te ondersteunen.
Neem contact op met ons expertteam.

Neem contact op met ons expertteam.


Elk onderdeel van uw netwerk is belangrijk. De modulaire oplossingen van LAPP zijn ontworpen om naadloos samen te werken en bieden u flexibiliteit, betrouwbaarheid en prestaties op elk niveau.

Waarom LAPP voor uw netwerkinfrastructuur?


Onze onderdelen zijn gemaakt om lang mee te gaan. Ze zijn ontworpen voor industriële omgevingen en op basis van tientallen jaren ervaring op het gebied van verbinding.
Een betrouwbare partner voor schakelaars, kabels en I/O’s. Het geïntegreerde ontwerp zorgt voor naadloze compatibiliteit binnen uw gehele netwerk.
Ons team heeft ruime ervaring in industriële netwerken. Van het ontwerp tot en met de installatie: wij staan klaar om u te helpen uw project tot een succes te maken.
Dankzij de modulaire opbouw kan uw netwerk meegroeien met uw bedrijf. Vergroot de capaciteit zonder dat u de infrastructuur hoeft te vervangen.

ETHERLINE® ACCESS – Managed Switches en unmanaged Switches

Ethernet-switches van industriële kwaliteit voor gebruik in veeleisende omgevingen. Beheer uw netwerkverkeer met vertrouwen, of u nu op zoek bent naar unmanaged switches op instapniveau of naar volledig beheerde oplossingen.
Producten bekijken

Patchkabels & kabelsets

Vooraf geconfigureerde kabels, klaar om in gebruik te nemen. Voorkom fouten bij de verbinding ter plaatse en verkort de installatietijd. Verkrijgbaar in M8–M12 en RJ45. Getest op betrouwbare prestaties in uw industriële netwerk.
Producten bekijken

Externe I/O’s

Breng externe I/O’s dichter bij uw machines. De gedecentraliseerde I/O-oplossingen van LAPP verminderen de inspanning voor bekabeling en vergroten de flexibiliteit van het systeem in uw genetwerkte fabrieksomgeving.
Producten bekijken

Veelgestelde vragen

Unmanaged Switches zijn eenvoudige plug-and-play-apparaten die gegevens automatisch doorsturen zonder dat er enige configuratie nodig is. Ze zijn ideaal voor eenvoudige netwerktopologieën waarin al het verkeer dezelfde prioriteit heeft.

Managed Switches bieden geavanceerde functies, zoals redundantieprotocollen en netwerkmonitoring. Kies voor managed Switches als u het netwerkverkeer wilt regelen, de betrouwbaarheid van het netwerk wilt waarborgen of de prestaties wilt monitoren in complexe industriële omgevingen.

Het ETHERLINE® ACCESS-assortiment van LAPP omvat beide typen, zodat u het juiste regelingsniveau voor uw toepassing kunt kiezen.

Ja, LAPP biedt patchkabels en cordsets met verschillende soorten connectoren aan. De verbindingen aan beide uiteinden van een kabelassemblage moeten echter compatibel zijn met uw hardware (switchpoorten, apparaatinterfaces, enz.). Wij raden u aan om tijdens de planningsfase alle soorten connectoren vast te leggen, om de compatibiliteit van uw gehele netwerk te waarborgen.

Ons verkoopteam kan u helpen bij het opstellen van een bekabelingsstrategie waarin, waar nodig, verschillende soorten kabelconnectoren worden gecombineerd, zonder dat dit ten koste gaat van de betrouwbaarheid.

LAPP ETHERLINE® ACCESS-switches zijn ontworpen voor industriële omgevingen.

Dankzij hun uiteenlopende specificaties zijn ze geschikt voor fabriekshallen, buiteninstallaties en andere veeleisende omgevingen. Gedetailleerde specificaties vindt u in onze productgegevensbladen.

De LAPP-oplossingen voor remote I/O ondersteunen de belangrijkste industriële Ethernet-protocollen. De compatibiliteit hangt af van de specifieke I/O-module en uw besturingssysteem. Wij raden u aan om tijdens de specificatiefase uw protocolvereisten met ons team te bespreken, zodat wij u de juiste oplossing kunnen aanbevelen.

De betrouwbaarheid van het netwerk hangt af van drie factoren:
1.    Redundantie
2.    Kabelkwaliteit
3.    I/O-verdeling


Neem contact op met onze experts op het gebied van industriële connectiviteit voor een gedetailleerde beoordeling van de topologie. Wij kunnen uw omgeving beoordelen en een opstelling aanbevelen die een evenwicht biedt tussen kosten, prestaties en betrouwbaarheid.

Absoluut. LAPP werkt samen met systeemintegrators, machinebouwers en exploitanten van industriële installaties om complete netwerkoplossingen te ontwikkelen en te implementeren.

Onze aanpak omvat:
1.    Beoordeling van de locatie: inzicht in uw huidige infrastructuur en behoeften
2.    Ontwerp en specificaties: het opzetten van een topologie met geschikte switches, kabels en I/O
3.    Selectie van componenten: advies over de juiste LAPP-producten voor uw omgeving
4.    Ondersteuning: technische hulp bij de installatie en inbedrijfstelling


Neem contact op met onze experts en geef de specificaties van uw project door. Dan brengen wij u in contact met de juiste persoon voor uw vragen. 

De technische gegevensbladen voor alle LAPP-netwerkcomponenten zijn te vinden op onze website. U kunt ook de volgende bestanden downloaden:
•    Installatiehandleidingen
•    Conformiteitscertificaten
•    Milieuspecificaties

Heeft u specifieke vragen? Neem contact op met onze technische ondersteuning. Zij kunnen u documentatie op maat voor uw toepassing verstrekken.

Ja LAPP produceert op maat gemaakte patchkabels en cordsets volgens uw exacte specificaties. Of u nu een specifieke lengte, combinatie van connectoren of configuratie voor afscherming nodig hebt, wij kunnen een oplossing voor u ontwikkelen.

Beide worden gebruikt in industriële Ethernet-toepassingen, maar hebben verschillende sterke punten:


M12:
•    Ronde connector 
•    Uitstekende IP67-afdichting voor natte/vuile omgevingen
•    Robuuster bij toepassingen met sterke trillingen
•    Wordt vaak gebruikt voor gedistribueerde apparaten en machine-interfaces.

RJ45:
•    Rechthoekige modulaire verbinding
•    Kosteneffectief voor standaardinstallaties
•    De standaard voor de industrie voor IT- en netwerkinfrastructuren
•    Eenvoudigere aansluiting ter plaatse, indien nodig

Kies M12 voor zware, ruige omgevingen; RJ45 voor schonere, beschermde omgevingen. LAPP biedt beide aan. Neem gerust contact met ons op om uw specifieke wensen te bespreken.

Ervaar de netwerkoplossingen van LAPP in de praktijk

Bezoek ons LAPP Exploration Center om te zien hoe Ethernet-switches, patchkabels, cordsets en gedecentraliseerde I/O in een echte industriële omgeving samenwerken. Onze specialisten staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en oplossingen te demonstreren die zijn afgestemd op uw uitdagingen.
Lees meer over ons LAPP Exploration Center

Van onderdelen tot complete systemen

Industriële communicatie is meer dan alleen losse apparaten. Het is een compleet systeem. Ontdek waarom de fysieke verbindingslaag cruciaal is voor uw automatiseringsstrategie en hoe u netwerken kunt opzetten die vanaf dag één betrouwbaar functioneren.
Lees het volledige artikel

Zoekfunctie voor patchkabels en cordsets

Met onze Patchcord & Cordset Finder vindt u in slechts enkele stappen de juiste combinatie van kabel en verbinding voor uw toepassing. De configurator leidt u door het selectieproces en toont direct geschikte producten.
Start hier

Bent u klaar om uw industriële netwerk te upgraden?

Onze specialisten op het gebied van netwerkoplossingen staan klaar om u te helpen. Of u nu productadvies, maatwerkoplossingen of een compleet systeemontwerp nodig hebt, wij staan klaar om uw project te ondersteunen.
Neem contact op met ons expertteam.