Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad
Bezig met laden ...
Beschikbaarheid laden…
Thermische bestendigheid tot 90 °C maakt bij hogere omgevingstemperaturen hogere belastbaarheid mogelijk. In bepaalde gevallen kunnen hierdoor met inachtneming van de geldende normen kleinere geleiderdoorsneden worden gekozen.
Llyod's Register (LR)-goedkeuring voor maritieme toepassing.
Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H07V2-K, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit (geldt niet voor: transparant, groen (enkele kleur), geel (enkele kleur), alle dubbele kleuren (behalve groen-geel en geel-groen)).
◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
Geschikt voor de spanningsklasse 450/750 V.
Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
Ook verkrijgbaar in grote wegwerpdoos. De beschikbaarheid van grote dozen is afhankelijk van kleur en hebben over het algemeen een geleiderdoorsnede tot slechts 6 mm².
Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Handelsproduct, geen LAPP-product.
Voor het bedraden van circuits in machines.
Geschikt voor interne bedrading in schakelkasten.
Voor vaste en beschermde installatie.
Te gebruiken op kabelgoten voor open installatie op kabelgoten voor de potentiaalvereffening.