4519014
H07V2-K
Enkelader; 1X6; zwart; Ring; U0/U: 450/750 V; PVC; HAR-gecertificeerd; vaste installatie
H07V2-K 1X6 BK
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
- Thermische bestendigheid tot 90 °C maakt bij hogere omgevingstemperaturen hogere belastbaarheid mogelijk. In bepaalde gevallen kunnen hierdoor met inachtneming van de geldende normen kleinere geleiderdoorsneden worden gekozen.
- Llyod's Register (LR)-goedkeuring voor maritieme toepassing.
- Gemaakt volgens geharmoniseerd Europees type H07V2-K, met keurmerk ◁HAR▷ voor gecontroleerde veiligheid en kwaliteit (geldt niet voor: transparant, groen (enkele kleur), geel (enkele kleur), alle dubbele kleuren (behalve groen-geel en geel-groen)).
- ◁HAR▷-kabels in Europa breed geaccepteerd en toepasbaar.
- Geschikt voor de spanningsklasse 450/750 V.
- Verschillende kleuren aderisolatie verkrijgbaar.
- Ook verkrijgbaar in grote wegwerpdoos. De beschikbaarheid van grote dozen is afhankelijk van kleur en hebben over het algemeen een geleiderdoorsnede tot slechts 6 mm².
- Geclassificeerd brandgedrag conform de EU-richtlijn 305/2011 (BauPVO/CPR) met artikelnummerkeuze op de LAPP-website.
Toepassing
- Voor de bedrading van machine-interne stroomcircuits.
- Geschikt voor de interne bedrading in schakelkast.
- Voor vaste en beschermde installatie.
- Te gebruiken op kabelgoten voor open installatie op kabelgoten voor de potentiaalvereffening.