29120099
Optische vezelconnector; ST(BFOC); Connector; recht; Soort vergrendeling: Draaivergrendeling; Simplex; Suitable fibre width: 1000; klemmen;
POF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /4PC
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
4 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Snelle vergrendeling en ontgrendeling van de connector door bayonetsluiting (draaibestendig).
- Kan tijdens de montage op de polijstschijf worden bevestigd. Hierdoor is het niet nodig de connector vast te houden.
- Eenvoudige kabelverbinding door krimpen of schroefklemaansluiting.
- Krimpaansluiting zorgt voor een veilige verbinding tussen connector en kabel (alleen nog los te maken met gereedschap).
- Schroefklemtechniek geschikt voor weer los te maken verbindingen.
- Betrouwbare bescherming bij trillingen en bewegende toepassingen.
Toepassing
- Voor de confectie van glasvezelkabels van kunststofvezels (POF).