61803953
FIPLOCK PA12
Parallel geribbelde beschermslang; Binnendiameter: 20mm; Buitendiameter: 45mm; Nominale grootte: 10; Polyamide; Halogeenvrij; UV-bestendig
FIPLOCK FPDF 10/9,6x12,8 BK 50M
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
50 Meter per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Momenteel niet beschikbaar. Neem contact met ons op via chat voor meer informatie!
Voordelen
- Het flexibele buisontwerp zijn kleine buigradiussen mogelijk. Een ideale oplossing voor ruimtebesparend installeren op plaatsen waar de ruimte beperkt is, in droge en vochtige binnenruimten alsook toepassingen buitenshuis
- Vormstabiel
- Zeer flexibele en zeer vermoeiende levensduur
- Robuuste uitvoering
Toepassing
- Voor gebruik in spoorvoertuigen en bussen, voor vaste installaties en toepassingen waarbij continue bewegingen kunnen optreden
- Spoorwegtechnologie
- Voor binnen- en buitengebruik
- Apparatuur voor openbaar vervoer
- Rijtuigdak, jumper-verbindingen, koppelingen