Glasvezelconnectoren zoals pluggen en koppelingen worden gebruikt om glasvezelkabels te verlengen of voor verbinding met een apparaat. De toepassingsmogelijkheden voor glasvezelkabels zijn vrijwel onbeperkt. Haal het maximale uit uw glasconnectoren door ze zo te ontwerpen dat ze weer los gemaakt kunnen worden. Kies hiervoor uit talrijke glasvezelconnectoren voor glasvezelkabels van kunststof en glas of van zuivere glasvezel (POF, PCF en GOF).
- Glasvezelconnector
- Koppeling voor glasvezelkabel
Wat zijn optische vezelconnectoren?
Optische vezelconnectoren, ook wel LWL-connectoren genoemd, zijn alle connectoren die uitsluitend geschikt zijn voor optische vezelkabels en dus worden gebruikt voor optische datatransmissie. Daarbij worden glasvezelsignalen door licht overgedragen.
Overal waar optische vezelkabels zijn geïnstalleerd, d.w.z. in datacentra of in de industrie, worden ook optische vezelconnectoren gebruikt. Want één ding is zeker: met connectoren beschikt u over connectoren die kunnen worden losgekoppeld en in geval van reparatie of onderhoud een rendabele snelheidswinst bieden in vergelijking met vaste verbindingen, waarbij de vezels van twee optische vezelkabels moeizaam moeten worden gesplitst.
De connector zorgt bijgevolg voor de aansluiting van de optische vezelkabel op een andere optische vezelkabel of op een apparaat. Hij is doorslaggevend voor de overdrachtkwaliteit van een optische vezelkabel, want hij zorgt ervoor dat het geleide licht zo min mogelijk wordt onderbroken.
In tegenstelling tot connectoren voor op koper gebaseerde datakabels of stroomkabels, bestaat bij optische vezelconnectoren niet het klassieke onderscheid met betrekking tot de connectoruitvoering (mannelijk of vrouwelijk).
Glasvezelconnectoren hebben connectoren of koppelingen die bestaan uit twee aansluitingen.
Koppelingen dienen daarbij voor de verbinding van twee optische vezelkabels die telkens een connector hebben. Hiermee kunnen optische vezelkabels worden verlengd of in een verdeelkast of schakelkast worden gemonteerd.
Welke optische vezelconnectoren zijn er en wat zijn de verschillen?
Connectoren voor de optische gegevensoverdracht via optische vezelkabels zijn er vele. LAPP biedt optische vezelconnectoren voor de optische vezelkabeltypen glasvezel (GOF), kunststofvezel (POF) en kunststof ommantelde glasvezel (PCF). Ze zijn onderling niet uitwisselbaar, omdat de vezelgeometrie en parameters van de optische vezelkabels niet compatibel zijn.
De gangbare glasvezelconnectoren verschillen in termen van:
- de geschiktheid voor een bepaald type optische vezel,
- de geschiktheid voor een bepaalde glasvezelcategorie,
- hun ontwerp als simplex- of duplexconnector (bij een duplexversie worden twee simplexconnectoren met elkaar verbonden door middel van een clip.)
- De gelijktijdige installatie van twee glasvezelkabels vermindert de bekabelingskosten en de moeilijkheidsgraad van de assemblage.
Gebruik onderstaand overzicht voor een beter begrip van de optische vezelconnectoren:
Optische vezelconnectoren voor POF optische vezelkabel
Moeilijkheidsgraad van de assemblage: laag
Opmerking: Singlemode-vezels zijn alleen beschikbaar bij de GOF optische vezelkabels. Deze zijn niet compatibel met POF-connectoren.
| Simplex | Duplex | Multimode | |
|---|---|---|---|
| F05 | x | x | |
| ST(BFOC) | x | x | |
| F-SMA | x | x | |
| HFBR | x | x | x |
| SC-RJ | x | x |
Optische vezelconnectoren voor PCF optische vezelkabel
Moeilijkheidsgraad van de assemblage: gemiddeld
Opmerking: Singlemode-vezels zijn alleen beschikbaar bij de GOF optische vezelkabels. Deze zijn niet compatibel met PCF-connectoren.
| Simplex | Duplex | Multimode | |
|---|---|---|---|
| ST(BFOC) | x | x | |
| F-SMA | x | x | |
| HFBR | x | x | |
| SC-RJ | x | x |
Optische vezelconnectoren voor GOF optische vezelkabel
Moeilijkheidsgraad van de assemblage: hoog
| Simplex | Duplex | Singlemode | Multimode | |
|---|---|---|---|---|
| ST(BFOC) | x | x | x | |
| LC | x | x | x | x |
| FC | x | x | x | |
| SC | x | x | x | x |
| ST-SC | x | x | x |
Hoe vindt de assemblage van optische vezelconnectoren met optische vezelkabels plaats?
De meeste optische vezelkabels worden ter plaatse met de hand geassembleerd. U als eindgebruiker houdt er tenslotte van om de volledige flexibiliteit te hebben voor de installatie en voor de aansluiting van optische vezelkabels. Maar wees voorzichtig:
De kwaliteit van de optische vezelconnector is doorslaggevend voor de overdrachtskwaliteit van uw optische netwerken!
Als de connector verontreinigd is of de vezels onjuist in de ferrule zijn geleid, waardoor er geen perfect contact aan de voorkant tussen twee ferrules kan plaatsvinden, heeft uw hele overdrachtssysteem hieronder te lijden. Bij de assemblage is derhalve maximale precisie vereist.
Wilt u de optische vezelkabels liever niet zelf assembleren?
Je kunt kiezen uit twee opties:
- Koop reeds gemonteerde optische vezelkabels.
- Laat u helpen door de experts van LAPP. Meer informatie over de individuele glasvezelkabelassemblagen van LAPP vindt u onderaan de pagina.
Het maakt niet uit of 1 of 2: uitpakken, insteken, klaar!
Connectoren voor het POF-vezeltype zijn meestal zeer gemakkelijk te hanteren en kunnen worden geassembleerd met behulp van een krimp- of klemverbinding. Ook connectoren voor het PCF-vezeltype kunnen eenvoudig worden geassembleerd met behulp van klem- en breektechnologie.
Voor het assembleren van GOF-optische vezelconnectoren is echter voorafgaande kennis vereist. Van nature hebben de glasvezels een aanzienlijk kleinere vezeldiameter, daarom zijn ook de connectoren voorzien van een aanzienlijk kleiner binnenste gat. Bij assemblage door middel van verlijmen en polijsten zijn absolute precisie en glasvezelkennis vereist.
Zowel bij optische vezelkabels van kunststof als bij glasvezelverbindingen is het essentieel dat de vezeloppervlakken stevig tegen elkaar liggen, waardoor een sterk signaal en een geringe overspraakdemping mogelijk worden. Om deze reden beschikken de meeste optische vezelconnectoren over een veeraansluiting, om een maximale kunststof-op-kunststof- resp. glas-op-glas-verbinding te garanderen.
Wat zeggen de verzwakkingswaarden van optische vezelkabelassemblages?
De overspraakdemping duidt de verhouding tussen het inkomende signaal en het uitgaande signaal aan. Dat betekent hoeveel signaalvermogen is aan het einde van een vezel nog meetbaar, vergeleken met het signaalvermogen dat aan het begin van een vezel werd ingevoerd? Als de overspraakdemping, gemeten in decibel (dB), te hoog is, was er letterlijk sprake van 'lichtverlies' tijdens de transmissie.
Daarom moet de overspraakdemping zo laag mogelijk zijn. Deze is in eerste instantie afhankelijk van het type optische vezel en de gebruikte connector. Bovendien wordt dit bepaald door de reinheid van de connector en de kwaliteit van de vezeluiteinden op het moment van assemblage, maar ook door het aantal insteekcycli.
De terugstroomverzwakking daarentegen moet zo hoog mogelijk zijn. In decibel beschrijft het de verhouding van het binnenkomend signaal tot het gereflecteerd signaal. Hoeveel van de binnenkomende lichtstralen reflecteren op de connector of op de splitsing en worden teruggegooid naar de lichtbron?
Hoe beter de terugstroomverzwakking, hoe hoger de waarde van de optische vezelassemblage. De dempingswaarde is afhankelijk van de golflengte, de glasvezelkabels zelf en de nauwkeurigheid van de assemblage.
Welke normen regelen de eisen voor een optische vezelconnector?
Informatie over normconforme optische vezelverbindingen, d.w.z. overdrachtseisen met betrekking tot overspraakdemping en terugstroomverzwakking, toegestane koppelingsvlakken voor industriële omgevingen en de kleurcodering van optische vezelkabels en koppelingen, kunt u vinden in de normenreeksen DIN EN 50173 en DIN EN 50174 of in de 6-delige ISO/IEC 11801.
Waar worden optische vezelconnectoren gebruikt?
Optische vezelkabels worden al geruime tijd niet meer alleen in de breedbanduitbreiding gebruikt, dat is duidelijk. Op de weg naar de Smart-Factory vereenvoudigen geïntegreerde optische vezelkabels de gegevensoverdracht van de bedrijven inmiddels enorm. Single-mode vezels maken transmissieafstanden tot 80 kilometer tussen twee systemen mogelijk – afstanden die met koperen datakabels nooit kunnen worden bereikt. Omdat optische vezelkabels ook triomferen wat betreft de mogelijke overdrachtssnelheden en elektromagnetische compatibiliteit bij de optische vezels geen enkel probleem vormt, is de signaaloverdracht via optische vezelkabels tot nu toe uniek sterk.
Als naast de factor "afstand" nog een extreem hoge beschikbaarheid van de installaties gewenst is, wordt de beslissing daarom bijna altijd genomen ten gunste van de kostbare optische vezelkabels.
Vanwege de genoemde voordelen worden optische vezelkabels in veel netwerken gebruikt en zijn ze compatibel met industriële ethernet-protocolstandaarden zoals Modbus TCP, EtherNET/IP, CC-Link IE, POWERLINK en natuurlijk PROFINET.
Geassembleerde optische vezelkabels volgens de wens van de klant
Heeft u speciale eisen voor de assemblage van optische vezelkabels? Voldoen onze standaardlengtes niet aan uw behoeften? Wilt u niet zelf glasvezels assembleren omdat u intern niet over de benodigde specialistische kennis beschikt?
Half zo slecht. Juist hiervoor hebt u een partner zoals LAPP!
Wij creëren uw assemblage volledig volgens uw wensen.
Onder ÖLFLEX® CONNECT DATA biedt LAPP u ook klantspecifieke optische vezelkabelassemblages aan, zogenoemde trunk-systemen. Hiervoor kunt u uit het omvangrijke HITRONIC® optische vezelkabelassortiment de passende kabel kiezen, die volgens uw specificaties en wensen met connectoren moet worden uitgerust. Door het gebruik van fabrieksgewijze gemonteerde optische vezelkabels kan de installatie in industriële of telecommunicatie- en kantoortoepassingen voor u aanzienlijk worden vereenvoudigd.
Uw voordelen in een oogopslag:
- Het aansluitklare trunk-systeem is direct te installeren.
- De lastige connectormontage is weg, waardoor u tijd en geld bespaart voor dure apparatuur.
- Onze hoge verbindingskwaliteit verhoogt de betrouwbaarheid van uw toepassing.
- Door fabrieksassemblage in topkwaliteit ontstaan lagere verzwakkingswaarden.