Elektromobiliteit is de toekomst. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat elektrische auto''s en plug-in hybrides in 2030 een wereldwijd marktaandeel van meer dan 40 procent zullen hebben. LAPP is een sterke partner en biedt infrastructuurexploitanten, laadpaal- en voertuigfabrikanten gebruiksvriendelijke laadkabels voor het laden bij openbare AC-laadstations en bij buscontacten in huishoudens of de industrie. Voor maximale flexibiliteit in het productieproces bieden we ook ongemonteerde laadkabels per meter. Deze zijn ideaal voor fabrikanten van inbouwdozen en assemblagebedrijven die individuele oplossingen willen realiseren - efficiënt, precies en in bewezen LAPP-kwaliteit.
Aan welke eisen moeten kabels en bedrading voor elektrische voertuigen voldoen?
Bij e-mobiliteit moeten kabels aan de hoogste technische eisen voldoen, vooral op het gebied van laadinfrastructuur. Of het nu gaat om wallboxen, laadstations of snellaadstations: De gebruikte kabels moeten niet alleen krachtig zijn, maar ook bijzonder robuust, veilig en duurzaam.
Hoge belastbaarheid
Kabels met een grote doorsnede zijn nodig voor het opladen van elektrische voertuigen. Deze kabels zijn nodig om een hoog laadvermogen (AC en DC) veilig over te brengen. Dit geldt in het bijzonder voor snellaadstations, die laadcapaciteiten tot 350 kW bieden.
Goede weer- en UV-bestendigheid
Veel kabels worden buitenshuis gebruikt en moeten bestand zijn tegen extreme temperaturen, vocht en UV-straling.
Hoge mechanische stabiliteit
Kabels in e-mobiliteit worden blootgesteld aan veelvuldig buigen, trekken en overlopen. Robuuste isolatie en hoge flexibiliteit zijn daarom essentieel.
Veiligheidsnormen
Om maximale veiligheid te garanderen, moeten kabels voldoen aan alle relevante IEC- en EN-productvereisten en andere internationale normen.
Vlamvertragend en halogeenvrij
Voor gebruik in openbare ruimtes is het belangrijk dat kabels in geval van brand geen giftige gassen afgeven en moeilijk ontvlambaar zijn.
Welke oplaadmodi zijn er voor het opladen van elektrische auto's en hoe verschillen ze?
Bij het opladen van elektrische auto's wordt onderscheid gemaakt tussen vier gestandaardiseerde oplaadmodi in overeenstemming met de internationale norm IEC 61851. Deze zogenaamde "modi" bepalen het type communicatie tussen het voertuig en de laadinfrastructuur en de veiligheidsmechanismen tijdens het laadproces. Voor bedrijven die laadinfrastructuur plannen of verkopen, is een basiskennis van deze bedrijfsmodi essentieel.
- Toepassing: Mobiele laadkabel met geïntegreerd beschermingscircuit "In-Cable Control and Protection Device" (IC-CPD).
- Kenmerken: Opladen bij huishoudelijke of industriële buscontacten met extra veiligheidscommunicatie via de kabel.
- Voordeel: Grotere veiligheid dan Mode 1, kan flexibel worden gebruikt.
- Toepassing: Standaard in de publieke en semi-publieke sector en in bedrijven.
- Kenmerken: Directe communicatie tussen voertuig en oplaadpunt via een vast geïnstalleerde laadkabel of een buscontact met een type 2-aansluiting.
- Voordelen: Hoog laadvermogen, geïntegreerde veiligheidsfuncties, laadbeheer mogelijk.
- Toepassing: Snellaadstations langs snelwegen of in logistieke centra.
- Kenmerken: Gelijkstroom opladen met externe regeling van het oplaadvermogen.
- Voordelen: Zeer korte oplaadtijden, ideaal voor wagenparken en langeafstandsvoertuigen.
Naast de hierboven vermelde laadmodi is er ook modus 1 voor het laden aan het huishoudelijke buscontact zonder laadbewakings- en beveiligingsinrichtingen. Om veiligheidsredenen is deze mode in veel landen niet meer toegestaan. Om deze reden heeft LAPP geen Mode 1 producten in zijn portfolio.
Wat is het verschil tussen AC en DC laadkabels?
Bij het opladen van elektrische voertuigen speelt de keuze van de juiste kabel een belangrijke rol, vooral in een commerciële omgeving. Er wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen AC-laadkabels, die wisselstroom gebruiken, en DC-laadkabels, die gelijkstroom gebruiken.
AC charging cable (alternating current)
DC laadkabel (gelijkstroom)
Waarom zijn voorgemonteerde laadkabels ideaal voor fabrikanten en assembleurs van wallboxen?
Voorgemonteerde laadkabels bieden wallboxfabrikanten en assembleurs maximale flexibiliteit en efficiëntie in de productie. Ze kunnen worden aangepast aan specifieke eisen, of het nu gaat om kabellengte, type kabelconnector of technische specificaties. Hierdoor kunnen laadoplossingen op maat worden gerealiseerd voor verschillende markten en toepassingen.
Modulaire en schaalbare oplossingen zijn cruciaal, vooral in de snel groeiende markt van elektromobiliteit. Niet-gemonteerde kabels voor opladen ondersteunen een flexibele productie en maken het mogelijk om kleinere hoeveelheden economisch te realiseren - een duidelijk concurrentievoordeel voor leveranciers van wallboxes en oplaadoplossingen.
Onze niet-gemonteerde laadkabel ÖLFLEX® CHARGE AC laadkabel Mode 3 met type H07BZ5-F vormt de ideale basis voor betrouwbare en veilige laadprocessen in elektrische en plug-in hybride voertuigen. De kabel met halogeenvrije en resistente TMPU-buitenmantel voldoet aan alle relevante IEC- en EN-productvereisten.
Laadoplossingen voor particulieren - Eenvoudig. Flexibel. Veilig.
Elektromobiliteit begint waar u bent - thuis, onderweg of in het dagelijks leven. Met de laadoplossingen van LAPP kun u uw elektrische auto veilig, gemakkelijk en flexibel opladen, afhankelijk van uw behoeften. In de garage, op de parkeerplaats van het bedrijf of tijdens een weekendje weg.
Ons assortiment voor particulieren omvat laadkabels voor elektrische auto's in verschillende varianten, lengtes en kleuren, evenals mobiele laders voor elektrische auto's. Met onze mobiele laadoplossingen kunt u elektrische voertuigen flexibel opladen via stopcontacten in huis of in de industrie.