Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Oplaadoplossingen voor e-mobiliteit

Eenvoudige, flexibele en snelle oplaadoplossingen

Ons assortiment omvat laadkabels voor elektrische auto's in verschillende varianten, lengtes en kleuren en mobiele laders voor elektrische auto's. Met onze mobiele oplaadoplossingen kunt u elektrische voertuigen flexibel opladen aan huishoudelijke of industriële buscontactdozen - ideaal voor gebruik in wagenparken, werkplaatsen en voor particulieren met elektrische auto's.

Categorieën

e-mobiliteit
  • Modus 2 lader
  • Voorgemonteerde EV-oplaadkabel
  • Automotive
  • Rolling Stock
  • Zonne-energie
  • Chemische weerstand
  • Geschikt voor EX-toepassingen
  • Halogeenvrij
  • Oliebestendig
  • Ozonbestendig
  • UV-bestendig
  • Vlamvertragend
  • CE-gemarkeerd
Filter
  • Algemene informatie
    • Oplaadmodus
      • Modus 2 volgens IEC 61851
    • Einde verkoopartikel
      • Nee
    • lappDisplayNewIcon
      • Nee
    • Producttype
      • Modus 2 lader
      • Voorgemonteerde EV-oplaadkabel
    • Industriesegment
      • Automotive
      • Rolling Stock
      • Zonne-energie
  • Elektrische kenmerken
    • Nominale stroom
      • 32 A
      • 20 A
      • 6 A
      • 8 A
      • 10 A
    • Laadvermogen
      • 22.0 kW
      • 11.0 kW
      • 7.4 kW
      • 1.4 kW
      • 1.8 kW
      • 2.3 kW
      • 3.7 kW
  • Productontwerp
    • Aantal fasen
      • 3-fasen
      • 1-fasen
    • Serie
      • Recht
      • Helix
      • Dubbele helix
      • Spiraal
    • Totale lengte van de assemblage
      • 3.0 m
      • 5.0 m
      • 7.0 m
      • 10.0 m
    • Connector-infrastructuur
      • Type E/F
      • Type J
      • Type K
    • Kleur buitenmantel
      • oranje
      • zwart
    • Voertuigconnector
      • Type 2 volgens IEC 62196
    • Stekkerontwerpstandaard
      • Type 2 IEC 62196
  • Productkenmerken
    • Producteigenschappen
      • Chemische weerstand
      • Geschikt voor EX-toepassingen
      • Halogeenvrij
      • Oliebestendig
      • Ozonbestendig
      • UV-bestendig
      • Vlamvertragend
  • Certificeringen en normen
    • Certificeringen
      • CE-gemarkeerd

Resultaten

(5)

Mobility Dock Charging station Mode 2 Type 2
3 Artikel
Registreer voor prijzen
Standard AC Charging cable Mode 3 Type 2
21 Artikel
Registreer voor prijzen
Helix AC Charging cable Mode 3 Type 2
9 Artikel
Registreer voor prijzen
Spiral AC Charging cable Mode 3 Type 2
1 Artikel
Registreer voor prijzen
Double Helix AC Charging cable Mode 3 Type 2
2 Artikel
Registreer voor prijzen