Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Trekontlasting

De essentiële bescherming voor elke kabel

Wat is een trekontlasting?


Een trekontlasting is een mechanische beschermingsinstallatie die leidingen, kabels en slangen tegen mechanische belasting beschermt. Deze installatie is vooral belangrijk bij de verbinding van flexibele kabels en draden met het eindstuk zoals een stekker, connector of kabelwartel. 
De trekontlasting zorgt ervoor dat trek-, druk-, draai- of buigkrachten geen schade aan de kabel veroorzaken. Hiervoor wordt de kabel aan een vast geïnstalleerd object zoals een kabelwartel bevestigd. Uitscheuren of knikken van de kabel wordt hierdoor voorkomen. Bij bewegende toepassingen is deze bescherming daarom onontbeerlijk.
 

Hoe werkt een trekontlasting?


Een kabeldoorvoer met trekontlasting bevestigt de kabel in de kabelwartel of in de connector. De trekontlasting zorgt ervoor dat de van buiten afkomstige krachten zich niet naar de andere kant voortzetten, maar door de structuur waarop de trekontlasting is gemonteerd worden opgenomen. 


Aan de contacten in de stekker of in de kabel aan de binnenkant van de schakelkast zijn de krachten in het ideale geval dan gelijk aan nul. Het maakt niet uit hoezeer de kabel aan de buitenkant beweegt, aan de binnenkant is hij rustig. Dit spaart de contacten en gevoelige elektronica.

Waarom zijn trouwens trekontlastingen nodig voor kabels en draden?


Kabels zijn vaak blootgesteld aan mechanische stress, hetzij omdat eraan getrokken wordt of omdat ze gebogen of voortdurend heen en weer bewogen worden. Vervolgens wordt de kabel op de buitenste radius uitgerekt en uit de behuizingsopening, de connector of de kabelwartel getrokken. Op de binnenste radius wordt deze daarentegen gestanst en erin geduwd. 


Als de buigradius zeer klein is, kan de kabel zelfs knikken. Leidt de kabel in een stekker, kan dit op de lange termijn ertoe leiden dat de aders beschadigd raken of van de contacten worden gescheurd.


Trekontlastingen・worden・ook bij・lijnen・of・kabels・gebruikt,・die niet aan・treksterkte・en・buigkrachten・blootgesteld・zijn,・bijvoorbeeld・in・niet・verplaatst・elektronisch・systemen. Door de bevestiging van de kabels of kabelbundels in het binnenste van de behuizing blijven de kabels ook gedurende een lange periode op de oorspronkelijke positie waarin ze zijn geïnstalleerd. Tijdens reparatiewerkzaamheden aan het systeem zorgt dit ervoor dat alle kabels bij hun beoogde connectoren, stekkers en aansluitingen blijven.

1- Diameter kabel 2- Buigradius 3- Buitenste radius 4- Binnenste radius 5- Gestrekte of gerekte ommanteling bij de buitenste radius 6- Samengeperste ommanteling bij de binnenste radius

Welke industrieën en toepassingen hebben trekontlasting nodig?


Het antwoord: allemaal. Of bijna allemaal, zoals in de werktuigbouwkunde en installatietechniek of de voedingsindustrie. Waar kabels mechanisch worden belast, of het nu gaat om trekken, buigen of frequente beweging, is een trekontlasting onontbeerlijk. 


Er is echter niet één oplossing die alles kan. Integendeel, het hangt altijd af van het gebruiksdoel.

Meer informatie over de voedings- en drankenindustrie
Trekontlasting in de voedings- en drankenindustrie

Waar moet bij de trekontlasting op worden gelet?


Mobiele elektrische bedrijfsmiddelen, waartoe ook alledaagse arbeidsmiddelen zoals verlengkabels of stroomkabels behoren, moeten beschikken over een trekontlasting. 


Een "trekontlasting-kabelvoorschrift" bestaat niet, maar de eisen aan de trekontlasting zijn in Europa door de norm DIN EN 62444 beschreven, in de VS door de UL-norm UL 514B. 


Hierbij speelt de doorsnede van de kabel en de daarmee verbonden kabeldiameter een doorslaggevende rol omdat deze van invloed is op de benodigde trekontlasting.

Welke soorten trekontlasting biedt LAPP aan?

Kabelbinders bevestigen kabels of kabelbundels aan sokkels en bieden voor kabels die niet worden bewogen – bijvoorbeeld in een schakelkast – een basisbescherming tegen uittrekken. Het assortiment van LAPP omvat Basic Tie kabelbinders en TY - FAST® kabelbinders.
Waar kabels moeten bewegen, zijn uitgebreidere oplossingen nodig. Een daarvan is SKINTOP® GRIP, een kabelwartel van messing die er in uitvoeringen tot M 32x1,5 is. Een kabelwartel is voorzien van een dubbele beugel die tien keer meer trekontlasting biedt dan bij de standaarduitvoering. De kabeldoorvoer is in de eerste plaats bedoeld voor machine- en installatieonderdelen die worden bewogen, zoals voetschakelaars of besturingslampjes.

Kabelhulzen worden in uitsparingen geïnstalleerd en dienen voor de doorvoer van kabels. Met de SKINDICHT® DTN kunnen bijvoorbeeld kabels en draden met een diameter tot 32 mm worden binnenwerk.

Een echte innovatie is SKINTOP® MULTI, een praktische meervoudige kabelinvoer voor schakelkasten en in de automatiseringstechniek. In de ruimtebesparende meervoudige doorvoer kunt u tot 30 niet-gemonteerde ronde kabels met verschillende diameters en AS-I-kabels eenvoudig door een elastisch gelmembraan steken. De gel voegt zich strak rond de kabelmantel over een breed klemgebied en sluit de opening hermetisch, terwijl de gel tegelijkertijd dient als optimale trekontlasting voor de hele kabelbundel.

SKINTOP® MULTI
Kabelklemmen klemmen de kabel en beschermen deze tegen afscheuren. LAPP biedt kabelklemmen van metaal, zoals de SILVYN® BW-M, of van kunststof, zoals de SILVYN® BW-K-M.
Beschermslang kan worden ontlast met behulp van de SILVYN® kabelwartel. Diverse typen zijn daarbij ook in de HYGIENIC variant voor de voedingsmiddelenindustrie beschikbaar.
Trekontlasting is eveneens een belangrijk onderwerp in kabelrupsen. Het programma ÖLFLEX® CONNECT CHAIN omvat volledig uitgeruste energiecircuits waarin de gemonteerde kabels al af fabriek optimaal zijn trekontlast. De configuratie wordt vergemakkelijkt door de ÖLFLEX® CONNECT CHAIN configurator waarbij de engineering van een energiecircuit slechts enkele muisklikken duurt.
ÖLFLEX® VERBINDINGSKETTING