Wat is een UV-bestendige kabel?
Licht helpt ons om de wereld door onze ogen waar te nemen - in felle kleuren, van rood tot blauw. Voorbij het zichtbare blauwe licht schuilt het ultraviolette licht. Dit licht is onzichtbaar voor onze ogen, maar het kan behoorlijk pijn doen als we een dag op het strand liggen zonder bescherming tegen de zon. Dat komt doordat het de bovenste huidlaag aantast en op lange termijn huidkanker kan veroorzaken. Ook andere ziekten, zoals cataract of maculaire degeneratie in het oog, kunnen worden veroorzaakt door te veel UV-licht. Daarom luidt het advies: als u zich in de zon begeeft, moet u zonnebrandcrème aanbrengen en een zonnebril dragen.
Wat slecht is voor onze gezondheid, is ook niet goed voor kabels - ook deze kunnen 'door de zon verbranden'. Dat zal niet zo snel gaan, maar in de loop der jaren breekt de hoge energie van het UV-licht de kunststof van de mantel af en tast het uiteindelijk ook de isolatie van de aders aan. Vervolgens kan het tot kortsluitingen en stilstand van machines komen en in het ergste geval kunnen mensen in gevaar worden gebracht. De schade kan vaak met het blote oog worden herkend, want de kunststof bleekt uit, wordt broos en breekt. Als u erover wrijft, vallen er stukjes af. Maar dat is gevaarlijk, want de stroomvoerende geleider kan eronder al kaal zijn.
Voor locaties met veel UV-licht zijn er kabels met extra zonwering. Deze kabels zijn meestal zwart, omdat de kunststof roet bevat. Roet absorbeert de hoogenergetische UV-stralen al op het oppervlak en zet ze om in warmte. De kabel warmt dus op en moet daarom een voldoende hoog temperatuurbereik hebben. Het roet dat wordt toegevoegd aan de kunststof van de mantel, heeft echter weinig te maken met het ongewenste bijproduct dat uit een rokende schoorsteen komt. In plaats daarvan wordt hiervoor industrieel roet gebruikt, dat wordt geproduceerd in geoptimaliseerde verbrandingsprocessen. Op deze wijze kunnen de grootte, porositeit en het totale oppervlak van de roetdeeltjes worden aangepast en geoptimaliseerd voor gebruik als UV-bescherming.
Waar worden UV-bestendige kabels gebruikt?
Over het algemeen buiten, waar kabels aan direct zonlicht worden blootgesteld. Dit kan de kabel naar de schotelantenne zijn of de kabels die de elektriciteit van fotovoltaïsche modules in de woning brengen. Ook grote industriële installaties, bijvoorbeeld in de chemische industrie, staan vaak buiten. Vrachtwagens, kranen en oogstmachines hebben eveneens UV-bestendige kabels nodig, net als locomotieven en de rails waarop ze rijden.
Minder bekend is dat sterk UV-licht ook binnenshuis kan voorkomen. Dat is bijvoorbeeld het geval in de farmaceutische sector, waar apparaten worden gesteriliseerd met UV-licht. Want UV-licht doodt micro-organismen in water, voedingsmiddelen of afvoerlucht. Ook in dergelijke systemen zijn UV-bestendige kabels nuttig.
Welke UV-bestendige kabels biedt LAPP aan?
Als wereldmarktleider voor geïntegreerde verbindingsoplossingen hebben we een breed portfolio aan UV-bestendige producten. Dit omvat kabels voor de overdracht van stroom, besturingssignalen en data, evenals de bijbehorende connectoren en accessoires, zoals kabelwartels en kabelmarkeringen. Hier is een kleine selectie van LAPP kabels:
De klassiekiers in het LAPP portfolio zijn de ÖLFLEX® kabels. Deze kabels zijn extreem robuust en vaak ook UV-bestendig. Voorbeelden zijn ÖLFLEX® CLASSIC 400 P, ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP of ÖLFLEX® FD 855 P. Er zijn ook veel voorbeelden van datakabels, bijvoorbeeld de ETHERLINE® SERVO DQ FD P Cat.5e voor de open SIEMENS DRIVE-CLiQ® systeeminterface of de HITRONIC® HQN 1500.
LAPP is pionier op het gebied van kabels voor gelijkstroomtoepassingen en partner in het onderzoeksproject DC-Industrie2. Ons bedrijf heeft de eerste kabel speciaal voor gelijkstroom op de markt gebracht. Het assortiment wordt voortdurend uitgebreid, met de ÖLFLEX® DC ROBOT 900 als nieuwste toevoeging. Dankzij het torsie- en buigvermogen is deze kabel geschikt voor bewegende toepassingen in robots, kabelrupsen of werktuigmachines. De isolatie van de aders bestaat uit TPE, de mantel uit PUR. Dit betekent dat de kabel halogeenvrij is en geschikt is voor locaties waar zich mensen bevinden, omdat bij brand geen bijtende dampen vrijkomen door de kunststof. Bovendien is het materiaal UV- en weerbestendig, waterbestendig en flexibel bij lage temperaturen.
Speciaal voor hoge UV-straling is de zwarte kabelwartel SKINTOP ST-HF-M Black ontwikkeld. Het wordt vaak gebruikt in gebouwen of voorzieningen voor spoorvervoer