Water en elektrische stroom zijn zoals bekend geen goede combinatie. Daarom moeten in natte omgevingen waterbestendige en waterdichte verbindingssystemen worden gebruikt. Maar wanneer geldt een verbinding als waterdicht en wanneer als waterbestendig? Is waterbestendig hetzelfde als waterdicht? Hoe kan worden herkend of een product waterbestendig is en in welke mate het aan water kan worden blootgesteld zonder schade op te lopen? We verduidelijken wat u moet weten bij de keuze van een dergelijk product.
Waar gaat het om: waterbestendig, waterdicht of watervast?
Waterbestendig, waterdicht en watervast zijn drie begrippen die blijkbaar precies hetzelfde betekenen en vaak synoniem worden gebruikt. Maar er zijn verschillen die afhankelijk van de context van bijzonder belang zijn. We leggen uit wat de begrippen betekenen en wat het doorslaggevende verschil is!
Waterbestendig
Waterdicht
Waterbestendig
Wat zijn verbindingen en verbindingssystemen
Binnen een industriële toepassing zijn er vele mogelijkheden om stroom, signalen en data van de ene plaats naar de andere te vervoeren. Dat wordt mogelijk door zogenoemde verbindingen of hele verbindingssystemen, die bijv. een servomotor met een installatie verbinden en zo de energievoorziening garanderen. Bij een verbinding kunnen verschillende elektrische componenten betrokken zijn, waarvan afhangt of de gehele verbinding waterbestendig, waterdicht en/of watervast is. Componenten die bijv. tot een verbindingssysteem kunnen behoren zijn:
- Kabel
- Connectoren
- Kabelwartels
- Switches
Waterbestendige kabels of waterbestendige kabelconnectoren zijn niet genoeg
het komt aan op de verbindingen!
Niet alleen de afzonderlijke componenten moeten bestand zijn tegen de invloed van vocht en water. In het bijzonder de aansluitpunten waar de energievoorziening of datacommunicatie van de ene component naar een andere schakelt, vormen de kritische zwakke punten in het systeem die op waterdichtheid en -bestendigheid moeten worden onderzocht.
Een kabelverbinding is de verbindingsplaats waar twee kabels of draden door een kabelconnector met elkaar worden verbonden. Een kabelconnector moet daarom in vochtige en natte omgevingen waterbestendig zijn. Bij een verbinding komen echter twee connectoren (connector en bus) samen – wat kenmerkend is wanneer een kabel met behulp van een connector wordt aangesloten op een behuizing. De contacten binnen de connector mogen in geen geval vochtig worden omdat er anders een gevaarlijke kortsluiting kan ontstaan. Ook een connector moet dus waterbestendig zijn.
Waar worden waterbestendige en waterdichte verbindingssystemen gebruikt?
In het algemeen geldt: overal waar kabels vochtig kunnen worden, zijn waterbestendige en waterdichte verbindingsoplossingen noodzakelijk!
Zowel waterbestendige als waterbestendige verbindingen moeten worden gebruikt in natte omgevingen, zodat water en elektrische geleiders onder geen enkele omstandigheid met elkaar in contact kunnen komen en tegelijkertijd de duurzaamheid van de verbinding wordt gewaarborgd. Maar wat betekent “nat” in deze context?
In natte omgevingen is er niet alleen een kabel die bijv. onder water wordt geïnstalleerd. Veel vaker komt het voor dat kabels eigenlijk in het droge liggen, maar af en toe toch vochtig worden. Dit kan het geval zijn wanneer in een machine vloeistof lekt of installaties regelmatig moeten worden gereinigd.
Typische omgevingen
Waterbestendige en waterbestendige verbindingen worden gebruikt voor:
Waterbestendig betekent niet altijd hetzelfde!
In de elektrotechniek betekent waterbestendig niet altijd hetzelfde
Bij kabels wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen transversale waterdichtheid en longitudinale waterdichtheid.
In de context van apparaten of apparaatcomponenten, zoals connectoren of kabelwartels wordt de waterbestendigheid echter heel anders gemeten.
Waterbestendige kabels overdwars
Wanneer water niet door de kunststof van een kabel dringt en niet bij de aders kan komen, spreekt men van een kabel die dwarswaterdicht is.
Waterbestendige kabel in lengterichting
Als water bij de kabelconnector in het uiteinde van de kabel binnendringt, maar zich niet langs de aders kan verspreiden, bijvoorbeeld omdat een geleiachtige vulling dit verhindert, spreekt men van een in lengterichting waterbestendige kabel.
IP-beschermingsklassen en IP-beschermingswaarden
Wat is wat?
De IP-beschermingsklasse en de IP-beschermingssoort worden vaak met elkaar verward of niet correct van elkaar gescheiden omdat ze zogenoemd hetzelfde zeggen. Maar er zijn verschillen die u moet kennen.
IP-beschermingsklasse
De IP-beschermingsklasse daarentegen beschrijft welke maatregelen tegen aanraakgevaarlijke spanningen worden genomen.
IP-beschermingsklasse
De IP-beschermingsklasse beschrijft of een apparaat resp. een apparaatcomponent door een behuizing tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen en water is beschermd.
De IP-beschermingsklasse zegt iets over hoe waterbestendig een product is en of het bij contact met water nog perfect functioneert. Deze is van toepassing op kabelwartels en connectoren, maar niet op kabels en draden.
De beschermingsklasse wordt aangegeven in zogenoemde IP-codes. "IP" staat voor "Ingress Protection", dus de bescherming tegen binnendringen. De IP-codes verwijzen naar de norm DIN EN 60529, die voor Duitsland geldig is en de ISO-norm, die internationaal geldig is. IP-codes moeten samen met de norm worden aangegeven waarnaar zij verwijzen.
Een IP-code bestaat uit de afkorting "IP" in combinatie met twee vervolgtekens die ofwel uit cijfers of letters bestaan. Volgens DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 en de ISO 20653 bestaat de beschermingsklasse uit het eerste en tweede codecijfer van de onderstaande tabellen.
Beschermingsgraden tegen vreemde voorwerpen
Het eerste cijfer staat daarbij voor de bescherming tegen de toegang en het binnendringen van vreemde voorwerpen zoals stof of vuil:
| Eerste identificatiecode | Korte beschrijving | Definitie |
|---|---|---|
| 0 | Niet beschermd | |
| 1 | Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter van 50 mm en meer | De objectsonde, kogel 50 mm diameter, mag niet volledig binnendringen. |
| 2 | Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen 12,5 mm diameter en groter | De objectsonde, kogel 12,5 mm diameter, mag niet volledig binnendringen. |
| 3 | Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen 2,5 mm diameter en groter | De objectsonde, kogel 2,5 mm diameter, mag niet volledig binnendringen. |
| 4 | Beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen 1,0 mm diameter en groter | De objectsonde, kogel 1,0 mm diameter, mag niet volledig binnendringen. |
| 5 | Stofbeschermd | Binnendringen van stof wordt niet volledig voorkomen, maar er mag niet zoveel stof binnendringen dat de tevredenstellende werking van het apparaat of de veiligheid wordt beïnvloed. |
| 6 | Stofdicht | Geen binnendringen van stof. |
Beschermingsgraad tegen water
Terwijl het tweede cijfer de beschermingsgraad tegen water aangeeft:
| Tweede identificatiecode | Korte beschrijving | Definitie |
|---|---|---|
| 0 | Niet beschermd | |
| 1 | Beschermd tegen druppels water | Verticaal vallende druppels mogen geen schadelijke effecten hebben. |
| 2 | Beschermd tegen druppels water wanneer de behuizing tot 15° is gekanteld. | Verticaal vallende druppels mogen geen schadelijke effecten hebben wanneer de behuizing een hoek tot max. 15° aan weerszijden van de loodlijn gekanteld is. |
| 3 | Beschermd tegen sproeiwater | Water dat onder een hoek van 60° aan beide zijden van de verticaal wordt gesproeid, mag geen schadelijke effecten hebben. |
| 4 | Beschermd tegen spatwater | Water dat vanuit een richting tegen de behuizing wordt gespoten, mag geen schadelijke effecten hebben. |
| 5 | Beschermd tegen waterstralen | Water dat vanuit elke richting als straal tegen de behuizing wordt gespoten, mag geen schadelijke effecten hebben. |
| 6 | Beschermd tegen sterke waterstralen | Water dat vanuit elke richting als sterke straal tegen de behuizing wordt gespoten, mag geen schadelijke effecten hebben. |
| 7 | Beschermd tegen de effecten bij tijdelijk onderdompelen in water | Water mag niet binnendringen in een hoeveelheid die schadelijke effecten veroorzaakt wanneer de behuizing onder gestandaardiseerde druk- en tijdsomstandigheden tijdelijk in water is ondergedompeld. |
| 8 | Beschermd tegen de effecten bij voortdurend onderdompelen in water | Water mag niet binnendringen in een hoeveelheid die schadelijke effecten veroorzaakt wanneer de behuizing permanent onder water is ondergedompeld – onder voorwaarden die tussen de fabrikant en de gebruiker moeten worden overeengekomen. De voorwaarden moeten echter moeilijker zijn dan voor het cijfer 7. |
| 9 | Beschermd tegen hoge druk en hoge watertemperaturen | Water dat bij hoge druk en hoge temperaturen vanuit alle richtingen tegen de behuizing is gericht, mag geen schadelijke effecten hebben. |
De laagste IP-beschermingsklasse met betrekking tot water is IPX0, waarbij er geen bescherming is, gevolgd door IP X1, waarbij er bescherming is tegen waterdruppels. De hoogste IP-beschermingsklasse is IP X9, die aangeeft dat een behuizing zelfs bij "hoge druk en "hoge straalwatertemperaturen" waterbestendig is. Zowel IP X8 als IPX9 geven aan dat een product drukwaterbestendig is en ook bij hoge waterdruk (IP X8 tot 10 bar en IPX9 tot 100 bar) waterbestendig blijft.
De IP-beschermingsklasse waaraan uw product moet voldoen, kunt u vinden aan de hand van deze vragen:
- Waar wordt het product gebruikt?
- Aan welke vorm van water zal het product worden blootgesteld? Druppelwater? Sproeiwater? Spuit- of straalwater?
- Moet het product tijdelijke of permanente onderdompeling in water weerstaan?
- Zijn er hoge temperaturen of hoge druk die op het product kunnen inwerken?
- Met welke componenten kan het product in verbinding komen? Hoe zien de interfaces eruit?
Tegelijkertijd moet u de volgende vraag met betrekking tot de waterbestendigheid behandelen:
Gaat het om zuiver H2O of bevat het water hoeveelheden zouten, gassen of organische verbindingen?
Waterbestendige materialen zijn niet noodzakelijkerwijs ook corrosiebestendig. Alleen de corrosiebestendigheid zorgt ervoor dat een onderdeel bijv. niet roest en daardoor de functie ervan niet wordt beïnvloed. Hiervoor is doorslaggevend de zoutspuittest volgens DIN EN ISO 9227, die het corrosiegedrag van een product bepaalt. Daarbij wordt het testlichaam in een genormeerde voorwaarde aan een gespoten zoutoplossing blootgesteld. Na een bepaalde tijd wordt het materiaal gecontroleerd en beoordeeld. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of het oppervlak van een onderdeel zeewaterbestendig is en niet in zout water corrodeert.
Houd altijd rekening met de normcontroles die we productgerelateerd specificeren en aan de hand waarvan u kunt afleiden aan welke omgevingsomstandigheden een product kan worden blootgesteld.
Welke waterbestendige en waterdichte componenten zijn er van LAPP?
- Voor een breed temperatuurbereik van -55 °C tot +125 °C is de ÖLFLEX® HEAT 125 MC geschikt. Deze heeft een goedkeuring van de Germanischer Lloyd voor gebruik in de scheepvaart en is bestand tegen zowel zoet- als zoutwater.
- De ÖLFLEX® SOLAR XLWP is een elektronenbundel cross-linked zonne-energiekabel die voldoet aan de hoogste eisen aan gebruiksomstandigheden en normen (volgens norm EN 50618). Door zijn geoptimaliseerde, unieke LAPP kabelontwerp heeft de ÖLFLEX® SOLAR XLWP een hoge mate van AD8 transversale waterbestendigheid, zelfs bij lange perioden in water.
- Waar niet alleen een hete water- en dampbestendigheid, maar bovendien ook een chemische bestendigheid tegen bijv. ammoniakverbindingen, biogas, bio-oliën en op ester gebaseerde hydraulische oliën wordt gevraagd, kunt u vertrouwen op de ÖLFLEX® ROBUST 210.
- De verbeterde versie H07RN-F is geschikt voor permanent gebruik onder water tot een waterdiepte van 100 m.
- De HITRONIC® HUW1500 glasvezelkabel, die verkrijgbaar is in verschillende uitvoeringen, is extreem robuust. Deze is dwars- en langswaterdicht.
- Voor verbindingen in ethernetsystemen waarin naast de waterbestendigheid ook een chemische bestendigheid wordt gevraagd, is de ETHERLINE® ROBUST de perfecte oplossing.
- Sommige rechthoekige connector behuizingen in de EPIC® ULTRA serie bieden beschermingsklasse IP 65 in gestoken toestand, bijv. EPIC® ULTRA H-B 6.
- Ronde connectors zoals EPIC® SIGNAL M23 A1 of EPIC® POWER LS1 A1 hebben beschermingsklasse IP 68.
- Solarconnectoren zoals EPIC® SOLAR 4Plus M of EPIC® SOLAR 4Plus F zijn meestal IP68-getest omdat ze bedoeld zijn voor gebruik buitenshuis.
- Veel connectoren zijn ook volgens NEMA 250 geclassificeerd en volgens UL50E gecertificeerd en bijgevolg geschikt voor de Noord-Amerikaanse markt. Bijvoorbeeld EPIC® H-A 3 MTG, EPIC® ULTRA H-A 3 TG of EPIC® H-B 6 TG.
- SKINTOP® HYGIENIC met gladde oppervlakken en roestvrij staal voor hygiëne-kritieke omgevingen in de voedingsindustrie (productzone).
- SKINTOP® ST-M van kunststof met IP 69-goedkeuring. Geteste bedrijfsveiligheid ook bij het intensief reinigen van machines en installaties met hogedrukreiniger en heet water.
- SKINTOP® INOX: corrosie-/Zoutwaterbestendig roestvrij staal voor offshore-toepassingen en de hygiënegevoelige voedingssector (spatwaterzone).
- Speciaal afdichtend kabelwartel SKINDICHT® SHV-M gemaakt van messing dat voldoet aan beschermingsklasse IP 68 tot 10 bar.
Bij de keuze van een geschikt product spelen o.a. de plaats van gebruik, het gebruikte materiaal en de IP-beschermingsklasse een rol. Let daarom bij een product altijd op de toepassingsgebieden en de productkenmerken die u in het informatieblad of op de desbetreffende productpagina in onze e-shop vindt.