Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

UV-C-bestendig


UV-C-straling blijkt ook in de pandemiebestrijding voordelig te zijn, want de desinfectie door licht is snel en efficiƫnt. Het daardoor volledige afzien van chemische reinigingsmiddelen is in veel toepassingsgebieden bovendien een milieuvriendelijke en effectieve oplossing voor decontaminatie. Tegelijkertijd is het echter ook gevaarlijk voor mens en materiaal. Maar wat is UV-C-straling precies, wat maakt het zo gevaarlijk en wat heeft dat allemaal met LAPP te maken?

Wat is UVC?


UVC-straling is de term voor bijzonder hoogenergetische ultraviolette straling (UV) in het golflengtebereik van 100 tot 280 nm (nanometer). Net als UV-B-straling met een golflengte van 280 tot 315 nm en UV-A-straling met een golflengte van 315 tot 400 nm, wordt het opgewekt door de zon en is het ook de kortste soort straling van de zon.

Terwijl de natuurlijke UV-A- en UV-B-straling van de zon tot aan het aardoppervlak doordringt en hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor zonnebrand en vroegtijdige huidveroudering, worden UV-C-stralen bijna volledig door de aardatmosfeer geabsorbeerd. Mensen zijn daarom in de natuur slechts weinig tot helemaal niet blootgesteld aan UV-C-stralen. Gelukkig, want met afnemende golflengte neemt bij UV-straling de negatieve impact op de menselijke gezondheid toe.

StralingstypeGolflengte
UV-A380-315 nm
UV-B315-280 nm
UVC280-100 nm

Is UVC schadelijk voor de gezondheid?


Hoe korter de golflengte, hoe sterker de UV-straling de menselijke gezondheid kan beĆÆnvloeden.

De UV-C-straling als kortgolvig stralingstype van de zon, is dus zeer gevaarlijk voor onze gezondheid.

Als mensen of in het algemeen levende wezens aan deze straling worden blootgesteld, is dat schadelijk voor onze ogen, de huid en zelfs voor onze erfelijke stof.

Bovendien worden UV-C-stralen als sterk kankerverwekkend geclassificeerd. Maar niet alleen dat, ook een breed spectrum aan materialen resp. de duurzaamheid van het materiaal heeft zwaar te lijden onder de UV-C-straling.

Waarom genereren we de UV-C-straling dus kunstmatig als deze ons toch schade toebrengt en de aardatmosfeer ons er zo effectief tegen beschermt?

Wat zijn de voordelen van UVC en waar wordt het gebruikt?


Zoals zo vaak in het leven, heeft elke pool een tegenpool. Zo ook de UV-C-straling. Want enerzijds zijn ze schadelijk voor de gezondheid van mensen en dieren, maar kunnen ze tegelijkertijd zeer effectief bijdragen aan de bescherming van de gezondheid.

  • Zo worden UV-C-lampen al sinds lange tijd voor de waterzuivering of voor de zuivering van de lucht bijv. in laboratoria resp. medische en farmaceutische omgevingen gebruikt.

  • Voor het ontkiemen van water, lucht en oppervlakken garanderen deze lampen de bescherming van onze gezondheid. Hiervoor is een specifieke golflengte van de UV-C-straling van 254 nm bijzonder effectief gebleken.

  • Ook coronavirussen kunnen door UV-C-straling worden gedood, daarom wordt deze zeer effectief gebruikt bij de bestrijding van de Covid-19-pandemie voor desinfectie.

Transportbanden, handgeleiders van roltrappen en zelfs hele treinwagons, vliegtuigcabines, magazijnen, operatiekamers en klaslokalen kunnen daarmee binnen enkele seconden, zonder gebruik van schadelijke chemicaliƫn, ontsmet worden.

Sommige daarvan zijn vandaag al actief, andere gebieden staan nog aan het begin. Maar wat in eerste instantie alleen maar positief klinkt, heeft ook zijn schaduwzijden.

Hoe beĆÆnvloedt UVC materialen?


Ieder van ons kent vervloekte kleuren, door in de zon vergeten tijdschriften of te vaak in de zon gedroogde was. Zelfs na een korte tijd geel gekleurde, poreuze en domme, vroeger bloemwitte tuinmeubels van kunststof zijn een bekende irritatie. En dat "alleen" door de invloed van UV-A- en UV-B-stralen, die langgolvig en dus minder agressief zijn dan UV-C-stralen.

UV-C-straling heeft enorme negatieve effecten op de levensduur resp. de materiaalduurzaamheid van bepaalde materialen.

Deze vernietigt de macromoleculen van bijv. kunststoffen en daarmee in sommige omstandigheden ook materialen van de buitenmantel en isolaties van kabels of de gebruikte kunststoffen van kabelwartels en connectoren.

Op de lange termijn kan dit bij de ingebouwde producten resp. componenten tot materiaalschade en uiteindelijk tot storingen bij de getroffen machines en installaties leiden.

Daarnaast zijn er mobiele producten of handheldapparaten waarvan de behuizing en bedieningselementen massaal lijden onder de invloed van UV-C-straling.

Denken we bijvoorbeeld aan de ontsmetting van een kantoor, dan zijn kunststoffen van behuizingen van monitors, beamers, televisies en andere producten en hun toevoerkabels blootgesteld aan het versnelde verouderingsproces door de UV-C-straling. Dit leidt tot vroegtijdige roodheid van de kunststoffen en vroegtijdige storingen door scheuren of breuken in het materiaal.

Het is duidelijk dat vooral tijdens een pandemie in eerste instantie snelle oplossingen nodig zijn. Maar u als exploitant of fabrikant van afzonderlijke producten, moet u er ook voor zorgen dat installaties, gebouwen of laboratoriumvoorzieningen door de energierijke UV-C-straling worden beschadigd.

Wanneer componenten extra beweeglijk worden gebruikt, zoals bijv. kabels in de kabelrups of in mobiele apparaten, wordt de duur tot aan de totale storing nogmaals aanzienlijk verkort.

Hoe kan LAPP u daarbij helpen?


Opnieuw zijn we een stap vooruit, net als in de jaren 90 met de introductie van onze ƖLFLEXĀ® NATUR en de huidige ƖLFLEXĀ® ROBUST producten. Destijds ging het om het voorkomen van vroegtijdige storingen bij draden, kabelwartels en connectoren door de inwerking van de nieuw geĆÆntroduceerde bio-smeer-, koel- en snijoliĆ«n op basis van bijv. koolzaad.

Als innovatieve aanbieder van geĆÆntegreerde oplossingen en merkproducten op het gebied van kabel- en verbindingstechniek, hebben onze LAPP experts de situatie vroeg herkend en dienovereenkomstig gehandeld.

Want officiƫle studies over de invloed van UV-C-straling op de verschillende materialen, gestandaardiseerde tests of zelfs internationale testnormen bestaan tot nu toe niet.

LAPP heeft daarom zijn eigen testprocedure voor kabels en kabelwartels opgezet, waarmee de UV-C-bestendigheid kan worden getest. 

De volgende criteria werden bij de kabels onderzocht:


  • Mechanische sterkte
  • Visuele verandering
  • Materiaalemissie
  • Kleurverandering
  • Geurvorming

De volgende wijzigingen werden vastgesteld in de testmonsters voor kabels


  • Roodheid en verlies van elasticiteit
  • Aanzienlijke oppervlaktewijziging
  • Afvoer van additieven
  • Duidelijke vervaging van de kleur of verduistering
  • Deels sterke geurvrijgave

De volgende criteria werden geanalyseerd voor kabelwartels:


  • Visuele verandering
  • Trekontlasting volgens DIN EN 62444
  • Koppeltest volgens DIN EN 62444
  • IPX8-test volgens DIN EN 60529

In de testmonsters voor kabelwartels werden de volgende wijzigingen geconstateerd:


  • Vervagen van plastic onderdelen en afdichtingen
  • Geen functioneel relevante veranderingen

Onze testprocedure leverde de volgende resultaten op:


UV-C-bestendige kunststoffen

Bijzonder goede resultaten hebben we daarentegen voor de toepassing onder invloed van UV-C-straling, al onze producten met het mantelmateriaal ROBUST bereikt. Deze kunnen wij u zonder aarzeling aanbevelen.

  • ROBUST

Dankzij het vroegtijdige optreden van onze LAPP-experts profiteert u als klant van UVC-geteste producten op de volgende gebieden:

  • Aansluit- en stuurstroomkabels
  • Datakabels 
  • Kabelwartels

Geen of slechts voorwaardelijk UV-C-bestendige kunststoffen

  • Polyvinylchloride
  • Polyurethaan
  • Bepaalde thermoplastische elastomeren
  • Bepaalde met elektronenbundel cross-linked kunststoffen
  • Speciale halogeenvrije materialen

Bijzonder goede resultaten hebben we daarentegen voor de toepassing onder invloed van UV-C-straling, al onze producten met het mantelmateriaal ROBUST bereikt. Deze kunnen wij u zonder aarzeling aanbevelen.

Datakabels veldbus

Voor het flexibel gebruik in het PROFIBUS-DP-netwerk:

  • UNITRONICĀ® BUS PB ROBUST

Datakabels veldbus

Voor de Sensor-/ actuatorbekabeling:

  • UNITRONICĀ® ROBUST S/A FD

Datakabels ethernet

Voor flexibel gebruik in Ethernet- en vooral PROFINET-netwerken:

  • ETHERLINEĀ® ROBUST

Datakabels ethernet

Voor de flexibele toepassing in PROFINET-netwerken en bijzonder vlamvertragend:

  • ETHERLINEĀ® ROBUST FR

Aansluit- en stuurstroomkabels

Voor flexibele toepassing:

  • ƖLFLEXĀ® ROBUST 200
  • ƖLFLEXĀ® ROBUST 210
  • ƖLFLEXĀ® ROBUST 215 C

Laagfrequente datakabels

Voor flexibel gebruik in het laag frequentiebereik:

  • UNITRONICĀ® ROBUST
  • UNITRONICĀ® ROBUST C
  • UNITRONICĀ® ROBUST C (TP)

Aansluit- en stuurstroomkabels

Voor het gebruik in kabelrupsen:

  • ƖLFLEXĀ® ROBUST FD
  • ƖLFLEXĀ® ROBUST FD C

Kabelwartels Enkele invoer

Kabelwartels voor het binnenwerk van een enkele kabel in een behuizing:

  • SKINTOPĀ® ST-M / SKINTOPĀ® STR-M
  • SKINTOPĀ® ST-HF-M
  • SKINTOPĀ® MS-M / SKINTOPĀ® MSR-M
  • SKINTOPĀ® COLD / SKINTOPĀ® COLD-R
  • SKINDICHTĀ® MINI FKM
  • SKINTOPĀ® HYGIƋNISCH / SKINTOPĀ® HYGIƋNISCH-R
  • SKINTOPĀ® INOX M / SKINTOPĀ® INOX-R M
  • SKINTOPĀ® ST-M + contramoer
  • SKINTOPĀ® ST-M L-BOXX

Kabelwartels Meerdere ingangen

Kabelwartels om meerdere kabels tegelijk in ƩƩn behuizing te voeren:

  • SKINTOPĀ® MULTI-M

Aansluit- en stuurstroomkabels

ƖLFLEXĀ® ROBUST FD 3G0,75
Registreer voor prijzen
ƖLFLEXĀ® ROBUST FD C 3G0,75
Registreer voor prijzen
ƖLFLEXĀ® ROBUST 200 2X1
Registreer voor prijzen
ƖLFLEXĀ® ROBUST 210 2X0,5
Registreer voor prijzen
ƖLFLEXĀ® ROBUST 215 C 2X0,5
Registreer voor prijzen

Waarom zou u kiezen voor UVC-bestendige producten van LAPP?


Langdurige werking van producten

U bent voorbereid op een langdurige werking van uw producten, speciaal in UV-C-toepassingsgebieden.

Tijd- en kostenbesparing

Het lagere uitvalsgevaar van LAPP componenten reduceert de stilstandtijden van uw machines.

U bespaart tijd en kosten door langere onderhoudsintervallen.

Betere planning

Plan beter dankzij de lange levensduur van het product.

Voldoen aan hygiƫne-eisen

Zij voldoen met ROBUST automatisch aan de hoogste hygiƫnische eisen en kunnen, wanneer dat nodig is, ook een beroep doen op de stoomstraler en chemische reinigingsmiddelen.