Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Automatisering met behulp van een kabelrups

Systemen met een uitgesproken drang om te bewegen


Als het woord automatisering valt, is iedereen het erover eens: er zijn processen nodig die maximaal precies, betrouwbaar en snel verlopen, die in de tijd kunnen worden getikt en 24/7 functioneren. Zonder uitzondering. Kabelrupssystemen zijn een onmisbaar onderdeel van procesautomatisering omdat er op bijna elke productielocatie toepassingen zijn waarbij machineonderdelen continu moeten worden voorzien van stroom, gegevens of media, zoals lucht en water. Ontdek op deze pagina wat men precies onder een kabelrups verstaat, wanneer deze wordt gebruikt, welke materialen beschikbaar zijn voor kabelrupsen, welke mogelijkheden voor plaatsing en montage er zijn, en niet in de laatste plaats wat u in acht moet nemen bij de keuze van geschikte kabels.

Vind wat u zoekt met onze online tools!


Voor ongemonteerde kabelrups:


Voor voorgemonteerde kabelrups:


SILVYN® kettingzoeker

Filter de producten eenvoudig op eigenschappen zoals materiaal, afmetingen of opstelling.

ÖLFLEX® CONNECT-keten Aanvraagformulier

Vraag snel en eenvoudig een offerte aan voor uw individuele project.

ÖLFLEX® CONNECT-kettingconfigurator

Configureer een volledig Voorgemonteerd sleepkettingsysteem.

Wat is een kabelrups en welke taak neemt deze op zich?


Een kabelrups is een mechanisch systeem dat kabels en mediaslangen beschermt, transporteert en geleidt in permanent bewegende machinetoepassingen.

De bewegingen in de kabelrups vinden op gecontroleerde wijze plaats, zodat de op de kabel of de mediaslang permanent inwerkende krachten noch tot vroegtijdige beschadiging leiden, noch tot storingen. Kabels en mediaslangen worden uiteindelijk langs de rijweg in de kabelrups miljoenen keren blootgesteld aan buigbewegingen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een kabelrups?

Hij maakt de elektrische, optische, hydraulische of pneumatische verbinding tussen twee punten in een lineaire beweging op een eenvoudige en efficiënte manier mogelijk. Bepaalde kabelrupsen maken rotaties tot 540° mogelijk en kunnen dus ook driedimensionale bewegingen uitvoeren, zoals vereist in robottoepassingen.

Deze leidt en draagt de daarin opgenomen kabels en slangen op gecontroleerde wijze, met inachtneming van de kleinste toegestane buigradius.

Deze biedt de kabels en slangen een mechanische bescherming en scheidt deze, op voorwaarde dat deze met beschermdeksels is afgesloten, zelfs van chemische omgevingsinvloeden.

Deze reduceert daardoor niet alleen het aantal onderhoudsintervallen van kabels en slangen, maar vergroot ook de levensduur.

Hoe is een kabelrups opgebouwd?


Een kabelrups bestaat uit vele met elkaar verbonden kettingschakels die aan beide korte zijden gesloten zijn. De grootte van de kettingschakel wordt bepaald door het aantal en de afmetingen van de kabels. 

Een enkele kettingschakel bestaat uit de volgende elementen:

  • Zijband
  • De afzonderlijke zijbandkettingschakels zijn met elkaar verbonden door middel van verbindingspennen.
  • Framesteunen zijn verkrijgbaar in een groot aantal varianten. Naast de open varianten zijn er ook varianten met beschermkappen van kunststof, aluminium, staal of zelfs roestvrij staal om de kabels indien nodig te beschermen tegen omgevingsinvloeden.
  • Separators daarentegen zorgen voor de juiste positionering en scheiding van kabels en slangen binnen de kabelketen. Ze worden verticaal aan de framesteun bevestigd.
  • Verbindingselementen: om ervoor te zorgen dat de kabelrups aan beide uiteinden aan het systeem of de machine kan worden bevestigd, worden verbindingselementen gebruikt voor een groot aantal verschillende montageposities.

In 8 eenvoudige stappen naar de juiste kabelrups

Wilt u meer informatie over kabelrupsen en wilt u weten hoe u in 8 eenvoudige stappen de juiste kabelrups kunt vinden? Download onze gedetailleerde whitepaper.
Nu downloaden

Welke voordelen biedt een kabelrups in vergelijking met kabeltrolleysystemen?


In vergelijking met conventionele systemen zoals toevoerrails, guirlande-ophangingen en kabeltrolleysystemen bieden kabelrupsen de volgende concurrentievoordelen:

  • Ze blinken uit door het vermogen om verschillende soorten media-aansluitingen te dragen (aansluit-, signaal- en datakabels evenals hydraulische en pneumatische slangen),
  • Ze zijn compromisloos toepasbaar in kritische omgevingen waar stof, vocht, chemicaliën en agressieve stoffen dagelijks in de atmosfeer aanwezig kunnen zijn.
  • Ze zijn bestand tegen hoge snelheden en versnellingen.
  • Kabels kunnen sneller worden geïnstalleerd, vervangen of achteraf worden geïnstalleerd.
  • Naast horizontale zijn ook verticale, diagonale en cirkelvormige rijwegen mogelijk.
  • Onderhoudswerkzaamheden zijn gemakkelijk uit te voeren; in het algemeen zijn ze echter minder onderhoudsgevoelig.
  • Zij vereisen een veel kleinere lengte van de media bij vergelijkbare verplaatsingsafstanden, omdat de media in de kabelrups niet doorhangen maar lineair lopen.

De kabelrups volgt de kabel

Wat betekent dat?
Kabelrups heeft de taak om de flexibele kabels en slangen die in de kabelrups zijn geïnstalleerd, te beschermen en te geleiden. Daarom moeten rupsen altijd worden ontworpen op basis van de kenmerken van de kabel/slang en niet andersom! Hoe nauwkeuriger de te gebruiken kabels/slangen kunnen worden gedefinieerd, hoe beter dat is.

Hoe zijn kabels in de kabelrups gerangschikt?


Om ervoor te zorgen dat de kabelrups soepel functioneert en om mogelijke schade aan de media te voorkomen, moeten de te leggen kabels en slangen, die relevant zijn voor de grootte van de rups en de samenstelling van de componenten, zeer zorgvuldig worden geëvalueerd voordat de kabelrups wordt geselecteerd.

Om slechts enkele voorbeelden te noemen, moet u erop letten dat:

  • Kabels/slangen die los naast elkaar in de kettingkamers liggen. Ze moeten met behulp van scheidingstukken, zo mogelijk, van elkaar worden gescheiden.
  • Kabels/slangen met betrekking tot hun gewicht en hun grootte symmetrisch worden geïnstalleerd. Degenen met een grotere diameter en gewicht aan de buitenkant; aan de binnenkant de kleinere en lichter kabels. De rangschikking van de grootte kan echter ook van binnen naar buiten gebeuren. De rangschikking van kabels boven elkaar zonder gebruik van een vakvloer moet worden vermeden.
  • In een deel mag alleen media met dezelfde buitenmantel voorkomen, om een onnodige wrijving te voorkomen.
  • Afhankelijk van het medium moet een vast gedefinieerde vrije ruimte tussen kabel/slang aanwezig zijn en de scheiding wordt gegarandeerd, zodat de kabels/slangen zich vrij kunnen bewegen, en een relatieve beweging van de media onderling en ten opzichte van de kabelrups mogelijk is.

Welke kabel voor de kabelrups?


Kabels en slangen die geschikt zijn voor gebruik in kabelrupsen worden soms continu bewegend gebogen. Ze worden derhalve permanent blootgesteld aan de belasting die voortvloeit uit de buigbeweging in de kabelrups. Deze buigbeweging vindt, in tegenstelling tot driedimensionale torsiebewegingen, altijd lineair en altijd slechts in één richting plaats.

De flexibiliteit van een kabel heeft directe gevolgen voor de buigradius, die aangeeft hoe sterk een kabel mag worden gebogen zonder daarbij het functionele vermogen ervan te verliezen.

Hoe kleiner de buigradius, des te groter de belasting voor de kabel en des te moeilijker het is om de vereiste hoge levensduur te realiseren.

De eisen voor de flexibiliteit van kabels en slangen kunnen daarom als volgt worden gedefinieerd

De geleiders in de kabel moeten ten minste fijne draden zijn, d.w.z. overeenkomen met geleider klasse 5.
Hoe korter de slaglengte, d.w.z. de kernstreng, hoe flexibeler de hele strengassemblage. 
Natuurlijk moeten deze voldoen aan de eisen van de kabelrups en de heersende omgevingsomstandigheden.
Kabels voor kabelrups hebben alleen in uitzonderlijke gevallen meer dan 25 aders. Hierdoor wordt het risico voorkomen dat de vele aders verstrikt raken en dan zouden kunnen breken.
De kabelrups moet tenslotte niet alleen zijn eigen gewicht dragen, maar ook dat van de daarin geplaatste kabels en mediaslangen over een lengte van x meter. 

Lees meer over de uitstekende buigeigenschappen van zeer flexibele kabels en draden voor toepassingen met continue beweging.

Kabel voor kabelrups van LAPP

Welke andere factoren zijn belangrijk bij het kiezen van een kabelrups?


Veel factoren zijn van groot belang bij het configureren van kabelrupsen. Naast het specificeren van de kabelrupskabels en rekening houden met uw toepassingsomgeving, moeten ook de lengte, snelheid, versnelling en bedrijfstijd van de kabelrups en het gewicht van de kabels worden bepaald.
Het is ook belangrijk om de daaropvolgende opstelling, het montagetype en het materiaal van de kabelrups mee te nemen in de planning.

Gedetailleerde informatie hierover vindt u in onze Whitepaper.

Gratis whitepaper downloaden

Welke kettingrangschikkingen zijn er mogelijk?


Zelfdragende rangschikkingen zijn hoofdzakelijk geschikt voor kleinere kabelrupsgroottes. Ze zijn minder gevoelig voor slijtage dan glijdende configuraties, omdat er tijdens de werking tussen het bovenste en onderste deel van de kettingen geen frictie plaatsvindt. De zelfdragende lengte van een kabelrups is echter beperkt.

Bij een toenemende rijweg belasten het eigen gewicht van de kabelrups en het gewicht van de daarin geplaatste kabels en slangen de toepassing, zodat de kabelrups in het niet-ondersteunde gebied doorhangt. Een doorhang is niet noodzakelijkerwijs negatief, maar reduceert de mogelijke snelheids- en versnellingswaarden van de kabelrups.

Als de toegestane maximumwaarde van de doorsnede wordt overschreden, is het raadzaam de kabelrups te ondersteunen of een glijdende toepassing te kiezen. Als afstanden moeten worden overbrugd waarbij de rijweg meer dan 10 m bedraagt, valt de keuze van de kabelrups meestal automatisch op de glijdende indeling met geleidingskanaal. Speciale constructie-oplossingen (bijv. glijschoenen) minimaliseren daarbij de frictie-effecten tussen de op elkaar liggende kettingonderdelen. De glijdende indeling laat rijwegen van tot max. 100 m en meer toe.

Welke montagemogelijkheden zijn er?


De toepassing met horizontale montage is de meest gebruikte kabelrups. Daarbij ligt de kabelrups vlak op een stabiele ondergrond.

  een toepassing met montage aan de zijkant wordt verstaan dat de ketting in bedrijf liggend aan de zijkant werkt. Deze configuratie wordt noodzakelijk wanneer naar boven slechts beperkte ruimte beschikbaar is en de normale montage van de kabelrupsen te veel ruimte zou vereisen. Deze is ook nodig wanneer de extra belasting van de media-aansluitingen het maximale zelfdragende vermogen van de ketting zou overschrijden, maar om verschillende redenen geen glijdende configuratie kan worden gebruikt.


De volgende opties zijn beschikbaar: ondersteunde toepassingen waarbij de kabelrups op een bodem binnen een geleidingskanaal beweegt, bijvoorbeeld bij toepassingen met lange verplaatsbare afstand. Of hangende toepassingen waarbij de kabelrups niet van onderen wordt ondersteund, bijvoorbeeld in machinewerktuigen.

Onder verticale montage wordt verstaan dat de bewegingsrichting verticaal plaatsvindt en dat de cirkelboog van de kettingradius de grond of het plafond niet raakt. Bij de verticale montage kan de ketting ofwel opgehangen of staand in gebruik worden genomen.


Kabels/slangen moeten aan beide uiteinden worden vastgemaakt met de bijbehorende accessoires en mogen de kabelrups niet raken.

Van welk materiaal zijn kabelrupsen gemaakt?


Alle materialen die bij LAPP voor de productie van kabelrupsen worden gebruikt, zijn milieuvriendelijk (RoHS en WEEE). De kabelrupsen verschillen door de materialen die voor de kabelrupsen en voor de framebeugels worden gebruikt.

We verdelen de kettingen daarom als volgt:

Kunststof kabelrupsen zijn geschikt voor veelzijdige standaardtoepassingen in de meeste omgevingen (ook buiten) en worden ook gebruikt voor hogere kettingbelastingen in natte en olieachtige omgevingen of voor lange rijwegen. Met kunststof kabelrupsen kunnen de hoogste snelheids- en versnellingswaarden worden bereikt. Zowel zelfdragende als glijdende toepassingen of toepassingen met cirkelvormige bewegingen kunnen worden gerealiseerd met kunststof kettingen. Ze zijn gemaakt van een samenstelling op basis van polyamide (Brylon 6) en zijn verkrijgbaar als open of volledig gesloten variant.


Trouwens: LAPP biedt ook hybride kabelrupsen. Bij hybride systemen zijn de framesteunen en beschermkappen gemaakt van aluminium. De combinatie van kunststof en aluminium geeft de kabelrups meer stijfheid/stabiliteit en weerstand tegen ruwe omgevingen. Hybride kabelrupsen zijn als open of volledig gesloten uitvoering leverbaar.

Stalen kabelrupsen deze zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen en vooral voor omgevingen waar kunststof niet resistent genoeg is. Dit is bijvoorbeeld het geval in omgevingen met extreme plus- of min-temperaturen. Dit is waar stalen rupsen een duidelijk voordeel bieden ten opzichte van kunststof rupsen.

Configuratiemogelijkheden van een kabelrups


In de meeste gevallen worden kabelrupssystemen met een enkele ketting uitgerust. Zij kunnen echter ook met meerdere kettingen worden uitgevoerd. Als het aantal kettingen groter is dan 1, lopen de kettingen direct naast elkaar, ringvormig in elkaar of ook in elkaar vergrendeld. Vaak is voor de ketting een constante, lineaire bewegingsrichting voorzien – een zogenoemde verschuiving. In vele toepassingen zijn echter ook draaiingen binnen de kabelrups vereist, die soms tot max. 600° bedragen en in deze gevallen alleen door een meervoudige kettingconfiguratie kunnen worden gerealiseerd. Ook voor gecombineerde bewegingen, d.w.z. voor verplaatsingen en draaiingen, zijn talloze rupsconfiguratiemogelijkheden beschikbaar.

Kabelrups voor tweedimensionale, lineaire bewegingen

De kabels zijn in één richting gebogen.

Klassieke kabelrupsen

Kabelrups voor driedimensionale torsiebewegingen

Speciaal ontworpen voor gebruik in industriële robots en voor rotaties tot 540°.

Robot-kabelrupsen