Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

ÖLFLEX® CONNECT configurator voor kabelrupsen

Online tool voor individuele assemblages van kabelrupsen

Kabelrupsen koopt u niet uit het schap


Tegenwoordig zijn er talrijke toepassingen waarin beweegbare machineonderdelen permanent van energie, data of media, zoals lucht, water en olie, moeten worden voorzien. Zogenaamde kabelrupssystemen worden in de meest uiteenlopende machines geïnstalleerd en gebruikt bij de fabricage van producten. Ook worden ze buiten louter industriële omgevingen ingezet, zoals voor haldeuren. Onze ÖLFLEX® CONNECT kabelconfigurator begeleidt u stap voor stap bij de planning van uw kabelrups. U beslist of de kabelrups volledig uitgerust met kabels, met bijgeleverde kabels of helemaal zonder kabels geleverd moet worden.  

Klik hier om naar de configurator te gaan

Selecteer de kabels, specificeer vervolgens de toepassingsomgeving en kies het juiste kabelrupssysteem: u ontvangt een individuele overzichtelijke kabelrupsconfiguratie met duidelijke afmetingen en de gebruikte componenten.


Helemaal gratis.

Configuratie-opties

  • LAPP-kabels (aansluit- en stuurstroomkabels of datakabels)  
  • Kies evt. mediaslangen 
  • Horizontale, verticale of glijdende toepassing (met geleidingskanaal)  
  • Plaatsing van het vaste punt  
  • Rijweg 
  • Afstand tot het bevestigingspunt 
  • Minimale buigradius (afhankelijk van de geselecteerde kabels) 
  • Materiaal voor de kabelrups kiezen: kunststof of staal (optioneel zijn bij sommige modellen ook framestaven en deksels van aluminium beschikbaar) 
  • Selecteer het SILVYN® CHAIN model 

Aanwijzing

Opmerking: voor de configuratie van een kabelrups is het niet nodig om uitsluitend kabels van LAPP te kiezen. Als er echter geen kabels hoeven te worden toegevoegd, is het voordelig, wanneer u de te verwachten kabellast kunt opgeven om een kabelrups te configureren, die geschikt is voor uw toepassing. 

Uw voordelen


Vrijblijvend aanbod

Verzend de configuratie en ontvang binnen de kortst mogelijke tijd prijs- en leveringsinformatie. 

Haalbaarheidscontrole

Vóór de opdracht wordt uw configuratie door onze technische verkoop uiteraard grondig gecontroleerd.  

Alle artikelen in één oogopslag

Samenstelling van benodigde productcomponenten volgens type en aantal.  

Live-preview van de assemblage

Visualisatie van het geconfigureerde kabelrupsysteem als technische tekening, voor het controleren van uw gegevens. 

Achtergrondkennis


Waarom moeten de kabels eerst worden geselecteerd voordat een kabelrups wordt geconfigureerd?

Kabelrups heeft de taak om de flexibele kabels en slangen die in de kabelrups zijn geïnstalleerd, te beschermen en te geleiden. Daarom richt de dimensionering van de rups zich altijd op de kenmerken van de kabels/slangen en niet omgekeerd. Hoe nauwkeuriger de te gebruiken kabels/slangen kunnen worden gedefinieerd, hoe beter dat is.  

Welke buigradius dient voor de kabelrups te worden gekozen?

Om de buigradius van een kabelrups te definiëren, moet bekend zijn, welke van de te installeren kabels of slangen het minst buigbaar is.  De buigradius van de kabelrups moet minstens zo groot zijn als de grootste buigradius van de kabels of slangen. 

Welke kabels zijn geschikt voor kabelrupsen?

Voor kabelrupsen geschikte kabels en draden zijn degene die bestand zijn tegen de sterke buigingen en continue bewegingen van een kabelrupstoepassing. De opbouw evenals de materiaaleigenschappen van een kabel hebben invloed op de bewegings- en buigmaat van de kabel. Dit definieert uiteindelijk of de kabel voor dit soort toepassingen geschikt is of niet.