Kunststof energieketen in open uitvoering voor korte verplaatsingen en krappe inbouwruimtes – met eenvoudige kabelinvoer dankzij open dwarsstijlen.
1
Nauwkeurige bewegingen voor maximale functionaliteit en levensduur
Kabelrupsen worden overal gebruikt waar iets met precisie moet worden verplaatst, verpakt, gesneden of gepositioneerd. Ze zorgen voor een permanente toevoer van energie, gegevens of media zoals lucht en water.
Ze zijn onmisbaar geworden in bewerkingsmachines, vulsystemen, lasersnijmachines, CNC-bewerkingsmachines, persbouw en vele andere toepassingen.
Met behulp van een kabelrups worden bewegingen gecontroleerd zodat de krachten die permanent op de kabel of de mediaslang werken niet leiden tot voortijdige schade of defecten. Het type beweging is een belangrijke toepassingsparameter. Bij kabelrupsen voor klassieke toepassingen is de beweging lineair, d.w.z. altijd in de richting die door de kabelrups wordt aangegeven.
Onze kabelrupsen zijn van hoge kwaliteit, betrouwbaar, bieden een lange levensduur en kunnen ook worden gebruikt in veeleisende omgevingsomstandigheden.
De belangrijkste kenmerken:
Onze productdiversiteit kan snel overweldigend worden. Om u een eerste overzicht te geven, hebben we de kabelrupsen voor tweedimensionale bewegingsreeksen onderverdeeld in verschillende categorieën. De clustering is enerzijds gebaseerd op het materiaal waarvan de kabelrups is gemaakt en anderzijds op de mogelijke toepassingsgebieden.
Toepassingsgebieden:
Voor een zelfdragende of verschuifbare opstelling
Kenmerken:
Toepassingsgebieden:
Kenmerken:
Toepassingsgebieden:
Kenmerken:
Toepassingsgebieden:
Kenmerken:
Toepassingsgebieden:
Kenmerken:
Toepassingsgebieden:
Kenmerken:
Of het nu gaat om maximale belasting, maximale stress of maximale acceleratie - wij hebben de juiste kabelrups voor elke eis!
Onze SILENT kabelrups van kunststof zou zelfs een maanraketlancering kunnen weerstaan. Hiermee kunnen snelheden tot 70 km/u en acceleraties tot 10g kan worden bereikt.
Wanneer kabels en slangen in de werkcyclus van een machine heen en weer moeten bewegen - continu, automatisch en soms met hoge snelheid - is absolute precisie vereist bij het plannen, installeren en uitvoeren van deze bewegingen. De enige manier om ervoor te zorgen dat de kabels en slangen de bewegingen en bochten gedurende een lange periode kunnen weerstaan, is om ze op een georganiseerde manier langs het gespecificeerde pad te leiden.
Nauwkeurige bewegingen voor maximale functionaliteit en levensduur
Elke kabelrups wordt op maat gemaakt voor uw toepassing: de combinatie van componenten wordt aangepast aan uw specifieke behoeften, want de individuele vereisten van een enkel kabelrupssysteem maken hem uniek.
Vergroot uw kennis van toepassingsparameters, afzonderlijke componenten en kabelrupskabels: