Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Volgende generatie motor- en kabelconnectoren

EPICĀ® M23P-serie - een nieuw tijdperk van servomotorconnectiviteit

Nieuwe standaarden - in lijn met de markt


LAPP heeft de ronde connector opnieuw gedefinieerd - met de EPICĀ® M23P-serie. Onze motor- en kabelconnectoren zijn toonaangevend. Zowel wat betreft de technologie als de kosteneffectiviteit. Ongeacht of u uw servomotor met 630 V of 1000 V wilt voeden, een snel vergrendelingssysteem nodig hebt of waarde hecht aan korte levertijden. De M23 voedingsconnectoren maken indruk met hun uitstekende kwaliteit, bieden talloze voordelen en zijn nog steeds compatibel met concurrenten op de markt.

Op zoek naar een krachtige en concurrerende M23 voedingsconnector? Gebruikt u servomotoren en servoaandrijvingen in uw bedrijf? Dan bent u bij ons in goede handen. Lees hier hoe onze innovatieve connectoren beslissende voordelen voor u creƫren.

Productoverzicht downloaden

We geven u graag advies!

Onze experts informeren u graag over de voordelen van de nieuwe EPICĀ® M23P-serie.
Nu contact opnemen

Kwaliteit die indruk maakt - met echte toegevoegde waarde.


We leveren snel - over de hele wereld


De EPIC® M23P-serie is niet alleen vanuit technisch oogpunt een echte topper. De serie is ook ongeëvenaard en uniek op het gebied van zuinigheid. Met extreem korte levertijden van twee tot drie weken en wereldwijde beschikbaarheid kunt u als klant in recordtijd profiteren van de innovaties van de M23 connectoren. Natuurlijk kunt u vertrouwen op de gebruikelijke hoge kwaliteit van LAPP - dankzij betrouwbare partners en assemblage van connectoren bij onze dochteronderneming Contact GmbH.

Nu contact opnemen

LAPP: de betere servoconnector


Business as usual


Wat is vooral belangrijk in de productie? Precies - betrouwbare, veilige en snelle verwerking van het product. LAPP is zich hiervan bewust en heeft de gangbare praktijken van de markt in de gaten gehouden. Daarom is de EPICĀ® M23P connector zo ontworpen dat u hem kunt assembleren met hetzelfde gereedschap als de connectoren van de marktleider.

Uw toegevoegde waarde: intuĆÆtieve assemblage, minder onderdelen en meer vrij kapitaal.

The motor connector: EPICĀ® M23P A3 Quickflex
The cable connector: EPICĀ® M23P D6 Quickflex

Vereenvoudigd modulair systeem


Hoe eenvoudiger, hoe beter. Daarom zijn de contacten van de EPICĀ® M23P-serie geschikt voor zowel de motor als de koppelingsconnector. Bovendien kunnen alle binnenwerken worden gecombineerd met alle behuizingen. Ongeacht of het buscontacten of busbinnenwerken zijn, of 6-, 8- of 9-pins.

Uw toegevoegde waardeGebruik altijd het juiste contact binnenwerk.
 

Optimale bescherming tegen elektromagnetische interferentie


Onze kabelklemmen zijn gestandaardiseerd voor voedingsconnectoren en signaalconnectoren. De gebruikte kroonklem maakt een 360° connectie mogelijk en grijpt direct in de afscherming. Deze wordt in het afschermingelement gedraaid.

Uw toegevoegde waarde: U hoeft niet te snijden in de afscherming en u hebt toch optimale EMC-bescherming.

The coupling connector: EPICĀ® M23P F6 Quickflex

LAPP connectoren - een eersteklas keuze! We stellen nieuwe normen en presteren in verschillende opzichten beter dan de marktleider. Met verbeterde functionaliteit, korte levertijden en altijd met de behoeften van de markt in gedachten. LAPP connectoren zijn perfect voor klanten die een strategie met meerdere leveranciers nastreven.

Connectoren

EPICĀ® M23P A3 QF 8-PIN CP FL25 OG REC
Registreer voor prijzen
EPICĀ® M23P A3 QF 8-PIN CP FL28 OG REC
Registreer voor prijzen
EPICĀ® M23P D6 8-PIN CS 7.5-15.5 OG PLUG
Registreer voor prijzen
EPICĀ® M23P D6 QF 8-PIN CS 7.5-15.5 OG PLG
Registreer voor prijzen
EPICĀ® M23P F6 QF 8-PIN CP 7.5-15.5 OG EXT
Registreer voor prijzen

Veelzijdige toepassingen - grenzeloze mogelijkheden.


De toepassingsmogelijkheden voor servoconnectoren zijn vrijwel onbeperkt. Ze kunnen worden gebruikt voor standaard toepassingen tot 630 V en voor hogere spanningen tot 1000 V. Of het nu gaat om aandrijvingen in fabrieksautomatisering, intralogistiek of railtransporttechnologie - de EPICĀ® M23P A3 Quickflex motorconnector is de perfecte oplossing. Als fabrikant van motoren, aandrijvingen en encoders kunt u er zeker van zijn dat uw apparaten op betrouwbare wijze van energie worden voorzien.

Als machinefabrikant en systeemleverancier profiteert u ook van de nieuwe EPICĀ® M23P serie. Of u nu werkt in de automatiseringstechnologie, robotica of ruimtevaartindustrie. De EPICĀ® M23P D6 Quickflex plug en de EPICĀ® M23P F6 Quickflex koppeling bieden betrouwbare ondersteuning bij het aansluiten en verlengen van kabels en bekabeling.

Wij zijn de specialist voor complete verbindingen

Met LAPP als systeemleverancier profiteert u van connectiviteitsoplossingen die perfect zijn afgestemd op uw toepassing. Naast onze nieuwe voedingsconnectoren kunnen we u ook voorzien van de juiste kabels, oplossingen op maat van LAPP Harnessing Solutions en een uitgebreide reeks accessoires. Alleen LAPP biedt u dit unieke serviceniveau.

Meer over LAPP Harnessing Solutions

Robotica

Intralogistiek

Hernieuwbare energie

Infrastructuur

Servokabel

ƖLFLEXĀ® SERVO 2YSLCY-JB 4G1,5
Registreer voor prijzen
ƖLFLEXĀ® SERVO FD 796 CP 4G1+(2x0,5)
Registreer voor prijzen
ƖLFLEXĀ® SERVO 2XSLCH-JB 4G1,5
Registreer voor prijzen
ƖLFLEXĀ® SERVO 719 CY 4G1,5
Registreer voor prijzen
ƖLFLEXĀ® SERVO FD 798 CP (4x2x0,34+4x0,5)
Registreer voor prijzen
ƖLFLEXĀ® SERVO 719 4G1,5+(2x0,75)
Registreer voor prijzen
ƖLFLEXĀ® SERVO 2XSLCY-JB 4G1,5
Registreer voor prijzen

LAPP Harnessing Solutions

Het allround zorgeloze pakket met servosystemen van LAPP

Meer weten

Servoconfigurator

Het online gereedschap voor het configureren van uw servokabel op maat

Meer weten

ƖLFLEXĀ® servokabels

Bewezen kwaliteit voor voeding en signaaloverdracht in aandrijvingen
Ontdek portfolio