Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Voor een duurzame toekomst: producten en oplossingen van LAPP

Meer biogebaseerde grondstoffen, minderCO2, volledige transparantie


LAPP Als familiebedrijf denken we op lange termijn en handelen we op verantwoorde wijze. LAPP Daarom streeft zij ernaar minder grondstoffen te gebruiken, minder afval te produceren en de CO2-uitstootbij de productie en distributie van haar producten te verminderen. Duurzaam productontwerp strekt zich uit over de hele waardeketen. Het beste voorbeeld:ETHERLINE® FD bioP Cat.5e, de eerste seriekabel met bio-based kunststof in de buitenmantel. In de toekomst zullen er nog meer kabels volgen met een gereduceerde CO2 footprint. LAPP is dus een partner voor duurzame ontwikkeling in de industrie en helpt haar klanten om hun duurzaamheidsdoelen na te streven.

Heeft u vragen?

Onze experts adviseren u graag en realiseren samen met u uw individuele project.
Nu contact opnemen

Whitepaper "Groene materialen: kunststoffen op biologische basis".

De mensheid moet het verbruik van eindige hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen sterk verminderen. Biogebaseerde kunststoffen spelen hierbij een sleutelrol. LAPP In de whitepaper worden de eigenschappen van deze kunststoffen en het potentieel van deze benaderingen voor de productportfolio uitgelegd.
Nu downloaden

LAPP Wat zijn 's plannen voor kabels op biobasis?


De kunststoffenindustrie streeft ernaar om het gebruik van kunststoffen uit fossiele bronnen aanzienlijk te verminderen in 2050 (Bron: Renewable-carbon.eu). LAPP onderzoekt ook benaderingen om fossiele grondstoffen te vervangen. Dit vereist ervaring, gevoel voor verhoudingen en partners. Kunststoffen gemaakt van duurzame materialen moeten namelijk volledig voldoen aan de productvereisten. 

LAPP is hier een pionier. Het bedrijf volgt momenteel twee benaderingen van kunststoffen:  

  • kunststoffen gemaakt van hernieuwbare grondstoffen zoals algen, maïs, suiker, koolzaad, zonnebloemolie of landbouwafval. De teelt ervan mag echter niet concurreren met de productie van voedsel en mag het milieu niet vernietigen. 
  • Gerecycleerde kunststoffen uit productieafval tijdens een batchwissel of aan het einde van de productie. LAPP Hier wordt gewerkt aan veelbelovende benaderingen om deze materialen te gebruiken als vul-, isolatie- en omhullingsmateriaal.  

LAPP Trouwens: Koperschroot uit de productie wordt extern gerecycled en in de cyclus gehouden.  LAPP is ook partner van "The Copper Mark", een garantiesysteem voor verantwoorde koperproductie in de hele waardeketen.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e


De ETHERLINE® FD bioP Cat.5e is de eerste kabel op biologische basis die in serie wordt geproduceerd. De coating van thermoplastisch polyurethaan (TPU) bestaat voor 43 % uit hernieuwbare grondstoffen. De CO2 footprint van deze speciale buitenmantel is 24% lager dan die van een conventionele buitenmantel die uitsluitend is gebaseerd op fossiele grondstoffen. Qua elektrische en mechanische eigenschappen doet de datakabel niet onder voor de variant die gemaakt is van fossiele grondstoffen. Hij is ook geschikt voor continu gebruik in kabelrupsen met maximaal 10 miljoen buigcycli. Halogeenvrije en vlamvertragende materialen verminderen de mogelijke gevaren bij brand. De Bio-TPU buitenmantel is bestand tegen smeermiddelen op basis van minerale olie en is bestand tegen veel chemicaliën. De dichte afscherming biedt de beste eigenschappen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC). ETHERLINE® FD bioP Cat.5e is nog maar het begin. LAPP Andere duurzame varianten van bewezen kabels zullen volgen.

ETHERLINE® FD bioP Cat.5e
Standaardvariant tegen duurzame variant

Wat zijn bioplastics?


Kunststoffen op biologische basis zijn een duurzaam alternatief voor kunststoffen die gemaakt zijn van fossiele grondstoffen. De gebruikte grondstoffen zijn geheel of gedeeltelijk van plantaardige oorsprong en kunnen in maximaal twee groeiseizoenen worden geoogst. Biobased betekent niet dat het materiaal biologisch afbreekbaar is - gelukkig maar, want kabels mogen niet zomaar oplossen. Er zijn echter ook kunststoffen die met behulp van chemische processen worden geproduceerd uit fossiele grondstoffen en die desondanks (biologisch afbreekbaar) zijn. Het is belangrijk om hier goed naar te kijken.

Soorten grondstoffen

Hoe kan de CO2 footprint kleiner worden?


LAPP vermindert zijn CO2 footprint. Hiervoor zijn veel kleine stappen nodig:

  • CO2 footprint van producten: Volledige transparantie om de CO2 footprint van onze producten te verminderen
  • Lijnontwerp: Grondstofzuinig gebruik van materialen en materialen uit duurzame bronnen
  • Leveranciersbeheer: Hoge eisen aan ecologische en sociale duurzaamheid
  • Wetten: Naleving van beperkingen op potentieel schadelijke stoffen
  • Kunststoffen: Groeiend aandeel materialen uit duurzame bronnen
  • Energievoorziening: Meer groene stroom, ook uit eigen productie
  • Energieverbruik: Gebruik van energiebesparende productiesystemen en optimalisatie van processen
  • Materiaalefficiëntie: Hergebruik van materialen door interne recycling
  • Transportroutes: Gebruik van het spoor voor bijna al het transport van en naar de zeehavens (U.I. Lapp GmbH)
  • Capaciteitsbenutting: Vermijden van lege ritten door geoptimaliseerde routeplanning
  • Verpakking: Hoog recyclingpercentage en geoptimaliseerd verpakkingsontwerp

Duurzaam met LAPP: Wat zijn de voordelen voor klanten?


LAPP heeft zich ten doel gesteld haar klanten te ondersteunen bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. De basis wordt gevormd door producten van hoge kwaliteit met een lange levensduur, bijvoorbeeld door hun hoge oliebestendigheid. Het optimaliseren van de afmetingen van een kabel voor de betreffende toepassing is ook belangrijk. LAPP werkt ook aan het duurzame beheer van zijn leveranciers. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze voldoen aan de hoogste ecologische en sociale normen en aan alle wettelijke vereisten zoals REACH en RoHS. LAPP heeft bijvoorbeeld loodvrije wartels in haar programma. De bescherming van eindgebruikers staat altijd centraal, bijvoorbeeld met halogeenvrije kabels in ruimten waar mensen aanwezig zijn. 

LAPP is van plan om de emissiegegevens van haar producten in de toekomst beschikbaar te stellen aan haar klanten. Geverifieerde koolstofvoetafdrukken van producten zijn bedoeld om transparantie te creëren over de uitstoot van producten. De berekeningsmethode, de gegevensbasis en de resultaten zullen in de toekomst door een onafhankelijke derde partij worden beoordeeld, zodat de klant deze gegevens voor zijn eigen berekeningen kan gebruiken. LAPP werkt aan het verminderen van zijn CO2-uitstoot op product- en bedrijfsniveau.