Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Datakabels

Voor gegarandeerd betrouwbare gegevensoverdracht

Via datakabels worden zender en ontvanger van signalen of berichten met elkaar verbonden. LAPP biedt zeer betrouwbare datakabels voor veldbus- en ethernetsystemen, zodat machines, hele fabrieken en kantoorgebouwen met elkaar kunnen communiceren. Ons productassortiment voor industriële communicatie dekt de gangbare protocolstandaarden zoals bijvoorbeeld PROFIBUS, CC-Link en CANopen evenals PROFINET en Ethernet/IP. Ook voor telefonie-, coaxiale en laagfrequente toepassingen is een grote selectie datakabels beschikbaar.

  • Buskabel
  • Coaxiale kabels
  • Computerkabel
  • Encoderkabel
  • Ethernetkabel
  • Glasvezelkabel
  • Glasvezelkabel enkele ader
  • Installatiegegevenskabel
  • Installatiekabel
  • Laagfrequente datakabel
  • Sensor-/actuatorkabel
  • Single Pair Ethernetkabel
  • Spiraalkabel
  • Telefoonkabel
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 14
  • 15
  • 16
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 24
  • 25
  • 27
  • 28
  • 30
  • 32
  • 36
  • 37
  • 40
  • 44
  • 50
  • 52
  • 56
  • 61
  • 80
  • 0.08 mm²
  • 0.057 mm²
  • 0.14 mm²
  • 0.15 mm²
  • 0.16 mm²
  • 0.25 mm²
  • 0.22 mm²
  • 0.23 mm²
  • 0.28 mm²
  • 0.24 mm²
  • 0.26 mm²
  • 0.34 mm²
  • 0.38 mm²
  • 0.32 mm²
  • 0.5 mm²
  • 0.52 mm²
  • 0.62 mm²
  • 0.64 mm²
  • 0.75 mm²
  • 0.8 mm²
  • 0.89 mm²
  • 0.9 mm²
  • 1.0 mm²
  • 1.1 mm²
  • 1.3 mm²
  • 1.32 mm²
  • 1.5 mm²
  • 2.5 mm²
  • 3.17 mm²
  • 6.0 mm²
  • Ja
  • Nee
  • Bestand tegen logen
  • Brandstofbestendig
  • Capaciteitsarm
  • Chemische weerstand
  • Dwarswaterdicht
  • Fast Connect (FC)-kabel
  • Geschikt voor EX-toepassingen
  • Halogeenvrij
  • In de lengterichting waterdicht
  • Manteloppervlak met lage adhesie
  • Mechanische weerstand
  • Oliebestendig
  • Ozonbestendig
  • PWIS-vrij
  • Permanent onderdompelbaar in water
  • Trommelbaar
  • UV-C-bestendig
  • UV-bestendig
  • Vlamvertragend
  • Voor continu buigen
  • Voor torsiebelasting
  • Waterbestendig
  • Zelfdovend
  • weerbestendig
  • zuurbestendig
  • Brandbescherming gecontroleerd voor railvoertuigen
  • CE-gemarkeerd
  • CSA-gecertificeerd
  • DNV/GL-gecertificeerd
  • Ecolab gecertificeerd
  • UL listed
  • UL recognized
  • VDE-gecertificeerd
  • Vlamvertraging getest volgens UN/ECE-R118
  • cUL listed
  • cUR erkend
 
  • Algemene informatie
    • Industriesegment
      • Landbouwmachines
      • Verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling
      • Robotica
      • Machine tools
      • Assemblagemachines
      • Gezondheidszorg en Farma
      • Verpakking
      • Zonne-energie
      • Intralogistiek & materiaalbehandeling
      • Liften
      • Energie
      • Building Automation
      • Automotive
      • Schepen & boten
      • Voedingsmiddelen en dranken
      • Processindustrie
      • Constructiemachines
      • Rolling Stock
    • geldig veldbus- of Ethernetsysteem
      • AS-Interface
      • CAN
      • CC-Link
      • CC-Link IE
      • DeviceNet
      • ETHERNET/IP
      • EtherCAT
      • Ethernet
      • Ethernet-APL
      • FOUNDATION Fieldbus
      • INTERBUS
      • ISOBUS
      • KNX/ EIB
      • PROFIBUS DP
      • PROFIBUS PA
      • PROFINET
      • SafetyBus
      • Sensor/Actuator
      • Single Pair Ethernet
    • Glasvezelkabeltype
      • GOF
      • PCF
      • POF
    • Nieuwe producten
      • Nee
    • Producttype
      • Buskabel
      • Coaxiale kabels
      • Computerkabel
      • Encoderkabel
      • Ethernetkabel
      • Glasvezelkabel
      • Glasvezelkabel enkele ader
      • Installatiegegevenskabel
      • Installatiekabel
      • Laagfrequente datakabel
      • Sensor-/actuatorkabel
      • Single Pair Ethernetkabel
      • Spiraalkabel
      • Telefoonkabel
  • Elektrische kenmerken
    • Maximale bedrijfsspanning (niet voor stroomoverdracht)
      • 100 V
      • 125 V
      • 250 V
      • 300 V
      • 350 V
      • 500 V
      • 60 V
      • 600 V
    • Testspanning
      • 0.6 kV
      • 0.7 kV
      • 1 kV
      • 1.2 kV
      • 1.5 kV
      • 2 kV
      • 2.5 kV
      • 3.6 kV
    • Testspanning ader/ader
      • 0.5 kV
      • 0.6 kV
      • 0.7 kV
      • 0.75 kV
      • 0.8 kV
      • 1 kV
      • 1.5 kV
      • 1.7 kV
      • 2 kV
      • 3 kV
      • 4 kV
    • Testspanning ader/afscherming
      • 0.5 kV
      • 0.6 kV
      • 0.7 kV
      • 0.75 kV
      • 0.8 kV
      • 1 kV
      • 1.5 kV
      • 1.7 kV
      • 2 kV
      • 3 kV
    • Nominale karakteristieke impedantie
      • 100 Ω
      • 110 Ω
      • 120 Ω
      • 150 Ω
      • 50 Ω
      • 75 Ω
      • 95 Ω
  • Productontwerp
    • Nominale doorsnede geleider (AWG)
      • 16 AWG
      • 18 AWG
      • 19 AWG
      • 20 AWG
      • 21 AWG
      • 22 AWG
      • 23 AWG
      • 24 AWG
      • 26 AWG
      • 30 AWG
    • Aantal paren
      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 8
      • 10
      • 12
      • 14
      • 16
      • 20
      • 24
      • 25
      • 30
      • 32
      • 36
      • 40
      • 48
      • 50
      • 100
    • Basismateriaal van buitenmantel
      • Bio-gebaseerd polyurethaan
      • Fluorethylenpropyleen
      • Halogeenvrij mengsel
      • Polyamide
      • Polyethyleen
      • Polymeercompound gekoppeld door elektronen
      • Polytetrafluorethyleen
      • Polyurethaan
      • Polyvinylchloride
      • Rubber
      • Thermoplastische elastomeren
    • Nominale geleiderdiameter (mm)
      • 0.3 mm
      • 0.4 mm
      • 0.48 mm
      • 0.51 mm
      • 0.57 mm
      • 0.58 mm
      • 0.64 mm
      • 0.6 mm
      • 0.65 mm
      • 0.75 mm
      • 0.72 mm
      • 0.8 mm
      • 0.89 mm
      • 0.9 mm
      • 1.05 mm
      • 1.0 mm
      • 1.1 mm
      • 1.2 mm
      • 1.3 mm
      • 2.25 mm
      • 2.3 mm
    • Nominale buitendiameter
      —
    • Basismateriaal van de aderisolatie
      • Fluorethylenpropyleen
      • Halogeenvrij mengsel
      • Netwerkverband van polyethyleen
      • Polyethyleen
      • Polyethyleenschuim
      • Polyolefine
      • Polypropyleen
      • Polyvinylchloride
      • Rubber
      • Thermoplastische elastomeren
    • Basismateriaal van de binnenmantel
      • Halogeenvrij mengsel
      • Polyethyleen
      • Polyurethaan
      • Polyvinylchloride
      • Thermoplast
      • Thermoplastische elastomeren
    • Kleur buitenmantel
      • blauw
      • donkergrijs
      • geel
      • grijs
      • groen
      • ivoor
      • oranje
      • paars
      • rood
      • transparant
      • turquoise
      • waterblauw
      • wit
      • zwart
    • Kleurcodering geleider
      • DIN 47100
      • DIN 47100 zonder kleurherhaling
      • EN 60947-5-2
      • PROFINET Kleurcodering 2-paar
      • PROFINET Kleurcodering 4-paar
      • PROFINET Kleurcodering Hybride
      • PROFINET Kleurcodering POF/PCF
      • PROFINET Kleurcodering SPE
      • PROFINET Kleurcodering star quad
      • PROFINET Kleurcodering voedingskabel
      • UNITRONIC®-kleurcode
      • VDE 0815
      • VDE 0816
    • Type coaxiale kabels
      • RG 11 A/U
      • RG 174 A/U
      • RG 178 B/U
      • RG 187 A/U
      • RG 188 A/U
      • RG 213 /U
      • RG 214 /U
      • RG 223 /U
      • RG 58 C/U
      • RG 59 B/U
      • RG 6 A/U
      • RG 62 A/U
      • RG FD
      • RGB CY
      • RGB DY
    • Vezeltype
      • Multimode-vezel
      • Singlemode-vezel
    • A-Optical cables, outdoor
      • A-DQ(ZN)(SR)2Y
      • A-DQ(ZN)2Y
      • A-DQ(ZN)B2Y
      • A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y
      • A/J-V(ZN)H11Y
      • AT-VQ(ZN)HB2Y
    • J-optische binnenshuis kabel
      • A/J-V(ZN)11Y
      • J-V(ZN)H
      • J-V(ZN)H11Y
      • J-V(ZN)HH
      • J-V(ZN)Y(ZN)11Y
      • J-V(ZN)YY
      • J-V2Y
      • J-V2Y(ZN)11Y
      • J-V4Y(ZN)11Y
      • J-V4Y(ZN)Y
    • Basismateriaal van de buitenmantel, korte vorm
      • FEP
      • HFFR
      • LSZH
      • PE
      • PTFE
      • PUR
      • PVC
      • TPE
      • XLPE
    • Aantal vezels
      • 8
      • 12
      • 4
      • 24
      • 2
      • 48
      • 6
      • 96
      • 1
      • 72
      • 36
      • 144
    • Classificatie van de glasvezelkabel
      • Buitenkabel
      • Deelbare binnenkabel
      • Deelbare breakout-kabel
      • Deelbare buitenkabel
      • Deelbare universele kabel
      • Kabel met getwiste en met gel gevulde loose tubes
      • Met gel gevulde loosetube-kabel
    • Met bewapening
      • Ja
      • Nee
    • Ontlasting van spanning door
      • Aramide garen
      • Glasgaren
      • Viscose filamentgaren
    • Aantal aders
      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 7
      • 8
      • 9
      • 10
      • 11
      • 12
      • 14
      • 15
      • 16
      • 18
      • 19
      • 20
      • 21
      • 24
      • 25
      • 27
      • 28
      • 30
      • 32
      • 36
      • 37
      • 40
      • 44
      • 50
      • 52
      • 56
      • 61
      • 80
    • Nominale geleider doorsnede (metrisch)
      • 0.08 mm²
      • 0.057 mm²
      • 0.14 mm²
      • 0.15 mm²
      • 0.16 mm²
      • 0.25 mm²
      • 0.22 mm²
      • 0.23 mm²
      • 0.28 mm²
      • 0.24 mm²
      • 0.26 mm²
      • 0.34 mm²
      • 0.38 mm²
      • 0.32 mm²
      • 0.5 mm²
      • 0.52 mm²
      • 0.62 mm²
      • 0.64 mm²
      • 0.75 mm²
      • 0.8 mm²
      • 0.89 mm²
      • 0.9 mm²
      • 1.0 mm²
      • 1.1 mm²
      • 1.3 mm²
      • 1.32 mm²
      • 1.5 mm²
      • 2.5 mm²
      • 3.17 mm²
      • 6.0 mm²
    • Afgeschermd
      • Ja
      • Nee
  • Productkenmerken
    • Toepassingsgebied
      • Buitenophanging
      • Festoon
      • Flexibel
      • Kabelrups
      • Torsie
      • Vaste installatie
    • PROFINET®-toepassing
      • Type A
      • Type B
      • Type C
    • Minimale buigradius in mm, vaste installatie
      —
    • Minimale buigradius in mm, incidentele buiging
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 38.3 mm
      • 40.0 mm
      • 42.0 mm
      • 43.0 mm
      • 44.0 mm
      • 44.3 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.0 mm
      • 48.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.3 mm
      • 51.0 mm
      • 52.0 mm
      • 55.0 mm
      • 56.0 mm
      • 57.0 mm
      • 59.0 mm
      • 60.0 mm
      • 60.8 mm
      • 61.0 mm
      • 61.5 mm
      • 62.0 mm
      • 64.0 mm
      • 64.5 mm
      • 66.0 mm
      • 67.5 mm
      • 68.0 mm
      • 69.0 mm
      • 70.0 mm
      • 70.5 mm
      • 72.0 mm
      • 73.0 mm
      • 73.5 mm
      • 75.0 mm
      • 78.0 mm
      • 80.0 mm
      • 81.0 mm
      • 82.5 mm
      • 84.0 mm
      • 85.5 mm
      • 86.0 mm
      • 87.0 mm
      • 88.5 mm
      • 90.0 mm
      • 91.5 mm
      • 93.0 mm
      • 94.5 mm
      • 96.0 mm
      • 97.5 mm
      • 99.0 mm
      • 102.0 mm
      • 103.5 mm
      • 104.0 mm
      • 105.0 mm
      • 106.5 mm
      • 108.0 mm
      • 109.5 mm
      • 112.0 mm
      • 112.5 mm
      • 114.0 mm
      • 115.5 mm
      • 116.0 mm
      • 117.0 mm
      • 118.5 mm
      • 120.0 mm
      • 121.5 mm
      • 123.0 mm
      • 124.0 mm
      • 124.5 mm
      • 126.0 mm
      • 127.5 mm
      • 129.0 mm
      • 130.5 mm
      • 132.0 mm
      • 133.5 mm
      • 135.0 mm
      • 139.5 mm
      • 141.0 mm
      • 144.0 mm
      • 146.0 mm
      • 150.0 mm
      • 153.0 mm
      • 156.0 mm
      • 160.5 mm
      • 162.0 mm
      • 166.0 mm
      • 166.5 mm
      • 169.5 mm
      • 174.0 mm
      • 177.0 mm
      • 181.5 mm
      • 190.5 mm
      • 192.0 mm
      • 195.0 mm
      • 220.0 mm
      • 220.5 mm
      • 252.0 mm
    • Temperature, fixed installation
      —
    • Temperature, occasionally flexing
      —
    • Soort installatie
      • Ondergrondse installatie
      • Kabelgeleider
      • Inblazen in lege buissystemen
      • Kabelgoot
      • Guirlande-ophanging
      • Kabelbeschermslang
    • Ethernet-kabel categorie
      • Cat.5e
      • Cat.6
      • Cat.6A
      • Cat.7
      • Cat.7A
    • Direct in de grond te installeren
      • direct
      • in beschermbuis
      • in kabelgoot
    • Optische kabel, vezelcategorie
      • OS2
      • OM2
      • OM3
      • OM1
      • OM4
    • Minimale buigradius in mm, dynamische continue beweging
      —
    • Temperature, dynamic continuously flexing
      —
    • Producteigenschappen
      • Bestand tegen logen
      • Brandstofbestendig
      • Capaciteitsarm
      • Chemische weerstand
      • Dwarswaterdicht
      • Fast Connect (FC)-kabel
      • Geschikt voor EX-toepassingen
      • Halogeenvrij
      • In de lengterichting waterdicht
      • Manteloppervlak met lage adhesie
      • Mechanische weerstand
      • Oliebestendig
      • Ozonbestendig
      • PWIS-vrij
      • Permanent onderdompelbaar in water
      • Trommelbaar
      • UV-C-bestendig
      • UV-bestendig
      • Vlamvertragend
      • Voor continu buigen
      • Voor torsiebelasting
      • Waterbestendig
      • Zelfdovend
      • weerbestendig
      • zuurbestendig
  • Certificeringen en normen
    • EAC-gecertificeerd
      • Ja
    • CPR brandklasse
      • B2ca
      • Cca
      • Dca
      • Eca
      • Fca
    • CPR-rookgasdichtheid
      • s1
      • s1a
      • s2
    • CPR-druppelgedrag
      • d1
      • d2
    • CPR-zuurgraad
      • a1
    • Certificeringen
      • Brandbescherming gecontroleerd voor railvoertuigen
      • CE-gemarkeerd
      • CSA-gecertificeerd
      • DNV/GL-gecertificeerd
      • Ecolab gecertificeerd
      • UL listed
      • UL recognized
      • VDE-gecertificeerd
      • Vlamvertraging getest volgens UN/ECE-R118
      • cUL listed
      • cUR erkend

 

(186)

Wat zijn datakabels?


We verklappen u vast en zeker geen geheim als we vertellen dat datakabels en datalijnen bestemd zijn voor het overdragen van gegevens. En dat via een kabel of draad. 


Wat we u echter kunnen vertellen:

  • Zijn data en signalen hetzelfde?
  • Waar worden welke datakabels gebruikt?
  • Welke datakabels zijn er bij LAPP?
  • Waarin verschillen deze?
  • Op welke plaats van industriële automatiseringsprocessen zijn LAPP datakabels toepasbaar? 

Met datakabels kunt u apparaten met identieke technologie voor gegevensoverdracht met elkaar verbinden en zodoende met elkaar laten communiceren. Bijna altijd gebeurt dit met gebruik van dataconnectoren.


Terwijl we thuis steeds meer apparaten draadloos via de app besturen en datakabels meestal onzichtbaar in de huistechniek verborgen blijven, zijn datakabels in de industrie inmiddels onontbeerlijk en onvervangbaar geworden.

Naar de dataconnectoren gaan

Data of signalen?


Wanneer informatie via een kabel van een zender naar een ontvanger moet worden gestuurd, moet dit via draad of licht worden getransporteerd. 

  • Stap 1: de zender verzendt de informatie als fysieke grootheid in de vorm van een signaal naar de ontvanger. Het kan een elektrisch of een optisch signaal zijn. 
  • Stap 2: de ontvanger meet het ontvangen signaal, d.w.z. de spanning/de stroom resp. de elektromagnetische golf. Als uit het gemeten signaal een informatie kan worden afgelezen, spreekt men van data.

Kortom: informatie wordt als signaal overgedragen en als data uitgelezen. Datakabels dienen als overdrachtsmedium van signalen en data.

Breed gebruiksspectrum


Via datakabels worden in de telecommunicatie-, laag- en hoogfrequente techniek al vele jaren signalen verzonden en ontvangen. Ook bij de bekabeling van een kantoorgebouw moeten gegevens van de ene naar de volgende etage worden geleid. En dat via kabel. Een draadloze gegevensoverdracht zou niet overal werken. 


Voor de industriële communicatie moeten tegenwoordig geminiaturiseerde apparaten aanwezig zijn en deels zeer snel en over lange afstanden informatie kunnen verzenden en ontvangen. Dit gebeurt door middel van datapakketten en met de medewerking van een nagenoeg willekeurig groot aantal netwerkdeelnemers. 


Het toepassingsgebied van datakabels strekt zich dus uit van de conventionele communicatietechniek tot aan gebouw-, fabrieks- en procesautomatisering. 

Welke datakabeltypes zijn er bij LAPP?


De niet-gemonteerde datakabels van LAPP in het productsegment datakabels verschillen in wezen wat betreft

  • de manier waarop ze signalen overdragen (elektrische of optische signaaloverdracht),
  • van de gebruiks- en installatiewijze (vast te installeren, flexibel te gebruiken (d.w.z. soms bewegend) of zeer flexibel te gebruiken (voor permanent bewegende toepassingen)).

Geeft u de voorkeur aan kant-en-klare patchkabels in plaats van metergoed dat u zelf moet monteren?

Naar de gemonteerde datakabels gaan

Kabels voor gegevensoverdracht in lage frequenties

In deze productgroep vindt u datakabels voor laagfrequente toepassingen. Zij zijn bijv. voor rekeninstallaties, elektronische besturings- en regelapparaten, kantoormachines, weegschalen en in het algemeen voor elke vorm van laagfrequente toepassingen in de gegevenstechniek van essentieel belang.

Telefoonkabel

Voor gebruik binnenshuis hebben we installatiekabels, halogeenvrije telefoonkabels en speciale brandalarmkabels. Bovendien vindt u hier ook telecommunicatiekabels voor aarde voor de buitenruimte.

Coaxiale kabels

Coaxiale kabels worden gebruikt voor de hoogfrequente signaaloverdracht, zoals deze belangrijk is voor radio- en computersystemen en voor het gehele gebied van de hoogfrequente techniek en elektronica. Door hun ongevoeligheid voor externe interferenties kunnen ze signalen zonder vervorming en met weinig verzwakking overdragen.

Veldbuskabels

Met onze UNITRONIC® veldbuskabels dekken we alle belangrijke protocolstandaarden af en bieden daarom de juiste oplossing voor bijna elk type bussysteem in de machine- en installatiebouw: van de overdracht van eenvoudige stuurstroomkabels voor sensor- en actuatorbekabeling tot veldbussignalen in complexe netwerkstructuren.

Ethernetkabels

Met de ETHERLINE® kabels bieden wij een oplossing voor alle gangbare industriële ethernet-communicatiesystemen waarin een snelle overdracht van grote gegevenshoeveelheden onontbeerlijk is. Of het nu gaat om gestructureerde gebouwbekabeling met LAN-kabels of om uitdagende industriële toepassingen. Kies uit de categorieën Cat.5, Cat.5e, Cat.6, Cat.6A, Cat.7 und Cat.7A.

Optische vezelkabels

Achter het LAPP productmerk HITRONIC® verbergen zich optische vezelkabels die als overdrachtsmedium van de toekomst worden beschouwd. Met hoge bandbreedtes, hoge overdrachtssnelheden en lange overdrachtsafstanden, triomferen ze in veel opzichten over de op koper gebaseerde datakabels die signalen puur elektrisch overdragen.

Hoe verschillen veldbus- en ethernetsystemen van elkaar?


Op het gebied van de netwerktechnologie voor industriële toepassingen kunnen op koper gebaseerde datakabels in twee groepen worden onderverdeeld: 

  • Datakabels voor op veldbussen gebaseerde communicatienetwerken
  • Datakabels voor op ethernet gebaseerde communicatienetwerken

Wat is een veldbus?


Een veldbus is een (veld)-bussysteem dat sensoren en actuatoren voor de informatie-uitwisseling met een besturingscomputer verbindt. Besturingscomputers worden graag ook programmeerbare logische controllers genoemd of te wel PLC's. Bijna elke fabrikant van een besturingscomputer heeft zijn eigen veldbus ontworpen. Daarom zijn er talrijke technologieën die van elkaar verschillen, bijvoorbeeld bij de maximale kabellengte, de datasnelheid of in functieomvang.


Gebruikelijke veldbussystemen zijn AS-Interface, CAN resp. DeviceNet, ISOBUS, Foundation Fieldbus, CC-Link, SAFETY BUS, INTERBUS (IBS), EIB resp. KNX. Naast datakabels voor deze bussystemen bieden wij u bij LAPP uiteraard ook een zeer grote selectie PROFIBUS® conforme datakabels aan. PROFIBUS is het meest verspreide en waarschijnlijk de bekendste veldbus-systeem.

Meer weten

Wat is ethernet?


Ethernet daarentegen is een technologie die oorspronkelijk voor de kantoorcommunicatie, dus de uitwisseling van gegevens in op pc gebaseerde lokale datanetwerken (LAN's) werd ontwikkeld en uit een aantal software- en hardwarecomponenten bestaat. Ethernet maakt aanzienlijk hogere overdrachtssnelheden van tot max. 400 Gigabit/s mogelijk ten opzichte van veldbussen.


Diverse PLC-fabrikanten hebben verbeteringen aangebracht in de basis-ethernettechnologie om aan verschillende industriële eisen te kunnen voldoen. Dit heeft ertoe geleid dat er net als bij de veldbussen ook bij ethernet verschillende fabrikantspecifieke uitdrukkingen bestaan.   De ethernettechnologie heeft zich op grond van haar hoge verspreiding, prestaties en betrouwbaarheid inmiddels ook allang in de productieomgeving doorgezet. 


De communicatie via ethernet kan in twee grote systemen worden onderverdeeld: Ethernet/IP, waarvan ook de benaming "op ethernet gebaseerd" uitgaat, en PROFINET. Daarbij is PROFINET eveneens een op Ethernet/IP gebaseerde overdrachtstechnologie en zelfs Ethernet/IP-compatibel. PROFINET is onderworpen aan een nauwere en strengere normalisatie dan Ethernet/IP en vormt daarmee een deelhoeveelheid van op Ethernet/IP gebaseerde gegevensoverdrachten.

Meer weten

Hoe verschillen optische vezelkabels van elkaar?


Wie aan optische vezelkabels denkt, denkt meestal eerst aan glasvezel. Optische vezelkabels hoeven echter niet noodzakelijkerwijs van glas te zijn, want er zijn ook varianten die geheel of gedeeltelijk uit kunststof bestaan. Bij alle optische vezelkabeltypes vindt de signaaloverdracht in de vorm van licht plaats, door middel van vezels van kwartsglas of polymeer optische vezels (kunststoffen).


In het LAPP productassortiment vindt u 

  • Polymeer optische vezels (POF)
  • Polymer Cladded Fibres (PCF)
  • Glas optische vezels (GOF)

Wilt u meer weten over lichtsignalen en de gebruiksmogelijkheden?

Hier komt u bij Glasvezel en Co.
Ons nieuwe product HITRONIC® GOF DUPLEX PNB

Geen automatisering zonder datakabel!


Automatiseringen op het gebied van de industrie zijn effectief en toekomstbestendig. Met hen verhoogt u uw productiesnelheid, de kwaliteit van uw producten en bespaart u tijd en personeelskosten. Eenvoudig gezegd bestaat een automatiseringssysteem uit sensoren, actuatoren, besturingscomputers en een communicatiesysteem dat alle componenten met elkaar verbindt via stuurstroomkabels. Voor een soepele communicatie spelen communicatieprocessen zich meestal op meerdere niveaus af.

Het automatiseringssysteem als automatiseringspiramide

Met veldniveau wordt de productie bedoeld waarin sensoren en actuatoren zijn geïnstalleerd. 


Een sensor is een meetsonde die analoge fysische variabelen (mechanische, chemische, thermische, magnetische of optische waarden) vastlegt en omzet in analoge en digitale elektrische signalen.


Deze meetsensor kan een naderings-, helderheids-, vochtigheids-, temperatuur-, niveausensor e.d. zijn. 

Een sensor genereert en draagt signalen over aan het besturingsniveau.

Een Actuator zet elektrische signalen van de besturingscomputer om in fysieke variabelen. Elektrische impulsen worden door een actuator omgezet in druk, geluid, temperatuur, beweging of andere fysische grootheden.


Actuatoren zijn motoren, hydraulische cilinders, luidsprekers, duikzenders, lampen, roerinstallaties, verwarmingselementen, ventilatoren, pompen e.d. 


Een sensor-actor ontvangt signalen van het besturingsniveau en voert de 'opdrachten' uit.

Op dit niveau bevinden zich besturingseenheden (PLC) die meetgegevens van sensoren ontvangen en opdrachten naar actuatoren sturen. Elke afzonderlijke besturingseenheid stuurt zo te zeggen een deelproces. Als de sensoren en actuatoren zich direct naast een PLC bevinden, worden deze direct op de PLC aangesloten. Verder verwijderde sensoren en actuatoren worden meestal via bussystemen, maar inmiddels ook via ethernet aan het besturingsniveau verbonden. 


De besturingseenheden zelf zijn via switches met elkaar verbonden. Hiervoor worden ethernetkabels of optische vezelkabels gebruikt.

Het bedrijfsleidingsniveau is direct verbonden met het besturingsniveau. Hier worden de actuele productiegegevens, zoals bijvoorbeeld geproduceerde aantal stuks, uit de besturingscomputers uitgelezen en op basis van de actuele beschikbaarheid van de machines een uit te voeren opdracht gecoördineerd. Ook de besturing en planning van bedrijfsmiddelen (Enterprise Resource Planning, ERP) vindt hier plaats, zoals bijv. de planning van de materiaalbehoefte. Op dit niveau wordt informatie in de grootte van enkele megabytes tot aan gigabytes overgedragen.