UNITRONIC® installatie- en datakabels kunnen voor de laagfrequente gegevensoverdracht worden gebruikt. De kabels zijn ontworpen voor vaste, flexibele en zeer flexibele installatie en zijn verkrijgbaar in verschillende kleurcoderingen, zoals bijvoorbeeld volgens DIN. LAPP biedt UL/CSA-gecertificeerde, halogeenvrije en laagcapacitieve laagfrequente kabels aan.
- Computerkabel
- Installatiegegevenskabel
- Laagfrequente datakabel
- Spiraalkabel
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 10
- 12
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 21
- 24
- 25
- 27
- 28
- 30
- 32
- 36
- 37
- 40
- 44
- 50
- 52
- 56
- 61
- 80
- 0.08 mm²
- 0.14 mm²
- 0.25 mm²
- 0.22 mm²
- 0.23 mm²
- 0.24 mm²
- 0.34 mm²
- 0.38 mm²
- 0.5 mm²
- 0.52 mm²
- 0.62 mm²
- 0.75 mm²
- 0.8 mm²
- 1.0 mm²
- 1.3 mm²
- 1.32 mm²
- 1.5 mm²
- Ja
- Nee
- Chemische weerstand
- Halogeenvrij
- Mechanische weerstand
- Oliebestendig
- Ozonbestendig
- PWIS-vrij
- UV-bestendig
- weerbestendig
- CE-gemarkeerd
- CSA-gecertificeerd
- Ecolab gecertificeerd
- UL listed
- UL recognized
- VDE-gecertificeerd
- Vlamvertraging getest volgens UN/ECE-R118
- cUL listed
- cUR erkend