Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Telefoonkabel

Voor gebruik in informatie- en communicatietechnologie

De telefoonkabels van LAPP kunnen in telefooninstallaties, telefooncentrales en in brandmeldingsinstallaties worden gebruikt. Telefoonkabels met de DIN VDE 0815-goedkeuring kunnen in openbare gebouwen worden geïnstalleerd. Onze telefoonkabels kunnen buitenshuis en binnenshuis worden gebruikt.

 

Kabel
  • Installatiekabel
  • Telefoonkabel
  • 2
  • 4
  • 8
  • 12
  • 20
  • 40
  • 60
  • 80
  • 100
  • 200
  • 0.28 mm²
  • 0.5 mm²
  • Ja
  • Dwarswaterdicht
  • Halogeenvrij
  • In de lengterichting waterdicht
  • PWIS-vrij
  • UV-bestendig
  • Vlamvertragend
  • Waterbestendig
  • CE-gemarkeerd
 
  • Algemene informatie
    • Industriesegment
      • Building Automation
      • Landbouwmachines
      • Verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling
      • Energie
      • Zonne-energie
    • Nieuwe producten
      • Nee
    • Producttype
      • Installatiekabel
      • Telefoonkabel
  • Elektrische kenmerken
    • Maximale bedrijfsspanning (niet voor stroomoverdracht)
      • 300 V
    • Testspanning ader/ader
      • 0.5 kV
      • 0.8 kV
    • Testspanning ader/afscherming
      • 0.8 kV
      • 2 kV
  • Productontwerp
    • Nominale geleiderdiameter (mm)
      • 0.6 mm
      • 0.8 mm
    • Aantal paren
      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6
      • 8
      • 10
      • 12
      • 16
      • 20
      • 24
      • 30
      • 40
      • 50
      • 100
    • Nominale buitendiameter
      —
    • Basismateriaal van de aderisolatie
      • Halogeenvrij mengsel
      • Polyethyleen
      • Polyvinylchloride
    • Basismateriaal van buitenmantel
      • Halogeenvrij mengsel
      • Polyethyleen
      • Polyvinylchloride
    • Kleur buitenmantel
      • grijs
      • rood
      • zwart
    • Kleurcodering geleider
      • VDE 0815
      • VDE 0816
    • Aantal aders
      • 2
      • 4
      • 8
      • 12
      • 20
      • 40
      • 60
      • 80
      • 100
      • 200
    • Nominale geleider doorsnede (metrisch)
      • 0.28 mm²
      • 0.5 mm²
    • Afgeschermd
      • Ja
  • Productkenmerken
    • Toepassingsgebied
      • Flexibel
      • Vaste installatie
    • Minimale buigradius in mm, vaste installatie
      —
    • Temperatuur, vaste installatie
      —
    • Temperatuur, incidentele buiging
      —
    • Producteigenschappen
      • Dwarswaterdicht
      • Halogeenvrij
      • In de lengterichting waterdicht
      • PWIS-vrij
      • UV-bestendig
      • Vlamvertragend
      • Waterbestendig
  • Certificeringen en normen
    • EAC-gecertificeerd
      • Ja
    • CPR brandklasse
      • Dca
      • Eca
    • CPR-rookgasdichtheid
      • s1
    • CPR-druppelgedrag
      • d2
    • CPR-zuurgraad
      • a1
    • Certificeringen
      • CE-gemarkeerd

 

(6)