Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Gereedschappen en accessoires voor beschermslangen

Gereedschappen voor het gebruik van en werken aan beschermslangen

SILVYN®-gereedschappen en accessoires vullen het gebruik van SILVYN®-beschermslangen aan.

 

Kabelbeschermings- en geleidingssystemen
  • Bankschroef
  • Kraag
  • Montagebeugel
  • Slangschaar
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 75
  • Halogeenvrij
  • Oliebestendig
  • Trekontlasting
  • UV-bestendig
  • Vlamvertragend
  • CE-gemarkeerd
 
  • Algemene informatie
    • Nieuwe producten
      • Nee
    • Producttype
      • Bankschroef
      • Kraag
      • Montagebeugel
      • Slangschaar
  • Productontwerp
    • Materiaal body
      • Messing
      • Polypropyleen
      • Staal
    • Voor diameter (max.)
      • 34.0 mm
      • 67.0 mm
    • Nominale grootte
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
    • Sleutelwijdte
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.0 mm
      • 29.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 48.0 mm
      • 58.0 mm
      • 70.0 mm
      • 84.0 mm
    • Boordiameter
      • 5.3 mm
      • 6.4 mm
      • 8.4 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 51.0 mm
    • Min. klembereik
      • 3.0 mm
      • 4.5 mm
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 11.0 mm
    • Max. klembereik
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 21.0 mm
    • Thread size
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 75
  • Productkenmerken
    • Producteigenschappen
      • Halogeenvrij
      • Oliebestendig
      • Trekontlasting
      • UV-bestendig
      • Vlamvertragend
  • Certificeringen en normen
    • Certificeringen
      • CE-gemarkeerd

 

(7)