Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Kunststof beschermslangsystemen

Voor eenvoudige, flexibele of hoogflexibele toepassingen

De SILVYN®-beschermslangsystemen van kunststof bieden een eenvoudige en flexibele beschermingsmogelijkheid in de industriële omgeving. LAPP biedt kunststof beschermslangen voor eenvoudige kabelbescherming, flexibele kunststof beschermslangen met kunststof spiraal en zeer flexibele kunststof beschermslangen met veerstalen spiraal en omvlechtingen. De beschermenslangsystemen kunnen eenvoudig, veilig en snel worden gemonteerd met behulp van de juiste slangwartels.

  • Adereindhuls
  • Beschermslang met plastic spiraal
  • Beschermslang met stalen spiraal
  • Bevestigingsklem
  • Eenvoudige beschermslang
  • Haakse slangwartel
  • Slangwartel
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Landbouwmachines
  • Processindustrie
  • Voedingsmiddelen en dranken
  • Gezondheidszorg en Farma
  • Verpakking
  • Rolling Stock
  • NPT
  • PG
  • metrisch
  • Chemische weerstand
  • Halogeenvrij
  • Oliebestendig
  • Schokbestendig
  • UV-bestendig
  • Vlamvertragend
  • zuurbestendig
  • CE-gemarkeerd
  • CSA-gecertificeerd
  • Ecolab gecertificeerd
  • UL listed
  • UL recognized
  • VDE-gecertificeerd
Filter
  • Algemene informatie
    • Einde verkoopartikel
      • Nee
      • Ja
    • Nieuwe producten
      • Nee
    • Producttype
      • Adereindhuls
      • Beschermslang met plastic spiraal
      • Beschermslang met stalen spiraal
      • Bevestigingsklem
      • Eenvoudige beschermslang
      • Haakse slangwartel
      • Slangwartel
    • Industriesegment
      • Landbouwmachines
      • Processindustrie
      • Voedingsmiddelen en dranken
      • Gezondheidszorg en Farma
      • Verpakking
      • Rolling Stock
  • Productontwerp
    • Nominale grootte
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 13 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 18 "
      • 19 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 23 "
      • 25 "
      • 27 "
      • 28 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 30 "
      • 32 "
      • 36 "
      • 38 "
      • 40 "
      • 44 "
      • 45 "
      • 50 "
      • 51 "
      • 56 "
      • 6 "
      • 63 "
      • 70 "
    • Materiaal body
      • Messing
      • Polyamide
      • Polyethyleen
      • Polypropyleen
      • Polyvinylchloride
      • Staal
    • Kleur
      • blauw
      • geel
      • grijs
      • groen
      • oranje
      • wit
      • zilvergrijs
      • zwart
    • Binnendiameter
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 11.5 mm
      • 12.0 mm
      • 12.6 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 18.0 mm
      • 19.5 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 26.5 mm
      • 27.0 mm
      • 27.5 mm
      • 28.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 31.5 mm
      • 32.0 mm
      • 35.0 mm
      • 35.4 mm
      • 35.5 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 40.4 mm
      • 44.5 mm
      • 45.0 mm
      • 45.5 mm
      • 46.0 mm
      • 46.5 mm
      • 47.0 mm
      • 48.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.3 mm
      • 52.4 mm
    • Buitendiameter
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 14.0 mm
      • 14.2 mm
      • 14.5 mm
      • 16.0 mm
      • 16.5 mm
      • 17.0 mm
      • 17.8 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 19.4 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 23.4 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 26.4 mm
      • 27.0 mm
      • 27.5 mm
      • 28.0 mm
      • 29.0 mm
      • 29.5 mm
      • 30.0 mm
      • 30.5 mm
      • 31.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.1 mm
      • 33.5 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 36.3 mm
      • 38.0 mm
      • 39.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 41.8 mm
      • 42.0 mm
      • 44.0 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 46.4 mm
      • 47.9 mm
      • 48.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 52.0 mm
      • 52.4 mm
      • 54.0 mm
      • 56.0 mm
      • 57.0 mm
      • 59.7 mm
      • 63.0 mm
      • 66.6 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 74.0 mm
      • 77.0 mm
    • Ontwerp buisfitting
      • 45°-hoek
      • 90°-hoek
      • Recht
      • Rond
    • Buigbescherming
      • Ja
      • Nee
    • Sleutelmaat 1
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 27.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 37.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 43.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 54.0 mm
      • 57.0 mm
      • 60.0 mm
      • 63.0 mm
      • 65.0 mm
      • 66.0 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 73.0 mm
    • EMC-afscherming
      • Ja
      • Nee
    • Materiaal mantel
      • Geen mantel
      • Kunststof
      • Polyurethaan
    • Voor beschermslang buitendiameter
      • 10 mm
      • 10.3 mm
      • 12 mm
      • 12.3 mm
      • 14 mm
      • 14.3 mm
      • 16 mm
      • 16.3 mm
      • 18 mm
      • 18.3 mm
      • 19.4 mm
      • 20 mm
      • 22 mm
      • 22.2 mm
      • 22.3 mm
      • 23 mm
      • 23.4 mm
      • 24.3 mm
      • 27 mm
      • 28 mm
      • 29.5 mm
      • 30 mm
      • 30.3 mm
      • 32 mm
      • 33.3 mm
      • 36 mm
      • 36.3 mm
      • 38 mm
      • 38.3 mm
      • 44 mm
      • 45.3 mm
      • 46 mm
      • 50 mm
      • 51 mm
      • 52.4 mm
      • 66.6 mm
      • 9.3 mm
    • Slangoppervlak glad buiten
      • Ja
      • Nee
    • Beschermslangoppervlak gladde binnenkant
      • Ja
      • Nee
    • Thread size
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Schroefdraadtype
      • NPT
      • PG
      • metrisch
  • Productkenmerken
    • IP-beschermingsklasse
      • IP 40
      • IP 54
      • IP 65
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 68 - 10 bar (30 min)
      • IP 68 - 2 bar
    • Producteigenschappen
      • Chemische weerstand
      • Halogeenvrij
      • Oliebestendig
      • Schokbestendig
      • UV-bestendig
      • Vlamvertragend
      • zuurbestendig
  • Certificeringen en normen
    • Certificeringen
      • CE-gemarkeerd
      • CSA-gecertificeerd
      • Ecolab gecertificeerd
      • UL listed
      • UL recognized
      • VDE-gecertificeerd

Resultaten

(44)

SILVYN® FPS
18 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® SI
8 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® BRAID PA6
12 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® FD-PU
9 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® SP-PU
7 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® SP
8 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® MPC-M
20 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® USK-M
8 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® ELU
9 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® SNAP PET
9 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® SHRINK BRAID PET
5 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® US-M FPS-EDU
8 Artikel
Registreer voor prijzen

Mag het een beschermslang van kunststof zijn?


LAPP is geen nieuwkomer in de wereld van kabelbescherming. Integendeel, we zijn sinds 1974 op dit gebied bezig!

Bent u op zoek naar een beschermslang van kunststof? – Dan bent u hier aan het juiste adres! Zelfs als u nog onzeker bent met welke materialen u een vormvast kabelbeschermslangsysteem moet samenstellen dat voldoet aan de bij u heersende omstandigheden, informeert u hier over de voordelen van kunststofbeschermslangen en passende slangschroefverbindingen (vaak ook van kunststof).


Geen wonder dat we nu een veelzijdig kabelbeschermingsportfolio van onszelf kunnen noemen: in het productsegment SILVYN®-kabelbeschermslangsystemen van kunststof vindt u allerlei producten, van zelfoprollende weefselslangen tot maatvaste spiraalbeschermslangen tot zeer flexibele beschermende slangen voor kabelrupstoepassingen om kabels en draden te bundelen, te geleiden en te beschermen tegen invloeden van buitenaf.


Kan basisinformatie over kabelbeschermings- en geleidingssystemen u helpen?

Ga hier aan de slag met het onderwerp beschermslangen

Flexibele kunststof beschermslangen beschermen uw kabels en draden


Kies in de kunststofsector uit vier productgroepen die totaal verschillende eigenschappen hebben en daarom geschikt zijn voor verschillende toepassingsgebieden, zoals:  

  • Kabelbescherming tegen chemische, mechanische of thermische invloeden
  • Kabelbescherming buiten
  • Kabelbescherming bij bewegende toepassingen

  • snelle kabelbundeling
  • Werkt kabels netjes weg
  • Bescherming tegen stof
  • Bescherming tegen slijtage
  • Kabelbescherming (afhankelijk van het materiaal bijv. tegen mechanische belasting, slijtage, chemicaliën, UV-straling, stof en vocht)
  • Kabelbundeling, kabelgeleiding
  • drukbestendig
  • buigbaar
  • Flexibel
  • in sommige gevallen met speciale bestendigheid
  • hoogflexibel voor de toepassing in kabelrupsen en andere bewegende toepassingen
  • kan worden samengedrukt en opgerekt
  • Bescherming tegen mechanische belasting
  • vloeistofdicht
  • uitgebreide bestendigheden

Ideale slangschroefverbindingen voor uw geribbelde kunststofslang


Voor een functionerend, d.w.z. beschermend en afdichtend kabelbeschermingssysteem heeft u vaak ook een slangschroefverbinding nodig om de beschermslang op een passende plaats betrouwbaar te kunnen aansluiten.


Slangwartels met een breed scala aan eigenschappen zijn geschikt voor gegolfde of gladde kunststof leidingen:

Selecteer eerst


  • het materiaal: kunststof (bijv. polyamide of polypropyleen) of metaal (bijv. messing),
  • de verbindingsschroefdraad: metrisch of PG,
  • de aansluiting: recht of haaks,
  • de in het kabelbeschermsysteem te bereiken IP-beschermklasse: IP 54 tot IP 68.

Bepaal bovendien of bepaalde functionaliteiten nodig zijn, zoals


  • uitgebreide trekontlasting,
  • UV-bestendigheid,
  • trillingsveiligheid voor bewegende toepassingen,
  • draaibare binnenwerken voor toepassingen met torsiebelastingen.