Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Eenvoudige kunststof beschermslangen

Eenvoudige en flexibele bescherming

Met onze eenvoudige kunststof beschermslangen kunt u uw kabels bundelen en beschermen tegen stof en vocht. Wij bieden ook geschikte kunststof beschermslangen voor toepassingen met mechanische belasting.

Categorieën

Kabelbeschermings- en geleidingssystemen
Kunststof beschermslangsystemen
  • Beschermslang met plastic spiraal
  • Eenvoudige beschermslang
  • Chemische weerstand
  • Oliebestendig
  • Schokbestendig
  • UV-bestendig
  • Vlamvertragend
  • zuurbestendig
  • CE-gemarkeerd
  • CSA-gecertificeerd
  • UL listed
Filter
  • Algemene informatie
    • Einde verkoopartikel
      • Nee
    • Nieuwe producten
      • Nee
    • Producttype
      • Beschermslang met plastic spiraal
      • Eenvoudige beschermslang
  • Productontwerp
    • Buigbescherming
      • Ja
      • Nee
    • Binnendiameter
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.0 mm
      • 12.6 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 18.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 26.5 mm
      • 30.0 mm
      • 31.5 mm
      • 32.0 mm
      • 38.0 mm
      • 40.4 mm
      • 45.0 mm
      • 52.4 mm
    • Buitendiameter
      • 9.0 mm
      • 12.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.4 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.4 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 29.5 mm
      • 36.0 mm
      • 36.3 mm
      • 38.0 mm
      • 44.0 mm
      • 46.0 mm
      • 51.0 mm
      • 52.4 mm
      • 66.6 mm
    • Nominale grootte
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 18 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 27 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 36 "
      • 44 "
      • 51 "
    • Materiaal mantel
      • Geen mantel
      • Kunststof
    • Materiaal body
      • Polyvinylchloride
    • Slangoppervlak glad buiten
      • Ja
    • Beschermslangoppervlak gladde binnenkant
      • Ja
    • Kleur
      • oranje
      • zilvergrijs
      • zwart
  • Productkenmerken
    • Producteigenschappen
      • Chemische weerstand
      • Oliebestendig
      • Schokbestendig
      • UV-bestendig
      • Vlamvertragend
      • zuurbestendig
  • Certificeringen en normen
    • Certificeringen
      • CE-gemarkeerd
      • CSA-gecertificeerd
      • UL listed

Resultaten

(4)

SILVYN® SI
8 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® SP-PU
7 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® SP
8 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® CNP
7 Artikel
Registreer voor prijzen