Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Kunststof beschermslangen met plastic spiraal

In verschillende varianten

De SILVYN® kunststof beschermslangen met kunststof spiraal bestaan uit een zachte PVC-mantel met geïntegreerde harde PVC-spiraal. De binnenwand is glad, hierdoor kunnen kabels, draden en montagesnoeren gemakkelijker doorgetrokken worden. Vanwege de flexibiliteit en druksterkte kunnen de beschermslangen worden gebruikt in de machine-, installatie- en voertuigbouw.

 

Kabelbeschermings- en geleidingssystemen
Kunststof beschermslangsystemen
  • Beschermslang met plastic spiraal
  • Oliebestendig
  • UV-bestendig
  • CE-gemarkeerd
  • Ecolab gecertificeerd
  • UL recognized
 
  • Algemene informatie
    • Nieuwe producten
      • Nee
    • Producttype
      • Beschermslang met plastic spiraal
  • Productontwerp
    • Met buigbescherming
      • Nee
    • Binnendiameter
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 16.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.5 mm
      • 28.0 mm
      • 35.0 mm
      • 35.4 mm
      • 40.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.3 mm
    • Buitendiameter
      • 14.2 mm
      • 14.5 mm
      • 16.5 mm
      • 17.8 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 27.5 mm
      • 30.5 mm
      • 33.1 mm
      • 33.5 mm
      • 41.0 mm
      • 41.8 mm
      • 46.4 mm
      • 47.9 mm
      • 57.0 mm
      • 59.7 mm
    • Nominale afmeting
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 30 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • Slangoppervlak glad buiten
      • Ja
      • Nee
    • Beschermslangoppervlak gladde binnenkant
      • Ja
    • Kleur
      • blauw
      • groen
      • oranje
      • zilvergrijs
      • zwart
  • Productkenmerken
    • Producteigenschappen
      • Oliebestendig
      • UV-bestendig
  • Certificeringen en normen
    • Certificeringen
      • CE-gemarkeerd
      • Ecolab gecertificeerd
      • UL recognized

 

(9)