Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Kunststof beschermslangen met verenstalen spiraal

Hoog flexibele beschermingsslangen

SILVYN®-beschermslangen van kunststof met veerstalen spiraal zijn zeer flexibel en geschikt voor een groot aantal toepassingen: in de machine- en installatiebouw, kabelrups en robots.

 

Kabelbeschermings- en geleidingssystemen
Kunststof beschermslangsystemen
  • Beschermslang met stalen spiraal
  • Landbouwmachines
  • Processindustrie
  • Voedingsmiddelen en dranken
  • Buigweerstand
  • Chemische weerstand
  • Halogeenvrij
  • Oliebestendig
  • UV-bestendig
  • Vlamvertragend
  • Voor continue buiging
  • zuurbestendig
  • CE-gemarkeerd
  • UL recognized
  • VDE-gecertificeerd
 
  • Algemene informatie
    • Nieuwe producten
      • Nee
    • Producttype
      • Beschermslang met stalen spiraal
    • Industriesegment
      • Landbouwmachines
      • Processindustrie
      • Voedingsmiddelen en dranken
  • Productontwerp
    • Met buigbescherming
      • Nee
    • Binnendiameter
      • 7.0 mm
      • 9.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 28.0 mm
      • 29.0 mm
      • 37.0 mm
      • 38.0 mm
      • 48.0 mm
    • Buitendiameter
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 21.0 mm
      • 27.0 mm
      • 36.0 mm
      • 45.0 mm
      • 56.0 mm
    • Nominale afmeting
      • 10 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
    • Materiaal mantel
      • Polyurethaan
    • Slangoppervlak glad buiten
      • Nee
    • Beschermslangoppervlak gladde binnenkant
      • Nee
    • Kleur
      • blauw
      • grijs
  • Productkenmerken
    • Producteigenschappen
      • Buigweerstand
      • Chemische weerstand
      • Halogeenvrij
      • Oliebestendig
      • UV-bestendig
      • Vlamvertragend
      • Voor continue buiging
      • zuurbestendig
  • Certificeringen en normen
    • Certificeringen
      • CE-gemarkeerd
      • UL recognized
      • VDE-gecertificeerd

 

(3)