Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Slangwartels voor kunststof beschermslang met kunststof spiraal

Betrouwbare bevestiging van kunststof beschermslangen met kunststof spiraal

De SILVYN®-slangwartels voor kunststof beschermslangen met kunststof spiralen zijn verkrijgbaar in metrische en PG-maten. Onze slangwartels garanderen een hoge treksterkte en mechanische bescherming. We bieden ook 90° en 45° haakse kabelwartels voor een snelle en optimale montage.

Categorieën

Kabelbeschermings- en geleidingssystemen
  • Haakse slangwartel
  • Slangwartel
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 9
  • PG
  • metrisch
  • Chemische weerstand
  • Halogeenvrij
  • Oliebestendig
  • Schokbestendig
  • UV-bestendig
  • CE-gemarkeerd
  • UL recognized
Filter
  • Algemene informatie
    • Einde verkoopartikel
      • Nee
    • Nieuwe producten
      • Nee
    • Producttype
      • Haakse slangwartel
      • Slangwartel
  • Productontwerp
    • Ontwerp buisfitting
      • 45°-hoek
      • 90°-hoek
      • Recht
    • Sleutelmaat 1
      • 23.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 30.0 mm
      • 33.0 mm
      • 37.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 45.0 mm
      • 60.0 mm
      • 73.0 mm
    • EMC-afscherming
      • Nee
    • Materiaal body
      • Polyamide
    • Kleur
      • grijs
      • zwart
    • Thread size
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 9
    • Schroefdraadtype
      • PG
      • metrisch
  • Productkenmerken
    • IP-beschermingsklasse
      • IP 65
      • IP 67
      • IP 68 - 2 bar
    • Producteigenschappen
      • Chemische weerstand
      • Halogeenvrij
      • Oliebestendig
      • Schokbestendig
      • UV-bestendig
  • Certificeringen en normen
    • Certificeringen
      • CE-gemarkeerd
      • UL recognized

Resultaten

(5)

SILVYN® MPC-M
20 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® MPC
22 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® MPC 90° M
12 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® MPC 90°
12 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® MPC 45° M
8 Artikel
Registreer voor prijzen