De SILVYN®-slangwartels voor kunststof beschermslangen met veerstalen spiraal zijn verkrijgbaar in metrische en PG-maten. Ons productportfolio omvat slangwartels in de materialen messing en kunststof. Wij bieden slangwartels met een geïntegreerde trekontlasting, een binnenmantel of draaibare aansluitdraad. Onze slangwartels kunnen worden gebruikt met een extra kabelwartel in toepassingen waar kabels en slangen tegelijkertijd moeten worden afgedicht en ontlast.
- Adereindhuls
- Slangwartel
- M 10
- M 12
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 40
- M 50
- M 63
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 36
- PG 48
- PG 7
- PG 9
- Gezondheidszorg en Farma
- Landbouwmachines
- PG
- metrisch
- Bescherming tegen trillingen
- Chemische weerstand
- Halogeenvrij
- Oliebestendig
- Schokbestendig
- Trekontlasting
- UV-bestendig
- Vlamvertragend
- zuurbestendig
- CE-gemarkeerd
- UL recognized
- VDE-gecertificeerd