Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Accessoires voor metalen beschermslangen

Voor een betrouwbare verbinding

Bij LAPP vindt u de passende accessoires voor de SILVYN®-kabelbeschermslangsystemen van metaal. Hiervoor bieden wij drukringen, schroefhulzen, verbindingsstukken en schroefklemmen aan.

Categorieën

Kabelbeschermings- en geleidingssystemen
  • Add-on
  • Adereindhuls
  • Leidingkoppeling
  • Schroefhuls
  • Halogeenvrij
  • Oliebestendig
  • UV-bestendig
  • Vlamvertragend
  • CE-gemarkeerd
Filter
  • Algemene informatie
    • Einde verkoopartikel
      • Nee
    • Nieuwe producten
      • Nee
    • Producttype
      • Add-on
      • Adereindhuls
      • Leidingkoppeling
      • Schroefhuls
  • Productontwerp
    • Ontwerp buisfitting
      • Recht
    • Clear width
      • 11.5 mm
      • 6.0 mm
      • 6.5 mm
      • 8.5 mm
      • 10.0 mm
      • 12.5 mm
      • 13.5 mm
      • 14.5 mm
      • 15.3 mm
      • 15.5 mm
      • 16.5 mm
      • 19.1 mm
      • 20.5 mm
      • 21.5 mm
      • 26.0 mm
      • 27.5 mm
      • 29.5 mm
      • 36.5 mm
      • 38.0 mm
      • 47.5 mm
      • 49.0 mm
    • Nominale grootte
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 10 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 25 "
      • 27 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 5/16 "
      • 56 "
    • EMC-afscherming
      • Nee
    • Materiaal body
      • Messing
  • Productkenmerken
    • IP-beschermingsklasse
      • IP 65
    • Producteigenschappen
      • Halogeenvrij
      • Oliebestendig
      • UV-bestendig
      • Vlamvertragend
  • Certificeringen en normen
    • Certificeringen
      • CE-gemarkeerd

Resultaten

(5)

SILVYN® US-AS
9 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® US-EDU-AS
9 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® UI 511 insert set
8 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® US-MS-DR
9 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® LCC-C
4 Artikel
Registreer voor prijzen