Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Metalen beschermslangsystemen

Uitstekende kwaliteit en mogelijkheden voor speciale ladingen

SILVYN® metalen beschermslangsystemen zijn ontworpen voor veeleisende omgevingen waar een hoge mate van mechanische stabiliteit vereist is. Het productassortiment van LAPP omvat beschermslangen met een eenvoudig gefelst profiel, beschermslangen met een eenvoudig gefelst profiel en gevlochten mantel en dubbele gefelste beschermslangen. Wij bieden ook geschikte slangwartels en accessoires voor de verschillende beschermslangen van staal en roestvrij staal.

  • Add-on
  • Adereindhuls
  • Dubbel gefelste beschermslang
  • Eenvoudig gefelste beschermslang
  • Eenvoudig gefelste beschermslang met omvlechting
  • Leidingkoppeling
  • Schroefhuls
  • Slangwartel
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 75
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • PG
  • metrisch
  • Bestand tegen logen
  • Bestendigheid tegen oplosmiddelen
  • Chemische weerstand
  • Corrosiebestendig
  • Geschikt voor EX-toepassingen
  • Halogeenvrij
  • Oliebestendig
  • Omgekeerde buigweerstand
  • Ozonbestendig
  • Schokbestendig
  • Trekontlasting
  • UV-bestendig
  • Vlamvertragend
  • Voor continu buigen
  • bestand tegen zout water
  • zuurbestendig
  • CCCex-gecertificeerd
  • CE-gemarkeerd
  • VDE-gecertificeerd
 
  • Algemene informatie
    • Nieuwe producten
      • Nee
    • Producttype
      • Add-on
      • Adereindhuls
      • Dubbel gefelste beschermslang
      • Eenvoudig gefelste beschermslang
      • Eenvoudig gefelste beschermslang met omvlechting
      • Leidingkoppeling
      • Schroefhuls
      • Slangwartel
  • Productontwerp
    • Nominale afmeting
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 25 "
      • 27 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 36 "
      • 40 "
      • 45 "
      • 5/16 "
      • 50 "
      • 56 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Materiaal behuizing
      • Messing
    • Kleur
      • grijs
      • metaal
    • Ontwerp slangschroefverbinding
      • Recht
      • Rond
    • Sleutelmaat 1
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 29.0 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 42.0 mm
      • 43.0 mm
      • 44.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 52.0 mm
      • 54.0 mm
      • 58.0 mm
      • 63.0 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 72.0 mm
    • EMC-afscherming
      • Ja
      • Nee
    • Met buigbescherming
      • Ja
      • Nee
    • Binnendiameter
      • 5.6 mm
      • 6.8 mm
      • 7.0 mm
      • 8.0 mm
      • 8.5 mm
      • 9.5 mm
      • 9.8 mm
      • 10.0 mm
      • 10.2 mm
      • 11.0 mm
      • 11.5 mm
      • 12.9 mm
      • 13.0 mm
      • 13.9 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 15.0 mm
      • 15.3 mm
      • 16.0 mm
      • 16.9 mm
      • 17.0 mm
      • 17.2 mm
      • 18.0 mm
      • 18.5 mm
      • 19.1 mm
      • 19.2 mm
      • 20.9 mm
      • 21.1 mm
      • 21.3 mm
      • 22.0 mm
      • 22.8 mm
      • 23.0 mm
      • 26.0 mm
      • 26.2 mm
      • 27.3 mm
      • 27.8 mm
      • 28.1 mm
      • 29.0 mm
      • 30.8 mm
      • 31.0 mm
      • 34.0 mm
      • 34.2 mm
      • 36.3 mm
      • 36.8 mm
      • 36.9 mm
      • 37.3 mm
      • 37.6 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 40.3 mm
      • 44.8 mm
      • 45.3 mm
      • 47.8 mm
      • 48.0 mm
      • 48.4 mm
      • 49.0 mm
      • 51.0 mm
      • 51.6 mm
      • 54.5 mm
      • 56.3 mm
      • 57.5 mm
      • 70.0 mm
    • Buitendiameter
      • 9.0 mm
      • 9.1 mm
      • 10.0 mm
      • 12.3 mm
      • 12.5 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 16.4 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.4 mm
      • 20.5 mm
      • 21.0 mm
      • 24.3 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.3 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 31.6 mm
      • 31.7 mm
      • 32.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 38.2 mm
      • 39.0 mm
      • 42.0 mm
      • 42.1 mm
      • 42.5 mm
      • 44.4 mm
      • 45.0 mm
      • 49.5 mm
      • 52.8 mm
      • 53.0 mm
      • 55.7 mm
      • 56.0 mm
      • 58.3 mm
      • 62.5 mm
      • 68.2 mm
      • 77.0 mm
      • 83.6 mm
    • Materiaal mantel
      • Polyvinylchloride
    • Slangoppervlak glad buiten
      • Nee
    • Beschermslangoppervlak gladde binnenkant
      • Nee
    • Schroefdraadmaat
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 75
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Schroefdraadtype
      • PG
      • metrisch
  • Productkenmerken
    • IP-beschermingsklasse
      • IP 40
      • IP 65
    • Producteigenschappen
      • Bestand tegen logen
      • Bestendigheid tegen oplosmiddelen
      • Chemische weerstand
      • Corrosiebestendig
      • Geschikt voor EX-toepassingen
      • Halogeenvrij
      • Oliebestendig
      • Omgekeerde buigweerstand
      • Ozonbestendig
      • Schokbestendig
      • Trekontlasting
      • UV-bestendig
      • Vlamvertragend
      • Voor continu buigen
      • bestand tegen zout water
      • zuurbestendig
  • Certificeringen en normen
    • Certificeringen
      • CCCex-gecertificeerd
      • CE-gemarkeerd
      • VDE-gecertificeerd

 

(27)