Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Dubbel gefelste beschermslangen

Voor de hoogste mechanische belasting

Onze SILVYN® dubbel gefelst beschermslang is een torsie- en corrosiebestendige metalen beschermslang. Ze zijn geschikt voor de hoogste mechanische belastingen, bijvoorbeeld bij offshore-installaties.

 

Kabelbeschermings- en geleidingssystemen
Metalen beschermslangsystemen
  • Dubbel gefelste beschermslang
  • Bestand tegen logen
  • Bestendigheid tegen oplosmiddelen
  • Chemische weerstand
  • Corrosiebestendig
  • Halogeenvrij
  • Oliebestendig
  • Omgekeerde buigweerstand
  • Ozonbestendig
  • Schokbestendig
  • UV-bestendig
  • Vlamvertragend
  • Voor continu buigen
  • bestand tegen zout water
  • zuurbestendig
  • CE-gemarkeerd
 
  • Algemene informatie
    • Nieuwe producten
      • Nee
    • Producttype
      • Dubbel gefelste beschermslang
  • Productontwerp
    • Buigbescherming
      • Ja
    • Binnendiameter
      • 9.5 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 26.0 mm
      • 34.0 mm
      • 40.3 mm
      • 51.6 mm
    • Buitendiameter
      • 12.5 mm
      • 16.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 30.0 mm
      • 39.0 mm
      • 44.4 mm
      • 55.7 mm
    • Nominale grootte
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 5/16 "
    • Slangoppervlak glad buiten
      • Nee
    • Beschermslangoppervlak gladde binnenkant
      • Nee
  • Productkenmerken
    • Producteigenschappen
      • Bestand tegen logen
      • Bestendigheid tegen oplosmiddelen
      • Chemische weerstand
      • Corrosiebestendig
      • Halogeenvrij
      • Oliebestendig
      • Omgekeerde buigweerstand
      • Ozonbestendig
      • Schokbestendig
      • UV-bestendig
      • Vlamvertragend
      • Voor continu buigen
      • bestand tegen zout water
      • zuurbestendig
  • Certificeringen en normen
    • Certificeringen
      • CE-gemarkeerd

 

(1)