Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Accessoires voor parallel geribbelde beschermslangen

Accessoires voor een betrouwbare verbinding

De accessoires voor parallel geribbelde beschermslangen zijn compatibel met een breed scala aan beschermslangen. LAPP biedt ook stoppen, afdekdoppen, houders en reduceerringen aan.

 

Kabelbeschermings- en geleidingssystemen
Parallel geribbelde beschermslangsystemen
  • Adereindhuls
  • Afdichtring
  • Blindpluggen
  • I-connector
  • Montagebeugel
  • Reduceerring
  • T-connector
  • Y-connector
  • Building Automation
  • Chemische weerstand
  • Halogeenvrij
  • Oliebestendig
  • UV-bestendig
  • Vlamvertragend
  • CE-gemarkeerd
  • UL recognized
 
  • Algemene informatie
    • Einde verkoopartikel
      • Nee
    • Nieuwe producten
      • Nee
    • Producttype
      • Adereindhuls
      • Afdichtring
      • Blindpluggen
      • I-connector
      • Montagebeugel
      • Reduceerring
      • T-connector
      • Y-connector
    • Industriesegment
      • Building Automation
  • Productontwerp
    • Ontwerp buisfitting
      • Rond
      • T-stuk
      • Y-stuk
    • Binnendiameter
      • 11.7 mm
      • 14.0 mm
      • 14.5 mm
      • 17.5 mm
      • 19.0 mm
      • 25.0 mm
      • 25.7 mm
      • 31.5 mm
      • 33.0 mm
      • 41.0 mm
      • 70.0 mm
      • 95.0 mm
    • Buitendiameter
      • 22.5 mm
      • 27.6 mm
      • 29.5 mm
      • 33.6 mm
      • 33.8 mm
      • 42.2 mm
      • 44.1 mm
      • 48.5 mm
      • 50.0 mm
    • Nominale grootte
      • 10 "
      • 10/13 "
      • 11 "
      • 12 "
      • 13 "
      • 14 "
      • 15.8 "
      • 16 "
      • 16-13-13 "
      • 17 "
      • 18 "
      • 18/21 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 21-16-16 "
      • 21.2 "
      • 23 "
      • 25 "
      • 28 "
      • 28-21-21 "
      • 28.5 "
      • 29 "
      • 32 "
      • 34 "
      • 34-28-28 "
      • 34.5 "
      • 36 "
      • 37 "
      • 42 "
      • 42.5 "
      • 45 "
      • 48 "
      • 54 "
      • 54.5 "
      • 56 "
      • 6 "
      • 70 "
    • EMC-afscherming
      • Nee
    • Voor beschermslang buitendiameter
      • 10 mm
      • 13 mm
      • 16 mm
      • 18 mm
      • 20 mm
      • 21 mm
      • 25 mm
      • 28 mm
      • 32 mm
      • 34 mm
      • 42 mm
      • 54 mm
    • Materiaal body
      • Polyamide
      • Thermoplastische elastomeren
    • Kleur
      • grijs
      • zwart
  • Productkenmerken
    • IP-beschermingsklasse
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 69
      • IP 69K
    • Producteigenschappen
      • Chemische weerstand
      • Halogeenvrij
      • Oliebestendig
      • UV-bestendig
      • Vlamvertragend
  • Certificeringen en normen
    • Certificeringen
      • CE-gemarkeerd
      • UL recognized

 

(18)