Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Parallel geribbelde beschermslangsystemen

Combineren hoge flexibiliteit en betrouwbare bescherming in alle omgevingen

Parallel geribbelde SILVYN®-beschermingssystemen combineren hoge flexibiliteit en betrouwbare bescherming in alle omgevingen. Ze zijn ontworpen voor gebruik onder omstandigheden die strenge industriële eisen voorschrijven en de naleving van internationale certificeringen vereisen. Wij bieden parallel geribbelde en hersluitbare beschermslangen en de bijbehorende slangwartels en accessoires.

  • Adereindhuls
  • Afdichtring
  • Blindpluggen
  • Borgmoer
  • Haakse slangwartel
  • I-connector
  • Montagebeugel
  • Parallel geribbelde beschermslang
  • Parallel geribbelde beschermslang met schroefdraad
  • Parallel geribbelde beschermslang met sleuf
  • Reduceerring
  • Slangwartel
  • T-connector
  • Y-connector
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 1/4"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • NPT 3/8"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Rolling Stock
  • Assemblagemachines
  • Energie
  • Zonne-energie
  • Landbouwmachines
  • Constructiemachines
  • Machine tools
  • Schepen & boten
  • Intralogistiek & materiaalbehandeling
  • Processindustrie
  • Verpakking
  • Automotive
  • NPT
  • PG
  • metrisch
  • zonder
  • Chemische weerstand
  • Halogeenvrij
  • Oliebestendig
  • Schokbestendig
  • UV-bestendig
  • Vlamvertragend
  • zuurbestendig
  • Brandbescherming gecontroleerd voor railvoertuigen
  • CE-gemarkeerd
  • DNV/GL-gecertificeerd
  • GGVS-gecertificeerd
  • UL recognized
  • VDE-gecertificeerd
  • cUR erkend
Filter
  • Algemene informatie
    • Einde verkoopartikel
      • Nee
    • Nieuwe producten
      • Nee
    • Producttype
      • Adereindhuls
      • Afdichtring
      • Blindpluggen
      • Borgmoer
      • Haakse slangwartel
      • I-connector
      • Montagebeugel
      • Parallel geribbelde beschermslang
      • Parallel geribbelde beschermslang met schroefdraad
      • Parallel geribbelde beschermslang met sleuf
      • Reduceerring
      • Slangwartel
      • T-connector
      • Y-connector
    • Industriesegment
      • Rolling Stock
      • Assemblagemachines
      • Energie
      • Zonne-energie
      • Landbouwmachines
      • Constructiemachines
      • Machine tools
      • Schepen & boten
      • Intralogistiek & materiaalbehandeling
      • Processindustrie
      • Verpakking
      • Automotive
  • Productontwerp
    • Nominale grootte
      • 10 "
      • 10-10-10 "
      • 10/13 "
      • 100 "
      • 11 "
      • 12 "
      • 12-12-12 "
      • 125 "
      • 13 "
      • 14 "
      • 15.8 "
      • 16 "
      • 16-13-13 "
      • 17 "
      • 17-17-17 "
      • 18 "
      • 18.5 "
      • 18/21 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 21-16-16 "
      • 21.2 "
      • 22 "
      • 23 "
      • 23-23-23 "
      • 25 "
      • 26 "
      • 28 "
      • 28-21-21 "
      • 28.5 "
      • 29 "
      • 29-29-29 "
      • 32 "
      • 34 "
      • 34-28-28 "
      • 34.5 "
      • 36 "
      • 36-36-36 "
      • 37 "
      • 40 "
      • 42 "
      • 42.5 "
      • 45 "
      • 48 "
      • 48-48-48 "
      • 50 "
      • 54 "
      • 54.5 "
      • 56 "
      • 6 "
      • 63 "
      • 67 "
      • 7 "
      • 7.5 "
      • 70 "
      • 8.5 "
      • 95 "
    • Materiaal body
      • Polyamide
      • Thermoplastische elastomeren
    • Kleur
      • grijs
      • grijs/zwart
      • zwart
    • Ontwerp buisfitting
      • 45°-hoek
      • 90°-hoek
      • Flens
      • Recht
      • Rond
      • T-stuk
      • Y-stuk
    • Binnendiameter
      • 6.2 mm
      • 6.3 mm
      • 6.5 mm
      • 6.7 mm
      • 7.2 mm
      • 7.5 mm
      • 8.4 mm
      • 8.8 mm
      • 8.9 mm
      • 9.0 mm
      • 9.6 mm
      • 9.8 mm
      • 9.9 mm
      • 10.0 mm
      • 10.5 mm
      • 11.0 mm
      • 11.1 mm
      • 11.7 mm
      • 11.8 mm
      • 12.0 mm
      • 12.2 mm
      • 12.5 mm
      • 12.7 mm
      • 13.0 mm
      • 13.2 mm
      • 13.5 mm
      • 14.0 mm
      • 14.2 mm
      • 14.3 mm
      • 14.5 mm
      • 14.8 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 16.5 mm
      • 16.6 mm
      • 16.7 mm
      • 17.0 mm
      • 17.2 mm
      • 17.5 mm
      • 17.7 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 19.1 mm
      • 19.2 mm
      • 19.5 mm
      • 20.2 mm
      • 21.0 mm
      • 21.3 mm
      • 22.0 mm
      • 22.8 mm
      • 23.0 mm
      • 23.2 mm
      • 23.4 mm
      • 23.9 mm
      • 24.3 mm
      • 24.5 mm
      • 25.0 mm
      • 25.7 mm
      • 26.5 mm
      • 27.3 mm
      • 28.0 mm
      • 28.1 mm
      • 28.3 mm
      • 28.9 mm
      • 29.0 mm
      • 30.2 mm
      • 31.0 mm
      • 31.5 mm
      • 31.9 mm
      • 32.0 mm
      • 32.5 mm
      • 33.0 mm
      • 35.0 mm
      • 35.5 mm
      • 35.8 mm
      • 36.0 mm
      • 39.0 mm
      • 40.1 mm
      • 40.5 mm
      • 41.0 mm
      • 41.9 mm
      • 42.0 mm
      • 42.7 mm
      • 43.1 mm
      • 46.7 mm
      • 47.2 mm
      • 48.0 mm
      • 49.5 mm
      • 50.5 mm
      • 52.5 mm
      • 53.0 mm
      • 56.0 mm
      • 56.3 mm
      • 66.5 mm
      • 67.2 mm
      • 67.5 mm
      • 87.5 mm
      • 91.0 mm
      • 91.3 mm
      • 126.5 mm
    • Buitendiameter
      • 10.0 mm
      • 11.4 mm
      • 12.8 mm
      • 12.9 mm
      • 13.0 mm
      • 13.4 mm
      • 13.5 mm
      • 15.7 mm
      • 15.8 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 18.4 mm
      • 18.5 mm
      • 18.7 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 21.2 mm
      • 21.5 mm
      • 22.0 mm
      • 22.5 mm
      • 23.9 mm
      • 24.0 mm
      • 24.7 mm
      • 25.0 mm
      • 25.3 mm
      • 25.4 mm
      • 25.7 mm
      • 27.6 mm
      • 28.3 mm
      • 28.4 mm
      • 28.5 mm
      • 29.0 mm
      • 29.5 mm
      • 30.8 mm
      • 31.3 mm
      • 32.0 mm
      • 33.6 mm
      • 33.8 mm
      • 34.0 mm
      • 34.5 mm
      • 34.7 mm
      • 35.5 mm
      • 40.0 mm
      • 41.4 mm
      • 41.7 mm
      • 41.9 mm
      • 42.2 mm
      • 42.3 mm
      • 42.5 mm
      • 43.2 mm
      • 44.0 mm
      • 44.1 mm
      • 48.4 mm
      • 48.5 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 53.8 mm
      • 54.0 mm
      • 54.2 mm
      • 54.5 mm
      • 59.7 mm
      • 63.0 mm
      • 67.2 mm
      • 71.0 mm
      • 76.0 mm
      • 79.2 mm
      • 79.6 mm
      • 79.8 mm
      • 90.0 mm
      • 102.5 mm
      • 106.0 mm
      • 146.5 mm
    • Sleutelmaat 1
      • 7.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 55.0 mm
      • 60.0 mm
      • 65.0 mm
      • 72.0 mm
      • 73.0 mm
      • 87.0 mm
    • EMC-afscherming
      • Ja
      • Nee
    • Voor beschermslang buitendiameter
      • 10 mm
      • 12 mm
      • 13 mm
      • 15.8 mm
      • 16 mm
      • 17 mm
      • 18 mm
      • 18.5 mm
      • 20 mm
      • 21 mm
      • 21.2 mm
      • 23 mm
      • 25 mm
      • 28 mm
      • 28.5 mm
      • 29 mm
      • 32 mm
      • 34 mm
      • 34.5 mm
      • 36 mm
      • 42 mm
      • 42.5 mm
      • 48 mm
      • 54 mm
      • 54.5 mm
      • 67 mm
      • 67.2 mm
      • 7 mm
    • Buigbescherming
      • Ja
      • Nee
    • Slangoppervlak glad buiten
      • Nee
    • Beschermslangoppervlak gladde binnenkant
      • Nee
    • Thread size
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 1/4"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • NPT 3/8"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Schroefdraadtype
      • NPT
      • PG
      • metrisch
      • zonder
  • Productkenmerken
    • Temperatuur dynamisch, min.
      • -20 °C
    • Temperatuur max. dynamisch
      • 100 °C
    • Temperatuur statisch min.
      • -40 °C
    • Temperatuur statisch max.
      • 120 °C
    • IP-beschermingsklasse
      • IP 44
      • IP 65
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 68 - 2 bar
      • IP 69
      • IP 69K
    • Producteigenschappen
      • Chemische weerstand
      • Halogeenvrij
      • Oliebestendig
      • Schokbestendig
      • UV-bestendig
      • Vlamvertragend
      • zuurbestendig
  • Certificeringen en normen
    • Certificeringen
      • Brandbescherming gecontroleerd voor railvoertuigen
      • CE-gemarkeerd
      • DNV/GL-gecertificeerd
      • GGVS-gecertificeerd
      • UL recognized
      • VDE-gecertificeerd
      • cUR erkend

Resultaten

(87)

SILVYN® RILL PA 6
18 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® KLICK-M
22 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® FPAS
31 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® SPLIT PA6
17 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® KLICK-RH
18 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® FPAX-M
22 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® RILL PA 12
18 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® SINUS PA6
7 Artikel
Registreer voor prijzen
FIPLOCK® PA6
34 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® FLEXILOK PG
19 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® SPLIT COS
17 Artikel
Registreer voor prijzen
SILVYN® FCL
24 Artikel
Registreer voor prijzen