Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Slangwartels voor parallelle geribbelde beschermslang

Slangwartels voor een breed scala van toepassingen

SILVYN®-slangwartels voor parallelle geribbelde beschermslang zijn verkrijgbaar in metrische, NPT en PG maten. Ons productportfolio omvat slangwartels met verhoogde mechanische bestendigheid, voor spoorvoertuigen, met grote afmetingen en voor veelzijdige toepassingen. We bieden ook 90° haakse wartels voor een snelle en optimale montage.

 

Kabelbeschermings- en geleidingssystemen
Parallel geribbelde beschermslangsystemen
  • Haakse slangwartel
  • Slangwartel
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 1/4"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • NPT 3/8"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Rolling Stock
  • Energie
  • Assemblagemachines
  • Building Automation
  • NPT
  • PG
  • metrisch
  • zonder
  • Bescherming tegen trillingen
  • Chemische weerstand
  • Halogeenvrij
  • Oliebestendig
  • Schokbestendig
  • Trekontlasting
  • UV-bestendig
  • Vlamvertragend
  • zuurbestendig
  • Brandbescherming gecontroleerd voor railvoertuigen
  • CE-gemarkeerd
  • GGVS-gecertificeerd
  • UL recognized
  • VDE-gecertificeerd
 
  • Algemene informatie
    • Nieuwe producten
      • Nee
    • Producttype
      • Haakse slangwartel
      • Slangwartel
    • Industriesegment
      • Rolling Stock
      • Energie
      • Assemblagemachines
      • Building Automation
  • Productontwerp
    • Ontwerp buisfitting
      • 45°-hoek
      • 90°-hoek
      • Flens
      • Recht
      • Rond
      • T-stuk
      • Y-stuk
    • Nominale grootte
      • 10 "
      • 10-10-10 "
      • 12 "
      • 12-12-12 "
      • 13 "
      • 15.8 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 17-17-17 "
      • 18 "
      • 18.5 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 21.2 "
      • 23 "
      • 23-23-23 "
      • 25 "
      • 28 "
      • 28.5 "
      • 29 "
      • 29-29-29 "
      • 32 "
      • 34 "
      • 34.5 "
      • 36 "
      • 36-36-36 "
      • 40 "
      • 42 "
      • 42.5 "
      • 48 "
      • 48-48-48 "
      • 50 "
      • 54 "
      • 54.5 "
      • 63 "
      • 67 "
      • 7 "
      • 70 "
      • 95 "
    • Sleutelmaat 1
      • 7.0 mm
      • 16.0 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 23.0 mm
      • 24.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 33.0 mm
      • 34.0 mm
      • 36.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 42.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 55.0 mm
      • 60.0 mm
      • 65.0 mm
      • 72.0 mm
      • 73.0 mm
      • 87.0 mm
    • EMC-afscherming
      • Ja
      • Nee
    • Voor beschermslang buitendiameter
      • 10 mm
      • 12 mm
      • 13 mm
      • 15.8 mm
      • 16 mm
      • 17 mm
      • 18 mm
      • 18.5 mm
      • 20 mm
      • 21 mm
      • 21.2 mm
      • 23 mm
      • 25 mm
      • 28 mm
      • 28.5 mm
      • 29 mm
      • 32 mm
      • 34 mm
      • 34.5 mm
      • 36 mm
      • 42 mm
      • 42.5 mm
      • 48 mm
      • 54 mm
      • 54.5 mm
      • 67 mm
      • 67.2 mm
      • 7 mm
    • Materiaal body
      • Polyamide
    • Kleur
      • grijs
      • grijs/zwart
      • zwart
    • Thread size
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 1/4"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • NPT 3/8"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Schroefdraadtype
      • NPT
      • PG
      • metrisch
      • zonder
  • Productkenmerken
    • IP-beschermingsklasse
      • IP 65
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 68 - 10 bar
      • IP 68 - 2 bar
      • IP 69
    • Producteigenschappen
      • Bescherming tegen trillingen
      • Chemische weerstand
      • Halogeenvrij
      • Oliebestendig
      • Schokbestendig
      • Trekontlasting
      • UV-bestendig
      • Vlamvertragend
      • zuurbestendig
  • Certificeringen en normen
    • Certificeringen
      • Brandbescherming gecontroleerd voor railvoertuigen
      • CE-gemarkeerd
      • GGVS-gecertificeerd
      • UL recognized
      • VDE-gecertificeerd

 

(54)