Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Remote-I/O-apparaten

Sensoren aansluiten op besturingssystemen

Apparaten voor I/O op afstand maken gedecentraliseerde acquisitie en besturing van procesgegevens mogelijk door sensoren en actuatoren via een businterface aan te sluiten op het besturingssysteem. Ze verminderen de benodigde hoeveelheid bedrading aanzienlijk en besparen daardoor tijd, geld en arbeid.

Categorieën

Netwerk- en verdelingscomponenten
Filter
  • Algemene informatie
    • Producttype
      • Remote I/O-apparaat
    • Merk
      • UNITRONIC®
    • Omvang van de levering
      • 1 x beschermkap M12 grijs
      • 15 x etiketteerplaat
      • 4 x beschermkappen M12 zwart
    • Weight
      • 0.5 kg
      • 0.48 kg
      • 0.38 kg
    • Montagetype
      • Directe montage
      • schroeven
    • geldig Veldbus- of Ethernet-systeem
      • CC-Link IE
      • ETHERNET/IP
      • EtherCAT
      • I/O-Link
      • Modbus
      • PROFINET
  • Elektrische kenmerken
    • Nominale bedrijfsspanning
      • 24.0 V
    • Stroomverbruik (max.)
      • 16.0 A
  • Productontwerp
    • Directe montage mogelijk
      • Ja
    • Statusindicatie
      • Ja
    • Totale lengte
      • 159.0 mm
      • 200.0 mm
    • Totale breedte
      • 60.0 mm
    • Totale hoogte
      • 31.0 mm
    • EMC-afscherming
      • Ja
    • Basismateriaal behuizing
      • Zinklegering
    • Basismateriaal behuizing, korte vorm
      • Zn
    • Coating behuizing
      • vernikkeld
    • Coating behuizing korte vorm
      • Ni
    • Materiaal afdichting
      • Fluorrubber
    • Behuizingskleur
      • zilver
    • Configuratie
      • via webinterface
    • Interfaces
      • Koper
    • Interfaces (koper)
      • 8 x M 12 (A-gecodeerd)
      • 10 Mbit/s; 100 Mbit/s: 2 x M 12 (D-gecodeerd)
      • 2 x M 12 (M12 L-gecodeerd)
      • 1 x M 12 (A-gecodeerd)
    • Aantal poorten
      • 8
  • Productkenmerken
    • Producteigenschappen
      • Bescherming tegen trillingen
      • Vlamvertragend
    • IP-beschermingsklasse
      • IP 67
      • IP 69K
    • Min. temperatuur bij opslag
      • -20.0 °C
      • -40.0 °C
    • Max. temperatuur bij opslag
      • 60.0 °C
      • 70.0 °C
    • Bedrijfstemperatuur min.
      • -20.0 °C
      • -40.0 °C
    • Bedrijfstemperatuur max.
      • 60.0 °C
      • 70.0 °C
    • Veiligheidsnormen
      • UL61010
    • EMC-conform
      • EC 61000-4-4 Burst: Power: 2 kV / Signal: 1 kV
      • IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 6 kV / Luft: 8 kV
      • IEC 61000-4-3 EM-Felder: 80 MHz bis 2 GHz: 10 V/m
      • IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV / Signal: 1 kV
      • IEC 61000-4-6 Induzierte HF-Felder: 10 V (150 kHz - 80 MHz)
    • Gegevensoverdrachtsnelheid
      • 100 Mbit/s
    • MTBF
      • 5563004.0
      • 3788424.0
      • 4616848.0
      • 5528252.0
  • Certificeringen en normen
    • Certificeringen
      • CE-gemarkeerd
      • CSA-gecertificeerd
      • UL listed
      • cUL listed
Resultaten (4)