Netherlands
 
en
nl
 
Netherlands
 
en
nl
 

Nieuwe producten

Profiteer vandaag al van de innovatieve oplossingen van morgen


LAPP is uw gelijkwaardige partner voor hoogwaardige producten, verbindingsoplossingen en competente ondersteuning. We staan voor creatieve innovatie en garanderen constante kwaliteit. Het ontwikkelen van nieuwe producten betekent voor ons dat we de uitdagingen van de klanten moeten begrijpen en in het middelpunt van ons aanbod moeten zetten. Zo vinden we steeds weer nieuwe, innovatieve verbindingsoplossingen die helpen om doelgericht tegemoet te komen aan de stijgende eisen.

We lossen niet alleen individuele uitdagingen van de klant op. Onze ambitie om technologieleider te zijn, motiveert ons om belangrijke technologische trends vroeg te herkennen en aan te pakken – nog voordat klanten om passende oplossingen vragen.

Innovatie gids

Ontdek nu alle nieuwe producten in één oogopslag!
Nu downloaden

Highlights in spring 2025


Innovative and sustainable, looking to the future and with maximum quality standards – these are the new products from LAPP. 

The all new EPIC® M23P

EPIC® M23P-serie


Maak kennis met: EPIC® M23P A3 Quickflex, de haakse en draaibare M23-motorconnector voor servomotoren - mechanisch robuust, met Quickflex-snelvergrendelingsmechanisme en geschikt voor spanningen tot 1000 V. Een ander nieuw product zijn de EPIC® M23P HV pin inserts voor het maken van een EPIC® M23P ronde connector. Ze zorgen voor een veilige en nauwkeurige fixatie. In combinatie met de gemotoriseerde plug kun je hoog mikken. Dit betekent dat servomotoren geïnstalleerd kunnen worden op hoogten tot 5000 meter boven zeeniveau en gevoed kunnen worden met een spanning van 630 V.

Ontdek ze nu.
ÖLFLEX® AQUA 510 P for aqua culture

ÖLFLEX® AQUA 510P


Of het nu gaat om barre weersomstandigheden, uitwerpselen van zeedieren of UV-straling. Onze robuuste en duurzame voedingskabel is hier probleemloos tegen bestand. Deze is daarom bij uitstek geschikt voor aquacultuur. Ook is deze ozonbestendig en halogeenvrij. De gladde buitenkant van de behuizing vermindert algen- en mosselplagen en is gemakkelijk te reinigen.

Ontdek ze nu.
Screen Connector SC

Afschermingsconnector SC


Op zoek naar een alternatief voor de uit productie genomen afschermingsconnector van ABB (eendelige Shield-Kon® RSK)? Alleen verkrijgbaar bij LAPP: wij bieden een zeer vergelijkbaar product - tegen een nog gunstigere prijs. Het krimpproces zorgt voor een hoogwaardig contact van de kabelafscherming en optimale EMC-bescherming. U kunt natuurlijk uw bestaande gereedschap blijven gebruiken. 

Ontdek ze nu.

Productassortiment

Meer dan 40.000 standaardproducten voor bijna alle internationale vereisten en oplossingen op maat voor klantspecifieke toepassingen.

Naar de online winkel