55503224
Slangschroefverbinding; M 20; Geschikt voor beschermslangmaat: 20; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 65;
SILVYN® LCG-M 20X1.5/2
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
10 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Speciaal voor veeleisende omgevingen met hoge eisen aan mechanische en chemische stabiliteit.
- Maakt beschermklasse 65 mogelijk dankzij de veilige afdichting naar de behuizing.
Toepassing
- Voor het veilig aanbrengen van een beschermslang aan de buitenwand van een behuizing/een toepassing of aan een montagebeugel.
- Voor gebruik met SILVYN® beschermslang LCC-2 en LCCH-2.
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.