61747015
SILVYN® RILL PA 6
Parallel geribbelde beschermslang; Binnendiameter: 14.3mm; Buitendiameter: 18.5mm; Nominale grootte: 18; Polyamide; Halogeenvrij; UV-bestendig
SILVYN® RILL PA6 18 / 14.3X18.5 BK 50M
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
50 Meter per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Door veelzijdige eigenschappen overtuigend product voor breed toepassingsgebied.
- Flexibel, parallel geribd beschermslangprofiel zorgt voor verhoogde vormstabiliteit en drukbestendigheid.
- Halogeenvrij product dat bij brand geen corrosieve zuren of voor de gezondheid schadelijke gassen ontwikkelt.
- V-0-brandbescherming geclassificeerd conform UL94 (ontvlambaarheidstest voor kunststoffen) en daarom zeer vlamvertragend in geval van brand.
- VDE-gecontroleerde kwaliteit.
- DNV-GL-goedkeuring voor maritieme toepassing.
- UL-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse markt mogelijk.
- Kabel met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, zorgt voor minder onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
- Omvangrijk accessoiresassortiment beschikbaar.
Toepassing
- Voor bescherming van een kabel tegen omgevingsinvloeden.
- Voor de naleving van speciale brandveiligheidseisen.
- Ook geschikt voor lichte resp. incidentele beweging.
- Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
- Uitvoeringen in het zwart zijn geschikt voor gebruik buitenshuis.