Netherlands
 
en
nl
 
0
0
0
Netherlands
 
en
nl
 
ÖLFLEX® FD 90 CY single core cable
UKCA markedCE markedCSA certifiedUL recognized
flame-retardantoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

ÖLFLEX® FD 90 CY

Enkeladerige kabel; 1X95; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Afgeschermd; UL recognized; Kabelrups

ÖLFLEX® FD 90 CY 1X95

0026663

Toevoegen aan productvergelijking

Prijs

Registreer voor prijzen

Aantal

Lengte in meter

Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.

Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.

Voordelen

  • Zeer flexibel kabelopmaak vereist zeer goede productprestaties.
  • Duurzaam gebruik in kabelrupsen bij gemiddelde rijwegen of verhoogde versnellingen (LAPP Core Line-prestatieklasse).
  • UL-/CSA-certificering conform technische gegevens maakt gebruik van het product in de Noord-Amerikaanse omgeving mogelijk.
  • Product met meervoudige certificering maakt universele toepassing mogelijk, reduceert de diversiteit aan onderdelen en zorgt zo voor besparingen in de logistiek.
  • Ideale bescherming tegen elektromagnetische storingen door koperen omvlechting met hoge afdekkingsgraad.

Opmerkingen

  • Bij gebruik in kabelrupsen: gelieve de technische montagerichtlijn T3 te volgen
  • Buigcycli en toepassingsparameters: gelieve selectietabel A2-1 te volgen

Toepassing

  • Kabelopmaak maakt flexibele, permanent bewegende toepassing mogelijk in bewegende machineonderdelen en in de kabelrups.
  • Ook geschikt voor vaste bekabeling in schakelkast resp. toepassingen waar door beperkte ruimteverhoudingen en minimale buigradiussen de toepassing van meeraderige leidingen moeilijk is.
  • Speciaal geconstrueerd voor stroomcircuits van met frequentieomvormer aangedreven servomotoren.
  • Voor stroomcircuits die op grond van de installatie een hogere nominale spanning nodig hebben.
  • Kan worden gebruikt in droge, vochtige en natte ruimtes.
  • Geschikt voor gematigde mechanische belasting.
  • PVC-buitenmantel is bestand tegen zuren en logen en beperkt oliebestendig.