52032525
Kabelwartel; PG 11; Klembereik (min./max.): 5.5 - 12.0 mm; Sleutelwijdte 1: 22; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 68 - 5 bar;
SKINDICHT® CN PG 11
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
5 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Voor hoge temperaturen
- Bestand tegen oliën, oplosmiddelen, zuren en chemicaliën
- Bestand tegen zeewater
- Voor hoge mechanische belasting
- Hoge corrosiebestendigheid
Toepassing
- Kabelschroefverbinding van chroom-nikkel-staal en FPM-afdichting, speciaal voor de toepassing onder zware omstandigheden
- Farmaceutische en petrochemische industrie
- Offshoretoepassingen
- Windmolenparken
- Baksteen