52001887
Kabelwartel; M 8; Klembereik (min./max.): 3.5 - 5.5 mm; Sleutelwijdte 1: 11; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66;
SKINDICHT® MINI M8X1 FKM
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
50 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Hoge beschermingsgraad
- Voor de kleinste kabeldikte
- Zeer compacte uitvoering
- Voorzichtig klemmen van kabels
- Hoge plaatsingsdichtheid
Toepassing
- Overal waar door plaatsgebrek een compacte uitvoering vereist is
- Sensors
- Meet- en regeltechniek