52105820
Kabelwartel; M 20; Klembereik (min./max.): 5.5 - 7 mm; Sleutelwijdte 1: 22; Messing vernikkeld; UV-bestendig; IP 65;
SKINDICHT® SR-SV-M 20X1.5/11/7
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
25 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Voor hoge temperaturen
- Bestand tegen oliën, oplosmiddelen, zuren en chemicaliën
- Bestand tegen zeewater
- Hoge trekontlasting
- Robuust
Toepassing
- Speciale kabelwartel met FKM knikvrije mantel. Ons zuurbestendige, versterkte FKM-stopcontact vertoont geen veroudering, ook niet na een lange periode van gebruik bij temperaturen van +165°C.
- Machine- en turbinebouw
- Energiecentrales
- Laboratoria
- Aangesloten kabels aan bewegende apparaten en machines dienen volgens VDE 0700-1 tegen overmatige buiging beschermd te worden