53112931
Kabelwartel; Boordiameter: 32.3mm; Klembereik (min./max.): 7mm - 15mm; Sleutelwijdte 1: 40mm; zwart; UV-bestendig; IP 68 - 1 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK-R 32 RAL 9005 BK
Toevoegen aan productvergelijking
Prijs
Registreer voor prijzen
25 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.
Leverbaar. Lees de leveringsdatum in de offerte.
Voordelen
- Minder onderdelen, geen tegenmoer nodig
- Tot 70% tijdbesparing door innovatieve CLICK-systeem
- Eenvoudige, vrije montage in eender welke richting
- Bescherming tegen trillingen
- Geen schroefdraad nodig
Toepassing
- Fotovoltaïsche systemen
- Kasten-/paneelbouw
- Meten, sturen, regelen
- Verwarmings- en airconditioningsystemen
- Automatisering