53119379
Vlakke kabelwartel; M 63; Breedte vlakke kabel (min./max.)34 - 40 mm; Kabeldikte (min./max.)4.5 - 8 mm; Messing vernikkeld; Halogeenvrij; UV-bestendig; IP 68 - 3 bar (30 min)
SKINTOP® FLAT M63X1.5
Prijs
Registreer voor prijzen
1 Stuk per verpakking
Aanmelden voor de aanvraag van de magazijnvoorraad.